Los cables con un conector y el cable con conectores Pico (M8) Bulletin 889P proporcionan conexiones seguras para dispositivos de campo con gran cantidad de pines que usan conectores estilo M8. Con un conector macho integral en un extremo y conductores libres en el otro, los cables con un conector proporcionan conectividad rápida y simple entre dispositivos de campo y conexiones de terminales. Los cable con conectores cuentan con un cable con un conector integral en cada extremo (uno macho, uno hembra) y son una manera eficiente de unir dispositivos de campo basados en conectores.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Incluye tuercas de acoplamiento de latón niquelado en Pico (M8)
- Brinda calibres de conductor 24 AWG estándar tipo micro (M12)
- Brinda versiones rectas y rectangulares
- Incluye tuercas de acoplamiento de cinc con revestimiento de epoxi que proporcionan durabilidad
- Proporciona forro de cloruro de polivinilo (PVC) amarillo altamente visible, que es resistente al aceite y los productos químicos
- Ofrece un tamaño compacto para aplicaciones con espacio limitado
Especificaciones
Homologaciones
Cable:
- Certificación CSA
- UL Recognized
- Conformidad con UL 2238
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001 | |
Descripción de producto de la homologación UL2238 para cables con un conector/cable con conectores | 889-PP003 | |
Datos técnicos de cables con conectores y enchufables de campo | 889-TD002 |