Los bifurcadores y tes tipo mini Bulletin 898N y 1485P proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, finales de carrera y sensores fotoeléctricos. Los conectores pueden ser rectos o rectangulares y están codificados físicamente para ayudar a evitar problemas de cableado. Nuestras opciones de cableado estilo mini incluyen cables con un conector con conector macho o hembra integral en un extremo y conductores libres en el otro. Nuestras opciones de cable con conectores incluyen un cable con un conector integral en cada extremo (uno macho, uno hembra).
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Ofrece longitudes de 6, 12 y 20 pies (estándar)
- Ofrece tipos de conectores de dos, tres, cuatro y seis pines
- Incluye cables 16 AWG STOOW para aplicaciones severas o 18 AWG estándar
- Proporciona forro de cloruro de polivinilo (PVC) amarillo altamente visible, que es resistente al aceite y los productos químicos
- Incluye cables en espiral
- Incluye 16 AWG 600 V
- 18 AWG 300 V
Especificaciones
Homologaciones
- Certificación CSA
- UL Recognized
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001 | |
Datos técnicos de cables con conectores y enchufables de campo | 889-TD002 |