Los cables con un conector tipo micro de CA boletín 889 proporcionan una conexión segura para sensores de proximidad, finales de carrera, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo. Los cables pueden ser 22 AWG o 18 AWG, blindados o sin blindaje, con conectores rectos o rectangulares. También están disponibles cables en espiral especiales para aplicaciones con equipos móviles.
Descripción general
- Incluye AWG 18 o 22 , PVC, AWG 18, ToughWeld™, AWG 20, cables en espiral, PVC
- Proporciona el forro de cloruro de polivinilo (PVC) amarillo altamente visible que resiste al aceite y los productos químicos
- Proporciona el trenzado de refuerzo para aplicaciones severas que se usa como blindaje conectado a tierra y reduce el ruido
- Incluye las tuercas de acoplamiento de trinquete que resisten la vibración
Especificaciones
Homologaciones
- Certificación CSA
- UL Recognized
- Conformidad con UL 2238
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001 | |
Descripción de producto de la homologación UL2238 para cables con un conector/cable con conectores | 889-PP003 | |
Datos técnicos de cables con conectores y enchufables de campo | 889-TD002 |