Loading
Logotipo de Allen-Bradley

seccionadores con cuchilla visible

Protección de circuitos y cargas
    • Descripción general
    • Disyuntores miniatura
    • Disyuntores miniatura
    • Disyuntores de caja moldeada
    • Disyuntores de caja moldeada
    • Protectores de circuitos de motores
    • Protectores de circuitos de motores
    • Disyuntores de protección de motores
    • Disyuntores de protección de motores
    • Descripción general
    • Seccionadores giratorios
    • Seccionadores giratorios
    • seccionadores de seguridad
    • seccionadores de seguridad
    • seccionadores con cuchilla visible
    • seccionadores con cuchilla visible
  • Módulos de protección de circuitos electrónicos
  • Portafusibles
    • Descripción general
    • Relés de sobrecarga de estado sólido
    • Relés de sobrecarga de estado sólido
    • Relés de sobrecarga bimetálicos
    • Relés de sobrecarga bimetálicos
  • Relés de monitoreo
  • Protectores contra sobretensión y filtros

Nuestros seccionadores con cuchilla visible están disponibles en estilos de profundidad fija y variable con opciones de montaje en brida o en puerta. Los seccionadores montados en brida también están disponibles en una carcasa.

Main Image

seccionadores universales 1494U

Los seccionadores universales Bulletin 1494U ofrecen el nivel extra de la indicación de Encendido/Apagado visual de un diseño de seccionadores a cuchilla. Estos interruptores cuentan con clasificaciones UL, CSA y CE en una sola línea de productos. Puede elegir entre versiones con o sin fusible, en tamaños de 30 a 600 A. Estos seccionadores universales son únicos y pueden conectarse para una operación con cable o varilla en el campo. La opción con cable le brinda la flexibilidad de montar el interruptor en cualquier lugar del panel, independientemente de dónde se encuentre la manija.

Detalles del producto

Main Image

Bloques de fusibles 1491

Los bloques de fusibles boletín 1491 están diseñados para aplicaciones de uso general. Las bases de estos bloques, ya sean fenólicas o de porcelana, tienen una construcción resistente y son fáciles de montar y cablear.

Detalles del producto

Main Image

Seccionadores giratorios montados en puerta de profundidad variable 1494R

Nuestros seccionadores giratorios montados en puerta de profundidad variable Bulletin 1494R cuentan con clasificación para utilizarse en carcasas construidas sin brida con profundidades de hasta 23 pulgadas.

Detalles del producto

Main Image

seccionadores accionados por cable 1494C

Se ha interrumpido la producción de nuestros seccionadores accionados por cable Bulletin 1494C y ya no están disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestros seccionadores universales Bulletin 1494U.

Detalles del producto

Main Image

seccionadores montados en brida de profundidad variable 1494V

Se ha interrumpido la producción de nuestros seccionadores montados en brida de profundidad variable Bulletin 1494V y ya no están disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestros seccionadores universales Bulletin 1494U.

Detalles del producto
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protección de circuitos y cargas Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Seccionadores Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left seccionadores con cuchilla visible Chevron RightChevron Right