Loading

Tecnología de carrito independiente

Hay una mejor forma de moverse con la tecnología de MagneMotion y iTRAK
Tecnología de carrito independiente
Tecnología de carrito independiente
  • Sistemas de seguimiento inteligente iTRAK
  • Sistema de transportadores inteligentes MagneMover LITE
  • Sistema de transportadores inteligentes QuickStick

La tecnología de carrito independiente es un nuevo enfoque para los motores lineales. Los transportadores originales dependen de engranajes, cadenas y correas. La tecnología de carrito independiente utiliza imanes para controlar el movimiento de forma precisa con propulsión sin fricción. Esto da como resultado un menor número de piezas de las cuales preocuparse, un consumo de energía reducido y la capacidad de iniciar y parar cargas con rapidez sin perder el control o desgastar las piezas.


Entregue más

Diseño flexible y cambio rápido

Los clientes quieren más opciones y productos personalizados. Para satisfacer la demanda, las máquinas deben ser flexibles y fáciles de cambiar. Afortunadamente, tenemos la solución. Secciones de pista rectas o curvas pueden combinarse de infinitas maneras para adaptarse a sus requisitos de espacio y diseño. Y una vez que esté armado, los cambios pueden ser tan simples como seleccionar diferentes perfiles de movimiento configurados por software.

Reduce los cuellos de botella y aumenta la salida: cada carrito en el sistema es su propio eje de movimiento que se controla de manera inteligente. Eso significa que los carritos pueden acelerar o desacelerar según la posición de los otros carritos del sistema. El sistema también registra qué traslada cada carrito, por lo que no hay necesidad de desacelerar para la clasificación. ¿El resultado? Menos cuellos de botella y una mayor producción.

Ya sea que se mueva material dentro de una sola máquina o de un extremo de la instalación al otro, la tecnología de carrito independiente le ayudará a hacerlo de una mejor manera. Todos nuestros motores y carritos son de clasificación IP65 o mayor y modulares, lo que los hace una gran elección para un gran rango de aplicaciones. Puede comprar unidades personalizadas ensambladas en su totalidad, componentes individuales o una mezcla de piezas estándares y personalizadas, de forma que siempre obtiene lo que necesita.

Obtenga más información sobre las familias de carritos independientes iTRAK y MagneMotion®.

Sistemas de seguimiento inteligente iTRAK
Main Image
Hardware
Sistemas de seguimiento inteligente iTRAK

El sistema iTRAK combina movimientos rotativos y lineales, lo que revoluciona el diseño y desarrollo del control de movimiento industrial basado en carriles para el empaquetado y el manejo de materiales.

Primeros pasos
Sistema de transportadores inteligentes MagneMover LITE
Main Image
Hardware
Sistema de transportadores inteligentes MagneMover LITE

MagneMover® LITE es un sistema de transporte asequible e inteligente que está diseñado, en especial, para mover cargas livianas con rapidez y eficiencia.

Primeros pasos
Sistema de transportadores inteligentes QuickStick
Main Image
Hardware
Sistema de transportadores inteligentes QuickStick

QuickStick® es un sistema de transportadores inteligentes que aumenta el rendimiento y reduce el costo total de propiedad.

Primeros pasos

¿Cómo puede ayudarlo la tecnología de carrito independiente?

¿Por qué el método de transporte mediante carrito independiente es una decisión inteligente?
Main Image
Blog
¿Por qué el método de transporte mediante carrito independiente es una decisión inteligente?

La tecnología de carrito independiente habilita gran rendimiento y flexibilidad en sistemas de transferencia automotrices críticos.

Leer ahora
KUKA perfecciona la producción automovilística gracias a la tecnología de carrito independiente
Main Image
Caso práctico
KUKA perfecciona la producción automovilística gracias a la tecnología de carrito independiente

KUKA evaluó los sistemas de automatización estándar utilizados en las instalaciones de fabricación automotriz y vio la oportunidad de crear un sistema que fuera flexible, eficiente y rentable.

Lea ahora
Folleto de tecnología de carrito independiente
Main Image
Brochure
Folleto de tecnología de carrito independiente

Obtenga más información sobre la nueva generación de motores lineales que proporcionan un funcionamiento significativamente mayor que los transportadores convencionales.

Descargar ahora
Loading

Soluciones industriales

La globalización y la competencia intensa requieren que las operaciones industriales y de fabricación sean lo más eficientes y rentables posible y, de esa forma, que se entreguen productos de calidad repetible, que estén personalizados para satisfacer a la demanda.

Industria automotriz

Para mantenerse a la vanguardia en la fabricación automotriz, necesita agilidad, control de precisión de procesos y certeza en sus líneas de producción. Nuestras soluciones le ayudan a llevar su automatización al siguiente nivel.

Nuestro sistema de transportadores inteligentes modular le da la habilidad de ensamblar varios modelos de autos en la misma línea, lo que genera un aumento de la velocidad de la duración del ciclo y una reducción de costos mientras se les brinda a los compradores de autos la personalización que ellos demandan.

Más información
Alimentos y bebidas

El éxito con los alimentos y bebidas en la actualidad depende de mantener la calidad del producto y la consistencia, junto con la flexibilidad. Más flexibilidad implica más opciones basadas en los cambios de perfil.

Nuestros sistemas de transportadores inteligentes le ayudan a aumentar el rendimiento y la eficiencia a un costo de propiedad menor que los sistemas de automatización convencionales.

Más información
Productos domésticos y de cuidado personal

Los productos y el envasado se personalizan cada día más para satisfacer la cambiante demanda de los consumidores. Al mismo tiempo, existe la necesidad de mantener o aumentar el rendimiento y la sustentabilidad de la producción.

Nuestros sistemas de transportadores inteligentes le dan la ventaja que necesita en el sector de productos domésticos y cuidado personal, lo que le permite ser un productor eficiente y ágil con un desarrollo de productos y tiempo de lanzamiento al mercado más rápidos.

En el ambiente de producción o de planta, esto significa que el equipo debe ser moderno, impulsado por datos, rápido y fácil de operar. Cuando se trata de transportar y posicionar cargas, MagneMotion tiene la respuesta.

Más información
Ciencias biológicas

La competencia intensa y la demanda de producción mayor presionan a los fabricantes que se especializan en ciencias biológicas. Los sistemas de transportadores inteligentes ayudan a simplificar la serialización para hacer un mejor seguimiento de la calidad de cada artículo que pasa por la línea.

La tecnología de carrito independiente facilita el movimiento de cargas livianas y pequeñas. También, el sistema es más limpio que los transportadores tradicionales. La menor cantidad de piezas en movimiento y el diseño sin fricción representan una reducción de la acumulación de partículas.   Además, MagneMover LITE es un sistema seco, por lo que no tiene que preocuparse por el desorden del equipo de lubricación.

Más información
Manejo de materiales

Nuestra tecnología de carrito independiente mejora de forma significativa el manejo de materiales. Cada carrito se mueve de forma independiente, con precisión y puede soportar un gran rango de pesos. La habilitación del seguimiento y rastreo en el sistema ayuda con la clasificación, le ayuda a saber dónde está cada paquete en todo momento y puede usarse para darle prioridad a algún artículo. También verá mejoras en el rendimiento. El diseño sin fricción de los carritos independientes permite una aceleración y un frenado más rápidos. También aumenta la densidad de la línea con la reducción del espacio entre cada paquete.

Más información
¿Quiere saber cómo la tecnología de carrito independiente hará que su empresa sea más inteligente?
Comuníquese con nosotros
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
  2. Chevron LeftChevron Left Productos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Tecnología de carrito independiente Chevron RightChevron Right