Loading

Sensores de temperatura

Nuestros sensores de temperatura y controladores de procesos ofrecen configuración rápida y proporcionan administración y control de temperatura precisos para distintas aplicaciones.
Sensores e interruptores
    • Descripción general
    • Fotoeléctrico
    • Fotoeléctrico
    • De proximidad inductivos
    • De proximidad inductivos
    • Ultrasónicos
    • Ultrasónicos
    • Capacitivos
    • Capacitivos
    • Detección 3D reconfigurable
    • Detección 3D reconfigurable
    • Herramienta de selección de sensores
    • Herramienta de selección de sensores
    • Descripción general
    • Finales de carrera compactos/de precisión
    • Finales de carrera compactos/de precisión
    • Finales de carrera para zonas peligrosas
    • Finales de carrera para zonas peligrosas
    • Interruptores de final de carrera para aplicaciones severas
    • Interruptores de final de carrera para aplicaciones severas
    • Finales de carrera de metal
    • Finales de carrera de metal
    • Descripción general
    • Sensores de presión
    • Sensores de presión
    • Controladores de temperatura
    • Controladores de temperatura
    • Sensores de nivel
    • Sensores de nivel
    • Sensores de condiciones de estado sólido
    • Sensores de condiciones de estado sólido
    • Sensores de estado de detección de velocidad
    • Sensores de estado de detección de velocidad
    • Descripción general
    • Lector de códigos 48CR
    • Lector de códigos 48CR
    • RFID de alta frecuencia 56RF
    • RFID de alta frecuencia 56RF
    • Descripción general
    • Interruptores de zona peligrosa Rotacam neumáticos 440H
    • Interruptores de zona peligrosa Rotacam neumáticos 440H
    • Interruptores de zona peligrosa a prueba de explosión 440
    • Interruptores de zona peligrosa a prueba de explosión 440
Main Image

Controles de temperatura electromecánicos

La familia de controles de temperatura electromecánicos Boletín 837 de productos de detección de condición incluye controles de temperatura resistentes aptos para la industria. Estos dispositivos usan tecnología de presión de vapor para detectar cambios en la temperatura. La exactitud de repetición típica es ±2 °F.

Detalles del producto
Main Image

Detectores de resistencia a temperatura 837RTD

Nuestros detectores de resistencia a temperatura Boletín 837RTD ofrecen un amplio rango de temperatura de -50 °C a +200 °C (-58 °F a +392 °F), longitudes de sonda y conexiones de proceso.

Detalles del producto
Main Image

Sensores de temperatura de estado sólido 837T

Con nuestros sensores de temperatura de estado sólido Boletín 837T podrá medir la temperatura en líquidos, gases y vapores de -50 °C a 250 °C (-58 °F a 482 °F). Además, se ofrecen con un envolvente duradero y resistente a la corrosión, y están disponibles en modelos con y sin pantalla, con salidas de tecnología IO-Link, analógica y discreta. Las distintas conexiones de proceso que incluyen opciones sanitarias y las longitudes de sonda le brindan versatilidad en sus aplicaciones.

Detalles del producto
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores de condición Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Controladores de temperatura Chevron RightChevron Right