Loading

Redes DeviceNet

Nuestra red DeviceNet™ proporciona conexión en red de control e información abierta a nivel de dispositivo para dispositivos industriales simples. Admite la comunicación entre sensores y accionadores y dispositivos de más alto nivel tales como controladores programables y computadoras. Con alimentación eléctrica y señal en un solo cable, ofrece opciones de cableado simples y rentables.
Infraestructura y seguridad de redes
  • Módulos de comunicación basados en chasis
  • Red ControlNet
  • Red DeviceNet
  • Red EtherNet/IP
  • Dispositivos de Gateway y de vinculación
  • Tecnología IO-Link
  • Otras redes industriales
  • Redes de instrumentación del proceso
Main Image

Productos habilitados para DeviceLogix

La tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix™ integra capacidad de resolución lógica en las E/S, los arrancadores de motor, los botones pulsadores y otros componentes de control, lo que ofrece un mayor rendimiento y un control distribuido de menor costo.

Detalles del producto

Main Image

Productos conectados DeviceNet

Ofrecemos una amplia variedad de productos conectados DeviceNet™ para sus aplicaciones. Los productos tienen una interface DeviceNet incorporada o se conectan a la red DeviceNet a través de un módulo de interface de comunicación opcional. Continuamos con nuestra inversión en DeviceNet con soluciones que ayudan a que el cableado, la puesta en marcha y la resolución de problemas de DeviceNet sean más sencillos.

Detalles del producto

Main Image

Medios físicos para red DeviceNet

Los medios físicos de la red DeviceNet™ incluyen cables planos o redondos, delgados y gruesos. El cable redondo, usado generalmente como cable troncal, está disponible en carretes a granel o como cables con un conector premoldeados o cable con conectores. Los sistemas de medios físicos planos KwikLink™ ofrecen un método de cableado modular simple que usa un cable troncal plano de cuatro cables con conector con aislamiento desplazable (IDC), el cual disminuye el tiempo de instalación y los costos de materiales.

Detalles del producto
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestructura y seguridad de redes Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Redes DeviceNet Chevron RightChevron Right