Los variadores de CA para arquitectura PowerFlex® ofrecen soluciones eficaces en cuanto a costos para una amplia gama de aplicaciones globales. Diseñada para un uso sencillo, esta clase de variadores de uso general ofrece ventajas de ahorro de tiempo y un paquete compacto para optimizar el espacio del panel y la versatilidad de la aplicación.
PowerFlex 755TS
Los variadores PowerFlex® 755TS están diseñados para innumerables aplicaciones industriales y de control de motores, desde las más estándar a las más exigentes en materia de control industrial.
Variadores de CA PowerFlex 753
Los variadores de CA PowerFlex® 753 son rentables y fáciles de usar en aplicaciones de uso general que requieren características de seguridad. La versión estándar incluye E/S incorporadas, lo que resulta ideal para los fabricantes de máquinas y los integradores de sistemas que desean reducir los costos de ingeniería, entregar máquinas al mercado con mayor rapidez y satisfacer la demanda del usuario final de máquinas más productivas. Seleccione variadores de tamaño optimizado para aplicaciones de baja potencia donde el espacio es limitado. El módulo de opción EtherNet/IP™ con doble puerto ofrece métodos flexibles y rentables para aprovechar las redes EtherNet/IP.
Variadores de CA PowerFlex 755
Los variadores de CA PowerFlex® 755 proporcionan un uso fácil, flexibilidad de aplicación y alto rendimiento. Incluyen múltiples opciones de control y hardware, así como características de seguridad incorporadas opcionales. Estos variadores son ideales para una amplia variedad de aplicaciones de control de motores, incluidas las bombas, los ventiladores y los transportadores. Con movimiento integrado en EtherNet/IP™, puede colocar estos variadores en la misma red que los variadores Kinetix®. Un módulo de opción EtherNet/IP™ de doble puerto admite topologías en anillo, en línea y en estrella, además de la funcionalidad de anillo a nivel de dispositivos (DLR) para brindar una conectividad con tolerancia a fallos y una gran disponibilidad de variadores.
PowerFlex 755T
Nuestros variadores PowerFlex® 755T están diseñados para proporcionar soluciones de bus común, regeneración y mitigación armónica que ayudan a reducir los costos energéticos, agregar flexibilidad y aumentar la productividad. Estos son los primeros variadores en ofrecer la tecnología TotalFORCE® que utiliza varias funciones patentadas a fin de optimizar su sistema.
Variadores de CA PowerFlex 70
Los variadores de CA PowerFlex® 70 son paquetes compactos de alimentación eléctrica, control e interfaz de operador diseñados para satisfacer las demandas de espacio, simplicidad y confiabilidad. Estos variadores ofrecen un amplio espectro de características que permiten integrarlos de forma sencilla a su arquitectura y configurarlos para la mayoría de las necesidades de aplicaciones.
Variadores de CA PowerFlex 700
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 700 están disponibles en un amplio rango de clasificaciones en caballos de fuerza. Estos variadores controlan motores de inducción trifásicos en aplicaciones con requisitos que incluyen desde el control de velocidad más simple hasta control de par más exigente. Los variadores PowerFlex 700 ofrecen características y parámetros específicos de la aplicación para aplicaciones de elevación, pozos petroleros y velocidad y posicionamiento.
Variadores de CA PowerFlex 700L
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 700L ofrecen control vectorial PowerFlex 700 o control PowerFlex 700S en una estructura de alimentación eléctrica completamente regenerativa y enfriada por líquido. Esta poderosa combinación ofrece un gran rendimiento y altas capacidades de alimentación eléctrica en un pequeño paquete junto con ahorros de energía y bajos armónicos. Los variadores de CA PowerFlex 700L son variadores flexibles de alto rendimiento disponibles en versiones para montaje en panel y en gabinete.
Variador de CA PowerFlex 700S
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 700S ofrecen integración optimizada para las aplicaciones de sistemas de variadores y control de variadores coordinadas y autónomas más exigentes. El variador de CA PowerFlex 700S con la opción DriveLogix™ combina el gran funcionamiento y control flexible de los variadores de CA PowerFlex con un motor Logix de alto rendimiento para ofrecer una solución de control y variador altamente funcional y rentable.
Fuentes de alimentación eléctrica de bus común
Nuestros fuentes de alimentación eléctrica de bus común usan un rectificador común para suministrar alimentación eléctrica al bus de CC para todos los inversores de CC-CA. La alimentación eléctrica compartida en el bus de CC aumenta la eficiencia de aplicaciones en las que los inversores funcionan como motores mientras otros en el mismo proceso generan alimentación eléctrica.