Loading

Sensores de monitoreo de condiciones

Nuestros sensores de monitoreo de condiciones permiten mediciones de vibración y posición para la mayoría de las aplicaciones en ambientes de temperaturas extremas y zonas peligrosas.
Supervisión de condiciones
  • Sistemas integrados
  • Software
    • Descripción general
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM ControlNet
    • 1440 XM ControlNet
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-442
    • 1440 XM-442
  • Colectores de datos portátiles
    • Descripción general
    • Sistemas de sondas de corrientes parásitas serie 1442
    • Sistemas de sondas de corrientes parásitas serie 1442
    • Acelerómetros serie 1443
    • Acelerómetros serie 1443
Main Image

Sistemas de sondas de corrientes parásitas

Nuestros sistemas de sondas de corrientes parásitas Bulletin 1442 incluyen un rango lineal de 0.25 a 29 mm (9.8 a 1142 milésimas de pulgada). Son aptos para mediciones de vibración del eje, referencia de fase/velocidad y posición de rotor/empuje.

Detalles del producto

Main Image

Sensores de acelerómetro serie 1443

Nuestros sensores acelerómetros serie Bulletin 1443 se utilizan para medir la vibración en la maquinaria industrial.

Detalles del producto
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Monitoreo de condiciones Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores de monitoreo de condiciones Chevron RightChevron Right