Loading

Soluciones para la producción de hierro y la siderurgia

Simplifique las operaciones manteniendo la eficiencia y conectividad
Fundición del metal en la forja de la acería
Metales
  • Hierro y acero
  • Fundición, laminación y acabado
  • Control de servicios generales
  • Visibilidad desde la materia prima hasta el mercado

La estabilidad operativa de la producción de hierro y los procesos de fabricación del acero están bajo amenaza constante debido a la variación en calidad de las materias primas y otras condiciones operativas. Mantener la uniformidad y la eficacia de las operaciones al tiempo que se aborda el ahorro energético y la reducción de emisiones es clave para garantizar la productividad.


Dificultades por aplicación

Toba y coque

Con varias operaciones dispersas a grandes distancias, crear una coordinación de máquinas y su mantenimiento resulta difícil, especialmente en caso de fallo de un subsistema. Una plataforma de control común para todos los subsistemas proporciona un mayor rendimiento y calidad a las plantas de toba, así como una coordinación adecuada de la programación y los equipos en las plantas de coque.

Alto horno: siderurgia básica de oxígeno

Para garantizar calidad, exactitud y seguridad, es necesario optimizar las operaciones para disponer de una refrigeración fiable del horno, automatizar los tiempos de ciclo y de entrega de aire caliente y reducir el consumo de combustible. Reduzca los riesgos y lleve la visibilidad de los procesos a nivel de empresa con un sistema DCS moderno, abierto y de alta disponibilidad.

Horno de arco eléctrico (EAF)

La elevación de los estándares para los hornos de arco eléctrico requiere capacidades de análisis avanzado y un sistema de control unificado para lograr un control preciso, gestión de la potencia y optimización energética. Alcance este objetivo a través de sistemas integrados y tecnologías de control predictivo basado en modelo.

Explore nuestras soluciones de procesos para metales

Acelere sus esfuerzos de transformación digital combinando sus operaciones automatizadas con nuestro sistema de control distribuido (DCS) moderno.

Pruébelo

Impulse la eficiencia y reduzca los costos

Integración de un sistema DCS moderno

Aborde los exigentes requisitos de los procesos de producción de hierro y fabricación de acero a los que se enfrentan los usuarios de sistemas, como la dificultad de equilibrar sistemas de alta disponibilidad, la conectividad con instrumentos de proceso inteligentes y la interfaz sin fisuras con aplicaciones de nivel 3.

Un DCS moderno puede acelerar su viaje hacia la transformación digital incorporando los últimos avances en control de procesos.

Control de procesos para la planta siderúrgica conectada
Alto horno de fundición de acero a líquido en acerías
Folleto
Control de procesos para la planta siderúrgica conectada

Convierta sus datos en una toma de decisiones informada con las soluciones de procesos para mejorar el mantenimiento, la capacitación y la protección.

Descárguelo ahora
Chevron DownChevron Down
Video
Reconsidere sus expectativas de un sistema de control distribuido

Impulse la eficiencia y reduzca los costos en su negocio metalúrgico integrando todas sus operaciones de automatización con un DCS moderno.


Gestión energética industrial
Horno de arco eléctrico en funcionamiento en el taller de la planta metalúrgica
Capacidad
Gestión energética industrial

Aproveche al máximo sus recursos energéticos mediante un enfoque integral para mejorar la optimización a nivel de toda la planta.

Descubra nuestras capacidades

Supere sus desafíos relacionados con la energía y mejore la rentabilidad

Mejorar la eficiencia energética en los hornos de arco eléctrico puede ser todo un desafío. La gestión energética estratégica le permite tener el control del uso de la energía y reducir el consumo sin afectar la calidad de la producción o del producto.

Obtenga datos de consumo energético en tiempo real, identifique las áreas objetivo que debe optimizar y mejore la eficiencia y la rentabilidad de sus operaciones con sistemas de gestión energética específicos.


Maximice el rendimiento de sus procesos siderúrgicos

Nuestras soluciones de control, información y seguridad pueden revelar nuevas formas de reducir costos y de aumentar la producción y la calidad. Encuentre una solución que se adapte a las necesidades de su planta.

Control predictivo basado en modelo
Un hombre con gafas mirando un programa de operaciones en la computadora
eBook
Control predictivo basado en modelo

¿Está su compañía bien posicionada para sacar partido del crecimiento a la vez que maximiza su eficiencia operativa? Alcance sus objetivos empresariales con la tecnología de control predictivo basado en modelo que le permita reducir costos, disminuir las emisiones y mantener los estándares de calidad, todo ello con un aumento de la producción.

Descargue ahora
Sistemas de seguridad instrumentados
Dos trabajadores de una fábrica miran una tableta para solucionar un problema de activos
Capacidad
Sistemas de seguridad instrumentados

La protección de las personas, los procesos y el ambiente sigue siendo una parte importante de una estrategia de automatización para la industria metalúrgica. Satisfaga sus normas de seguridad en cada ambiente con nuestros sistemas de instrumentos de seguridad.

Explore nuestras capacidades
¿Está listo para hablar con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos nuestros conocimientos profundos de la industria para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Industrias Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Soluciones para la producción de hierro y la siderurgia Chevron RightChevron Right