Loading

Seguridad eléctrica

Contención de arco, componentes inteligentes y seguridad personal
Seguridad eléctrica
Soluciones de seguridad
  • Electricidad
  • Máquinas
  • Gestión
  • Madurez
  • Proceso
  • Servicios
  • Recursos
  • Herramientas del sistema

Ofrecemos un amplio programa de seguridad eléctrica que ayuda a proteger contra peligros eléctricos. Nuestras ofertas incluyen contención de arco eléctrico, componentes inteligentes y características de seguridad personal. Nuestros productos incluyen características de seguridad para ayudar a proteger el personal y los equipos, monitorear el desempeño y ayudar a reducir las interrupciones y el tiempo improductivo no planificados.


Reduzca la exposición a peligros eléctricos

Con la creciente necesidad de mayor seguridad en el ambiente industrial, hemos desarrollado maneras de mitigar continuamente el riesgo, mientras impulsamos el rendimiento y la confiabilidad. Tanto los centros de control de motores CENTERLINE® como los variadores PowerFlex® 7000 proporcionan opciones para ayudar a satisfacer sus necesidades de soluciones de seguridad eléctrica que ayudan a proteger al personal y al equipo.

La opción de tecnología SecureConnect™ está disponible con los centros de control de motores CENTERLINE 2100 y permite que los operadores desconecten la alimentación eléctrica de una unidad enchufable individual sin abrir la puerta del envolvente.

Los envolventes resistentes a arco ArcShield™ ayudan a brindar protección en caso de un arco eléctrico. Disponible en los centros de control de motores CENTERLINE, tanto de baja como de media tensión, así como en los variadores de media tensión PowerFlex 7000, la tecnología ArcShield cumple con los estándares globales de resistencia a arcos, incluido el IEEE C37.20.7.

Productos de control de motores de seguridad
Main Image
Hardware
Productos de control de motores de seguridad
Primeros pasos

Variadores de CA de bajo voltaje
Main Image
Hardware
Variadores de CA de bajo voltaje
Primeros pasos

Los variadores de frecuencia variable con seguridad mejoran la productividad

Las opciones de seguridad pueden ayudar a reducir el tiempo improductivo de las máquinas y a mejorar la productividad. Para ayudarlo a proteger tanto al personal como al equipo, hay diversos variadores PowerFlex® disponibles con características de seguridad incorporadas o como opciones. Los variadores de CA PowerFlex 525 y PowerFlex 527 incluyen desconexión de par segura incorporada como característica estándar. La desconexión de par segura y la función de seguridad de monitoreo de velocidad son características opcionales de los variadores PowerFlex 753, PowerFlex 755 y PowerFlex 755T. Los variadores de media tensión PowerFlex 7000 también admiten las opciones de desconexión de par segura.


Productos de seguridad

Nuestros productos de seguridad mejoran la operación funcional de su maquinaria y ayudan a aumentar la seguridad, la eficiencia y la productividad del personal. Ofrecemos una de las carteras de seguridad más amplias de la industria. Alcance sus metas de seguridad y productividad en la fabricación continua y discreta con nuestras soluciones.

Productos y soluciones

  • Variadores de seguridad
  • Control de movimiento de seguridad
  • Control de motores de seguridad
  • Controladores programables de seguridad
Explore nuestros productos de seguridad
Servicios de seguridad
Main Image
Capacidades
Servicios de seguridad

Los desarrollos de estándares y tecnologías de seguridad globales han hecho de la seguridad de la fabricación una eficaz herramienta para optimizar la producción. La implementación de tecnologías y normas de seguridad industrial puede ayudar a mejorar la gestión de riesgos y a reducir las lesiones.

Explore nuestras funciones
¿Quiere comunicarse con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos conocimientos profundos del sector para ayudarlo a diseñar, implementar y dar asistencia técnica para su inversión en automatización.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Capacidades Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Seguridad eléctrica Chevron RightChevron Right