Loading

Sistemas de seguimiento inteligente iTRAK

Un sistema de motor lineal escalable y modular para aumentar la versatilidad
 Sistemas de seguimiento inteligente iTRAK hero image
Tecnología de carrito independiente
  • Sistemas de seguimiento inteligente iTRAK
  • Sistema de transportadores inteligentes MagneMover LITE
  • Sistema de transportadores inteligentes QuickStick

iTRAK® combina movimientos rotativos y lineales, lo que revoluciona el diseño y desarrollo del control de movimiento industrial basado en el seguimiento para el empaquetado y el manejo de materiales. El resultado es una solución de movimiento completamente integrada y flexible que lo ayuda a aprovechar al máximo sus máquinas.


El sistema de seguimiento revoluciona el control de movimiento

El sistema de seguimiento inteligente iTRAK es una de las soluciones de movimiento más innovadora del mercado actual. Este es un sistema de motor lineal, escalable y modular. Permite el control independiente de múltiples motores en caminos rectos o con curvas. Ya no se usan los engranajes, correas y cadenas de accionamiento rotativo del pasado. iTRAK reemplaza esas herramientas por perfiles de software sencillos y eficaces que redefinen la velocidad y la flexibilidad en la automatización.

Ventajas:

  • Aumento de las tasas de producción, 50% o más
  • Reducción del tiempo improductivo para transiciones
  • Reducción del tamaño de la máquina
  • Rentabilidad, incluso en las series más cortas
  • Reducción del mantenimiento periódico

Los sistemas de seguimiento iTRAK están disponibles en los modelos Estructura pequeña iTRAK 5730 y Estructura mediana iTRAK para asegurarse de que obtenga el tamaño adecuado para su aplicación.

Chevron DownChevron Down
Video
Descripción general de los sistemas de seguimiento inteligente iTRAK

Los sistemas de control de movimiento inteligente por carril iTRAK son una solución flexible, totalmente rastreable y sumamente escalable para los sistemas transportadores inteligentes. Pueden usarse en diversas orientaciones, geometrías y configuraciones, y combinan movimiento intermitente y continuo. Son fáciles de ensamblar y mantener, y cuentan con seguridad integrada. 

Descripción de producto de la tecnología de seguimiento inteligente iTRAK
Main Image
Brochure
Descripción de producto de la tecnología de seguimiento inteligente iTRAK

¡El futuro ya está aquí! Manténgase al día con los sistemas de seguimiento inteligente iTRAK. Obtenga más información en la descripción de producto.

Descargar ahora
Introducción de iTRAK: el sistema de seguimiento inteligente
Main Image
Presentación
Introducción de iTRAK: el sistema de seguimiento inteligente

iTRAK es un sistema de control de movimiento escalable y modular que proporciona un control independiente de múltiples motores propulsados magnéticamente en una pista.

Más información
Folleto de tecnología de carrito independiente
Main Image
Folleto
Folleto de tecnología de carrito independiente

Obtenga más información sobre la nueva generación de motores lineales que proporcionan un funcionamiento significativamente mayor que los transportadores convencionales.

Descargar ahora

Estructura pequeña iTRAK 5730

Estructura pequeña iTRAK 5730

La estructura pequeña iTRAK 5730 se ha diseñado con menores dimensiones para máquinas más pequeñas. El paso de 50 mm lo hace ideal para aplicaciones de embalaje primario, como el embalaje en bolsas continuas, encartonado de carga de extremo y el envasado en bolsas formadas, rellenadas y selladas. La estructura pequeña iTRAK 5730 también se integra fácilmente en la arquitectura del sistema, para proporcionar análisis que ayudan a optimizar el consumo de energía, monitorear el desgaste de las piezas y reducir el tiempo improductivo.

iTRAK 5730 también incorpora seguridad integrada, como desconexión de par segura y paro seguro 1, con un SIL 3 y clasificación de seguridad de nivel de rendimiento e. Al crearse zonas seguras, se aumenta la seguridad sin que se perjudique la productividad. Permiten que el movimiento continúe fuera de la zona de seguridad, incluso después de que se haya disparado una desconexión en el interior de esta. Las características incluyen lo siguiente:

  • Paso mínimo del mover: 50 mm
  • Diámetro de la superficie de la herramienta: 420 mm
  • Ancho transversal: 130 mm
  • Fuerza: 100 N pico, 36 N continuo
  • Velocidad: hasta 5 m/s
  • Carga útil: hasta 4 kg; más peso a baja velocidad
  • Tasa de lazo de posición: 250 us
  • Repetibilidad: +/-0.01 mm
  • Tamaño máximo del sistema: 64 secciones lógicas, 128 movers
  • Diseño de riel: acero inoxidable
  • Clasificación de IP: IP66 con cubierta interna

¡Póngase en marcha con el juego de inicio de Estructura pequeña iTRAK!

¿Quiere hacer algunas pruebas? Con el juego de inicio de estructura pequeña iTRAK 5730 es fácil hacer pruebas antes de comenzar la implementación. Este juego plug-and-play le permite probar los sistemas de seguimiento inteligente iTRAK antes de rediseñar su máquina. Los juegos de inicio están disponibles en dos tamaños:

  • Pequeño: pista recta de 600 mm con 5 movers
  • Grande: pista recta de 1200 mm con 10 movers

El panel de control incluye:

  • Controlador Compact GuardLogix® 5069-L3100ERMS2
  • E/S de seguridad: 5069-IB8S, 5069-OB16
  • Fuente de alimentación eléctrica iTRAK 2198T-W25-ER
  • Fuente de alimentación eléctrica de bus de CC Kinetix® 5700, 2198-P031
  • Filtro de línea Kinetix 5500, 2198-DB20-F
Número de material SAP o número KMAT Descripción de marketing Descripción técnica Cadena de catálogo 1
PN-585036 Juego de inicio pequeño iTRAK 5730 Juego de inicio pequeño iTRAK 5730, tramos rectos de 600 mm, 5 movers con panel de control 2198T-SK-06-05
PN-585037 Juego de inicio grande iTRAK 5730 Juego de inicio grande iTRAK 5730, tramos rectos de 1200 mm, 10 movers con panel de control 2198T-SK-12-10

Estructura mediana iTRAK

La estructura mediana iTRAK se ha diseñado para sistemas de mayor tamaño. Puede diseñarse para cubrir una longitud de hasta 100 m con 250 movers. Se adapta muy bien a aplicaciones con cargas más pesadas, como el ensamblaje automotriz o el envasado de productos de mayor peso. Las características incluyen lo siguiente:

  • Paso mínimo: de 66 a 75 mm
  • Diámetro de la superficie de la herramienta: 600 mm
  • Ancho transversal: ~250 mm
  • Velocidad: hasta 5 m/s
  • Carga útil: hasta 40 kg
  • Tasa de lazo de posición: de 1 a 2 ms
  • Repetibilidad: +/-0.03 mm
  • Tamaño máximo del sistema: 256 secciones, 250 movers
  • Diseño de riel: acero para herramientas
  • Clasificación de IP: IP65
Estructura mediana iTRAK

Fuerzas según el tamaño del módulo del motor

*Fuerza pico; fuerza continua: de 46 a 417 N
Módulo de motor Imanes del mover
50 mm 100 mm 150 mm
50 mm 88 N* 185 N* 265 N*
100 mm 176 N* 370 N* 529 N*
150 mm 265 N* 555 N*  793 N*

*Fuerza pico; fuerza continua: de 46 a 417 N

¿Quiere saber cómo la tecnología de carrito independiente hará que su empresa sea más inteligente?
Comuníquese con nosotros

Recursos

Conozca el software, el firmware, los documentos y la capacitación que necesita para sacar provecho a su inversión en la tecnología de carrito independiente.

Firmware y software

Productos y descargas de iTRAK

Herramientas

  • Gerente de código de aplicaciones
  • Bibliotecas de código de aplicaciones
  • Software de simulación 3D de emulación
  • Esquemas de iTRAK en Motion Analyzer

Documentos técnicos

Ver los documentos técnicos del sistema de transportadores inteligentes iTRAK

Capacitación para la tecnología MagneMotion
Rockwell Automation el 16 de agosto de 2017 en Cleveland, Ohio.
Descripción general
Capacitación para la tecnología MagneMotion

Maximice el potencial de la tecnología de carrito independiente con la ayuda de cursos de capacitación integrales.

Más información

iTRAK: nuevas y revolucionarias capacidades
Main Image
Presentación
iTRAK: nuevas y revolucionarias capacidades

Los cambiantes requisitos del cliente lo impulsan a ofrecer series de producción más pequeñas que requieren más velocidad y mayor versatilidad.

Mire ahora

Modernice el diseño de la máquina

El sistema de seguimiento inteligente iTRAK presenta la oportunidad de revolucionar el diseño de máquinas de una forma innovadora no vista en décadas. Observe la manera en que se modificaron los diseños de las máquinas, de ejes de línea mecánicos a ejes de línea electrónicos y, finalmente, a una tecnología de motor independiente. En este video se muestra cómo la combinación del movimiento continuo e intermitente, del control de movimiento de variador directo y del control de servos de alto rendimiento puede aumentar el rendimiento, reducir el tiempo de transiciones y disminuir el tamaño total de la máquina.


Parte necesaria para máquinas más seguras

La tecnología de carrito independiente es un gran primer paso para diseñar una máquina más segura. Controla cada carrito de forma independiente con bibliotecas anticolisión incorporadas o bibliotecas preprogramadas para ayudar a evitar que se dañen los productos. La segmentación de seguimiento le permite crear zonas seguras gracias a nuestros productos de seguridad o a la seguridad integrada de la tecnología de carrito independiente. Combinamos seguridad y productividad y lo llevamos al próximo nivel.

Loading

Afronte los desafíos de fabricación con iTRAK

Grupo Cama usando el sistema iTRAK
Main Image
Presentación
Grupo Cama usando el sistema iTRAK

Mire este ejemplo de CAMA CL175 del Grupo Cama en acción usando el sistema iTRAK de Rockwell Automation

Mire ahora
iTRAK ayuda a acortar los tiempos de transición hasta un 50%.
Main Image
Caso práctico
iTRAK ayuda a acortar los tiempos de transición hasta un 50%.

Optima e Intigena reconocen los beneficios de iTRAK junto con la solución moderna y flexible de Arquitectura Integrada de Rockwell Automation. Los tiempos de transición se reducen en un 50%.

Leer ahora
iTRAK soluciona los desafíos de volumen de rendimiento.
Main Image
Caso práctico
iTRAK soluciona los desafíos de volumen de rendimiento.

Lotte Wedel contrató a ECONO-PAK para desarrollar una máquina envasadora/encartonadora que pudiera aceptar más fácilmente la variedad de formatos de empaquetado y la cantidad de productos.

Leer ahora
Mejoras en la productividad y la dimensión con iTRAK
Main Image
Caso práctico
Mejoras en la productividad y la dimensión con iTRAK

El paso variable, mayor velocidad y mayor volumen de rendimiento forman el factor decisivo de una nueva máquina de ensamblaje y Maga Active recurrió a Rockwell Automation con su tecnología innovadora iTRAK®.

Leer ahora

Estructura pequeña iTRAK 5730

¿Necesita una solución personalizada?

Se pueden fabricar sistemas de seguimiento inteligente iTRAK a medida. Entre los ejemplos de proyectos fabricados a medida se incluyen:

  • Módulos de motores con refrigeración líquida
  • Curvas de 45° y 135°
  • Movers para cargas pesadas
  • Curvas de gran radio
  • ¡Y mucho más!
Contáctenos para conocer las aplicaciones personalizadas

Manténgase al día con nuestros webinars grabados

Introducción a la tecnología de carrito independiente
Main Image
Webinar
Introducción a la tecnología de carrito independiente

Sin engranajes, sin correas, sin cadenas: hay una mejor forma de trasladar

Ver webinar
Introducción a las soluciones robóticas
Main Image
Webinar
Introducción a las soluciones robóticas

¿Alguna vez deseó brindar una experiencia robótica integrada con Rockwell Automation®? Esta serie le permitirá comenzar y mostrar el valor de una solución totalmente integrada.

Ver webinar
Reduzca los costos y aumente la flexibilidad en la automatización de las ciencias biológicas con la tecnología de carrito independiente
Main Image
Webinar
Reduzca los costos y aumente la flexibilidad en la automatización de las ciencias biológicas con la tecnología de carrito independiente
Ver webinar
¿Está listo para comunicarse con un consultor de Rockwell Automation?

¿Necesita asistencia con la tecnología de carrito independiente de iTRAK?
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Tecnología de carrito independiente Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sistemas de control de movimiento inteligente por carril iTRAK Chevron RightChevron Right