Ofrecemos una línea completa de sensores fotoeléctricos de serie especial que usan múltiples tecnologías de detección para dar solución a las aplicaciones más exigentes.
Sensores fotoeléctricos modulares serie 5000
Los sensores fotoeléctricos modulares serie 5000 constan de dos componentes principales: un cabezal fotográfico y una base de alimentación eléctrica. El cabezal fotográfico que aloja la mayor parte de los componentes electrónicos se puede desprender rápidamente de la base de alimentación eléctrica al girar un solo tornillo. Si cambia una aplicación, el cambio a uno de varios otros modos de detección de la serie 5000 es rápido y fácil; no requiere recableado ni realineamiento. Seis familias de productos dentro de la gama de productos PHOTOSWITCH® serie 5000 pueden dar solución a muchas aplicaciones fotoeléctricas industriales complejas.
Sensores fotoeléctricos de entrada de compuerta Series 9000
Los sensores fotoeléctricos de entrada de compuerta Series 9000™ son soluciones con UL Recognized 325 y UL Listed 508 para la detección sin contacto de vehículos en aplicaciones automáticas de control de acceso (entrada de compuerta). Estos sensores están disponibles individualmente o como juegos empaquetados.
Sensores fotoeléctricos compactos serie 6000
Los sensores fotoeléctricos compactos serie 6000 ofrecen detección de uso general confiable en un paquete compacto. Esta serie incluye un potenciómetro de ajuste de sensibilidad de cuatro vueltas y modelos de CC de alta velocidad con velocidades de hasta 0.2 ms. También son aptos para temperaturas muy bajas de hasta -40 C.
Sensores fotoeléctricos de margen largo serie 4000B
Los sensores fotoeléctricos de margen largo serie 4000B son sensores autónomos de tamaño completo que operan en un amplio rango de aplicaciones industriales. Una amplia selección de módulos de temporización enchufables, incluidos módulos de retardo de encendido y apagado, un impulso, un impulso retardado, detector de movimiento y conteo, aumenta la capacidad de solución de aplicaciones.
Sensores fotoeléctricos de diagnóstico Series 9000
Los sensores fotoeléctricos de diagnóstico Series 9000™ proporcionan una indicación visual y eléctrica de una condición de lente sucio. Esto es útil en aplicaciones donde se espera acumulación de suciedad y polvo en el lente óptico. Puede operar el sensor en modo estático o en modo dinámico. El modo de operación estático está destinado a aplicaciones web en las que se necesita una indicación inmediata de una condición de detección inestable. Esta condición ocurre cuando el nivel de margen es mayor que 0.7X y menor que 1.5X.