Loading

Variadores de seguridad

Las opciones de seguridad pueden ayudar a reducir el tiempo improductivo de las máquinas y a mejorar la productividad. Para ayudarle a proteger al personal y los equipos, existe una variedad de variadores PowerFlex® disponibles con características de seguridad.
Variadores de seguridad hero image
Productos de seguridad
    • Descripción general
    • Controladores ControlLogix 5580
    • Controladores ControlLogix 5580
    • Controladores ControlLogix 5570
    • Controladores ControlLogix 5570
    • Controladores CompactLogix 5380
    • Controladores CompactLogix 5380
    • Controladores CompactLogix 5370
    • Controladores CompactLogix 5370
    • Controladores de seguridad SmartGuard 600
    • Controladores de seguridad SmartGuard 600
    • Descripción general
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos ControlLogix basados en chasis 1756
    • Módulos ControlLogix basados en chasis 1756
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
    • Módulos CompactBlock Guard I/O
    • Módulos CompactBlock Guard I/O
    • Módulos POINT Guard I/O
    • Módulos POINT Guard I/O
  • Tecnología GuardLink
    • Descripción general
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 7000 con tecnología ArchShield
    • PowerFlex 7000 con tecnología ArchShield
    • Control de movimiento de seguridad
    • Control de movimiento de seguridad
    • Descripción general
    • Encoder absoluto en EtherNet/IP
    • Encoder absoluto en EtherNet/IP
    • Servovariadores de indexado EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariadores de indexado EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariadores para un solo eje Kinetix 350 EtherNet/IP
    • Servovariadores para un solo eje Kinetix 350 EtherNet/IP
    • Servovariadores Kinetix 5100
    • Servovariadores Kinetix 5100
    • Servovariadores Kinetix 5300
    • Servovariadores Kinetix 5300
    • Servovariadores Kinetix 5500 Ethernet/IP
    • Servovariadores Kinetix 5500 Ethernet/IP
    • Servovariadores Kinetix 5700 Ethernet/IP
    • Servovariadores Kinetix 5700 Ethernet/IP
    • Servovariadores multiejes Kinetix 6000
    • Servovariadores multiejes Kinetix 6000
    • Servovariadores modulares de velocidad segura Kinetix 6200
    • Servovariadores modulares de velocidad segura Kinetix 6200
    • Servovariadores Kinetix 6500 Ethernet/IP
    • Servovariadores Kinetix 6500 Ethernet/IP
    • Servovariadores de alta potencia Kinetix 7000
    • Servovariadores de alta potencia Kinetix 7000
    • Descripción general
    • Centro de control de motores de bajo voltaje con ArcShield
    • Centro de control de motores de bajo voltaje con ArcShield
    • MCC de media tensión con ArcShield
    • MCC de media tensión con ArcShield
    • Descripción general
    • Dispositivos de seguridad de cortina óptica
    • Dispositivos de seguridad de cortina óptica
    • Escáneres láser de seguridad SafeZone 442L
    • Escáneres láser de seguridad SafeZone 442L
    • Cámara de seguridad 442L
    • Cámara de seguridad 442L
    • MatGuard 440F
    • MatGuard 440F
    • Perfiles Safedge 440F
    • Perfiles Safedge 440F
    • Descripción general
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Relés de seguridad Guardmaster
    • Relés de seguridad Guardmaster
    • Relés de seguridad especiales
    • Relés de seguridad especiales
    • Relés de control de seguridad
    • Relés de control de seguridad
    • Función única retardada
    • Función única retardada
    • Descripción general
    • Interruptores de seguridad con bloqueo
    • Interruptores de seguridad con bloqueo
    • Interruptores de enclavamiento con bisagra
    • Interruptores de enclavamiento con bisagra
    • Interruptores de enclavamiento sin contacto
    • Interruptores de enclavamiento sin contacto
    • Interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta
    • Interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta
    • Interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave
    • Interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave
    • Interruptores de final de carrera de seguridad
    • Interruptores de final de carrera de seguridad
    • Interruptores de zona peligrosa
    • Interruptores de zona peligrosa
Main Image

Variadores de CA PowerFlex 70

Los variadores de CA PowerFlex® 70 son paquetes compactos de alimentación eléctrica, control e interface de operador diseñados para satisfacer las demandas de espacio, simplicidad y confiabilidad. Estos variadores ofrecen un amplio espectro de características que permiten integrarlos de forma sencilla a su arquitectura y configurarlos para la mayoría de las necesidades de aplicaciones.

Detalles del producto

Main Image

Variadores de CA PowerFlex 525

Los variadores de CA PowerFlex® 525 cuentan con un diseño innovador y modular para admitir una rápida y fácil instalación y configuración. La nueva generación de variadores compactos ofrece comunicación EtherNet/IP™, programación USB y características de seguridad estándar incorporadas. Los variadores PowerFlex 525, que ofrecen clasificaciones de potencia de 0.4 a 22 kW (0.5 a 30 Hp) con clases de voltaje global de 100 a 600 V, brindan una variedad de opciones de control de motores y montaje flexible. Los variadores de CA PowerFlex 525 funcionan a temperaturas de hasta 70 °C (158 °F) y son ideales para aplicaciones como transportadoras, ventiladores, bombas y mezcladoras.

Detalles del producto

Main Image

Variadores de CA PowerFlex 527

Nuestros variadores de CA PowerFlex® 527 están diseñados para funcionar exclusivamente con nuestros controladores programables de automatización (PAC) Logix. Esto permite que el variador aproveche las capacidades del controlador y use Studio 5000 Logix Designer™ para simplificar el uso y el desarrollo de la máquina. Este enfoque simplificado usa instrucciones de control de movimiento compartidas por los variadores de CA PowerFlex 527 y los servovariadores Kinetix®, que brinda la misma experiencia del usuario para la configuración, la programación y el control de ambos tipos de variadores.

Detalles del producto

Main Image

Variador de CA PowerFlex 700S

Los variadores de CA PowerFlex® 700S ofrecen integración optimizada para las aplicaciones de sistemas de variadores y control de variadores coordinadas y autónomas más exigentes. El variador de CA PowerFlex 700S con la opción DriveLogix™ combina el gran funcionamiento y control flexible de los variadores de CA PowerFlex con un motor Logix de alto rendimiento para ofrecer una solución de control y variador altamente funcional y rentable.

Detalles del producto

Main Image

Variadores de CA PowerFlex 753

Los variadores de CA PowerFlex® 753 son rentables y fáciles de usar en aplicaciones de uso general que requieren características de seguridad. La versión estándar incluye E/S incorporadas, lo que resulta ideal para los fabricantes de máquinas y los integradores de sistemas que desean reducir los costos de ingeniería, entregar máquinas al mercado con mayor rapidez y satisfacer la demanda del usuario final de máquinas más productivas. Seleccione variadores de tamaño optimizado para aplicaciones de baja potencia donde el espacio es limitado. El módulo de opción EtherNet/IP™ con doble puerto ofrece métodos flexibles y rentables para aprovechar las redes EtherNet/IP.

Detalles del producto

Main Image

Variadores de CA PowerFlex 755

Los variadores de CA PowerFlex® 755 proporcionan facilidad de uso, flexibilidad de aplicación y alto rendimiento. Incluyen múltiples opciones de control y hardware, así como características de seguridad incorporadas opcionales. Estos variadores son ideales para una amplia variedad de aplicaciones de control de motores, incluidas las bombas, los ventiladores y los transportadores. Con movimiento integrado en EtherNet/IP™, puede colocar estos variadores en la misma red que los variadores Kinetix®. Un módulo de opción EtherNet/IP™ de doble puerto admite topologías en anillo, en línea y en estrella, además de la funcionalidad de anillo a nivel de dispositivos (DLR) para brindar una conectividad con tolerancia a fallos y una gran disponibilidad de variadores.

Detalles del producto

Main Image

Sistema de variadores PowerFlex 7000 con tecnología ArcShield

Nuestro sistema de variadores PowerFlex® 7000 con tecnología ArchShield™ es el primer variador de media tensión con resistencia a arcos y capacidad de regeneración completa. El sistema resistente a arcos cuenta con certificación y cumple con un gran conjunto de estándares globales de resistencia a arcos. Este sistema brinda una clasificación de fallos de arco de hasta 50 kA y cumple con los estándares de protección de acceso Tipo 2B.

Detalles del producto

Safety Motion Control

Control de movimiento de seguridad

Nuestros productos de servovariadores de seguridad están diseñados para ayudar a minimizar el tiempo improductivo y reducir el desperdicio de energía y producción, además de ayudar a mejorar la eficiencia de operación de las máquinas. Los Kinetix® 300, 6000, 6200, 6500 y 7000 ofrecen funcionalidad de seguridad incorporada. Con la desconexión de par segura, una salida del variador se inhabilita para eliminar el par del motor sin interrumpir la alimentación eléctrica de toda la máquina. El monitoreo de velocidad segura permite reducir y monitorear la velocidad de su aplicación para ayudar a permitir que un operador realice con seguridad algunos tipos de trabajo sin detener por completo la máquina.

Detalles del producto
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Variadores de seguridad Chevron RightChevron Right