Loading

Sistemas de control CompactLogix

Nuestros controladores  CompactLogix™ y Compact GuardLogix® ofrecen mayor rendimiento, capacidad, productividad y seguridad para ayudar a satisfacer las demandas crecientes de máquinas y equipos inteligentes para la fabricación. Estos controladores utilizan un entorno de desarrollo común y fácil de usar. La estrecha integración entre el software de programación, el controlador y los módulos de E/S reduce el tiempo y costo de implementación en la puesta en marcha durante el funcionamiento normal. Esta homogeneidad brinda la integración rentable de una máquina o aplicación de seguridad a un sistema de control a nivel de toda la planta porque integra las capacidades de seguridad, movimiento, discreción y variadores en un controlador.
Controladores programables
    • Descripción general
    • Sistemas de control ControlLogix
    • Sistemas de control ControlLogix
    • Sistemas de control SoftLogix
    • Sistemas de control SoftLogix
    • Descripción general
    • Sistemas de control CompactLogix
    • Sistemas de control CompactLogix
    • Controladores de seguridad SmartGuard
    • Controladores de seguridad SmartGuard
    • Controladores SLC500
    • Controladores SLC500
    • Descripción general
    • Sistemas de control Micro800
    • Sistemas de control Micro800
    • Sistemas de control MicroLogix
    • Sistemas de control MicroLogix
  • Controladores de procesos
Main Image

Controladores CompactLogix 5480

Los controladores CompactLogix™ 5480 Boletín 5069 son controladores en tiempo real, que ejecutan Windows 10 IoT Enterprise en paralelo con el motor de control de Logix. Nuestro CompactLogix™ 5480 utiliza el mismo motor de control rediseñado que se implementó en los controladores ControlLogix® 5580 y CompactLogix 5380. Esta línea de controladores Logix admite la incorporación de aplicaciones de Windows, como analítica, recolección de datos y cómputos predictivos. La capacidad de recolectar datos y tomar decisiones en la máquina sirve de apoyo para The Connected Enterprise y beneficia a los usuarios finales y fabricantes originales de equipos.

Detalles del producto

Main Image

Controladores CompactLogix 5380 y Compact GuardLogix

Nuestros controladores CompactLogix™ y Compact GuardLogix® 5380 ofrecen mayor rendimiento, capacidad, productividad y seguridad para ayudar a satisfacer las demandas crecientes de máquinas y equipos inteligentes para la fabricación. Todos los controladores estándar y de seguridad utilizan un moderno entorno de programación, la aplicación Studio 5000 Logix Designer®, para permitir a los usuarios trabajar en colaboración a fin de diseñar y mantener sus sistemas. Este ambiente común optimiza la eficiencia, reduce el tiempo de puesta en marcha y administra el movimiento integrado en EtherNet/IP para aplicaciones de movimiento a alta velocidad y soluciones de seguridad hasta SIL 3/PLe. Estos controladores son ideales para aplicaciones que requieren comunicaciones de alto rendimiento, E/S y control de movimiento para 32 ejes como máximo.

Detalles del producto

Main Image

Controladores CompactLogix 5370

Los controladores CompactLogix™ 5370 Boletín 1769 son parte del sistema Integrated Architecture®. Estos controladores tienen seguridad integrada y usan el mismo software de programación, protocolo de red y recursos de información que todos los controladores Logix. Esto ofrece un entorno de desarrollo común para todas las disciplinas de control. Las herramientas y recursos coherentes ayudan a los usuarios a reducir los costos de inversión en ingeniería, facilitar los diagnósticos y la resolución de problemas y acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado de aplicaciones pequeñas y medianas.

Detalles del producto
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores programables Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Familia CompactLogix Chevron RightChevron Right