Loading

Transformadores de circuitos de control

Nuestros transformadores de circuito de control globales están diseñados para reducir los voltajes de suministro a circuitos de control y proporcionan mayor seguridad a los operadores. Las cubiertas de terminales con protección contra contacto accidental y las cubiertas de fusibles IP2X se incluyen en todas las unidades para seguridad adicional del lugar de trabajo. Nuestros transformadores aíslan los circuitos de control de los circuitos de alimentación eléctrica e iluminación. Aceptan la corriente de entrada al momento del arranque momentánea que se produce cuando se energizan los componentes electromagnéticos, sin comprometer la estabilidad del voltaje secundario de acuerdo con NEMA ICS2-100.
Fuentes de alimentación eléctrica
  • Fuentes de alimentación eléctrica On-Machine
  • Protectores de bajada de voltaje
    • Descripción general
    • Control global
    • Control global
    • Máquina herramienta
    • Máquina herramienta
    • Control de alimentación eléctrica
    • Control de alimentación eléctrica
    • Uso general
    • Uso general
    • Descripción general
    • Básico
    • Básico
    • Esencial
    • Esencial
    • Compact
    • Compact
    • Rendimiento
    • Rendimiento
    • Estándar
    • Estándar
    • Convertidores de CC-CC
    • Convertidores de CC-CC
    • Descripción general
    • Industrial
    • Industrial
    • Redes industriales
    • Redes industriales
    • Columna industrial
    • Columna industrial
Main Image

Transformadores de control global

Los transformadores de control global Boletín 1497 ofrecen voltajes primarios de una, dos y múltiples tomas. Estos transformadores versátiles de múltiples tomas permiten un control reducido de la alimentación eléctrica desde distintas fuentes de voltaje para cumplir con una amplia gama de aplicaciones.

Detalles del producto

Main Image

Transformadores de uso general

Los transformadores de uso general Boletín 1497D se usan generalmente para suministrar cargas de equipos, iluminación, máquina motorizada y alimentación eléctrica desde sistemas de distribución eléctrica.

Detalles del producto

Main Image

Transformadores de control de alimentación eléctrica

Los transformadores de control de alimentación eléctrica Boletín 1497B (60 Hz) están diseñados para reducir los voltajes de suministro a circuitos de control. La completa línea de transformadores está disponible con bloque de fusibles opcional primario y secundario instalado en la planta o para montaje en panel.

Detalles del producto

Main Image

Transformadores de máquina herramienta

Los transformadores de máquina herramienta Boletín 1497A (50/60 Hz) están diseñados para reducir los voltajes de suministro a circuitos de control. La completa línea de transformadores está disponible con bloque de fusibles/portafusibles opcional primario y secundario instalado en la planta o para montaje en panel.

Detalles del producto
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Fuentes de alimentación eléctrica Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Transformadores de control Chevron RightChevron Right