Loading

Computadoras de zona peligrosa

Monitores y computadoras industriales
    • Descripción general
    • VersaView 5400
    • VersaView 5400
    • Box PC ASEM 6300B
    • Box PC ASEM 6300B
    • PC de panel ASEM 6300P
    • PC de panel ASEM 6300P
    • Dispositivo VersaVirtual
    • Dispositivo VersaVirtual
    • Computadoras 6181
    • Computadoras 6181
    • Computadoras estándar 6177
    • Computadoras estándar 6177
    • Descripción general
    • Pantalla 6181X
    • Pantalla 6181X
    • 6181X sin pantalla
    • 6181X sin pantalla
    • Descripción general
    • Monitores estándar
    • Monitores estándar
    • Monitores de alto rendimiento
    • Monitores de alto rendimiento
    • VersaView 6200M
    • VersaView 6200M
    • ASEM 6300M
    • ASEM 6300M
    • Descripción general
    • VersaView 6200
    • VersaView 6200
    • Box ASEM 6300T
    • Box ASEM 6300T
  • Línea de productos ASEM

Nuestras computadoras para zona peligrosa son la mejor oferta del mercado gracias a sus certificaciones para zona peligrosa y su capacidad para resistir las temperaturas más extremas. En industrias tales como petróleo y gas, productos químicos y minería se usan materiales potencialmente explosivos en lugares donde los accesorios están expuestos a condiciones hostiles. Estas computadoras están diseñadas para resistir temperaturas extremas difíciles. Las computadoras cuentan con clasificación IECEx, ATEX, INMETRO y UL para zonas peligrosas. Pantallas capacitivas proyectadas (PCAP) y terminales táctiles resistentes analógicos disponibles.

Main Image

Computadoras con pantalla integrada de zona peligrosa

Las computadoras con pantalla integrada de zona peligrosa boletín 6181X cuentan con clasificación IECEx, ATEX Categoría 3 (para gas y polvo) y UL Listed para zonas peligrosas Clase I División 2. Estas computadoras para montaje en panel cuentan con clasificación para ambientes difíciles. Las unidades con pantalla a colores TFT de 12.1 pulgadas ofrece opciones de pantalla táctil resistente y capacitiva proyectada (PCAP). Es legible a la luz del sol y cuenta con otras características que hacen que estas computadoras sean indispensables para mantener los niveles de productividad en ambientes de trabajo de zonas peligrosas.

Detalles del producto

Main Image

Computadoras sin pantalla de zona peligrosa

Las computadoras sin pantalla de zona peligrosa boletín 6181X y 1200XT cuentan con clasificación IECEx, ATEX Categoría 3 (para gas y polvo) y UL Listed para zonas peligrosas Clase I División 2. Estas computadoras para montaje en pared cuentan con clasificación para ambientes difíciles.

Detalles del producto

Main Image

Computadoras para zona peligrosa sin pantalla con procesador Atom

Nuestra gama VersaView 5000 dispone de computadoras compactas con procesador Intel Atom que cuentan con la certificación Clase 1 División 2 emitida por UL y la certificación categoría 2 de ATEX. Estas unidades también están disponibles con la opción de revestimiento conformado de protección.

Detalles del producto
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Monitores y computadoras industriales Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Computadoras de zona peligrosa Chevron RightChevron Right