Variadores de CA de bajo voltaje
Nuestra familia de variadores de frecuencia variable PowerFlex® ofrece un amplio rango de modos de control, características, opciones, empaquetado, voltajes globales y muchas clasificaciones de potencia. Esta cartera flexible está diseñada para mantenerlo conectado a sus operaciones y, en última instancia, mejorar la productividad. Los variadores de CA PowerFlex compactos ofrecen una solución rentable y de uso general para aplicaciones que requieren control de velocidad e integración sencilla al sistema. Los variadores de CA para arquitectura PowerFlex proporcionan un amplio conjunto de características y parámetros específicos de la aplicación. Estos variadores son ideales para aplicaciones que requieren control de velocidad, de par y/o posicionamiento.