Loading
Allen-Bradley-Hardwareprodukt

Sicherheitsrelais zur Drehzahlüberwachung

  • Main Image
Main Image

Unsere MSR57P-Sicherheitsrelais zur Drehzahlüberwachung wurden für Achssteuerungsanwendungen konzipiert, bei denen Eingriffe durch Mitarbeiter erforderlich sind.

Unsere MSR55P-Sicherheitsrelais zur Drehzahlüberwachung werden bei ein- und dreiphasigen Motoren zur Stillstandserkennung eingesetzt, ohne dass weitere Sensoren erforderlich sind.

Distributor kontaktieren Vertriebsbüro suchen
SupportSupport
Support erhalten
DistributorDistributor
Produktpartner suchen
Sicherheitsrelais, Drehzahlüberwachung
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation

Überblick

Sicherheitsrelais MSR57P zur Drehzahlüberwachung

  • Enthält sechs Halbleiter-Sicherheitsausgänge (Schließer) und vier Halbleiter-Zusatzausgänge (Öffner)
  • Verfügt über ein oder zwei Encoder (Sinus/Kosinus und TTL)
  • Einschließlich acht Diagnosestatusanzeigen
  • DPI-Konfigurationsports
  • Bietet 67,5 mm Gehäuse mit DIN-Schiene
  • Abnehmbare Klemmenleisten

Sicherheitsrelais MSR55P zur Drehzahlüberwachung

  • Stillstandserkennung bei ein- und dreiphasigen Motoren
  • Keine externen Sensoren erforderlich
  • Richtungsunabhängig
  • Drahtbrucherkennung
  • Bietet ein 45-mm-Gehäuse
  • Performance-Level (PL) e und Kategorie 4 für EN ISO 13849-1
  • SIL-Claimed Level (SIL CL) 3 für IEC/EN 62061
  • Sicherheits-Integritätslevel (SIL) 3 für IEC/EN 61508, IEC/EN 61511 und EN 61800-5-2
Zusätzliche Informationen

Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich – mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.


Produktauswahl

BETA Unsere Produktauswahl wird aktualisiert! Sehen Sie sich das neue Erlebnis an.
BETA
SearchSearch
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
Loading

No products found for .

Tipps für die Suche:

  • Versuchen Sie, nach verschiedenen Bestellnummern, Produktnamen oder allgemeinen Kennwörtern zu suchen
  • Überprüfen Sie Ihre Suche auf Rechtschreibfehler
Catalog Number Beschreibung Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
von Results
von
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
FlagFlag

Spezifikationen

DownloadDownload
Benutzerhandbuch für das Guardmaster-Sicherheitsrelais MSR57P zur Drehzahlüberwachung der Serie 440R
DownloadDownload
Benutzerhandbuch für das Minotaur-Gegen-EMK-Sicherheitsrelais MSR55P der Serie 440R
DownloadDownload
Installationsanleitung für Gegen-EMK-Überwachungsrelais der Serie 440R

Zertifizierungen

UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • cULus Listed
  • Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • TÜV-Zulassung

Richtlinien

  • Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
  • EMV-Richtlinie 2004/108/EG
  • RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Konformität mit Normen

Sicherheitsrelais MSR57P zur Drehzahlüberwachung

  • IEC 61800-5-2:2016
  • EN 61800-5-2:2017
  • IEC 61800-5-1:2007 + A1:2016
  • EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
  • EN ISO 13849-1:2015
  • IEC 62061:2015
  • EN 62061:2015 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
  • IEC/EN 61508 Teile 1-7:2010

Sicherheitsrelais MSR55P zur Drehzahlüberwachung

  • EN ISO 13849-1:2015
  • EN 61508 Teile 1-7:2010
  • EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
  • EN 61000-6-2:2005
  • EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
  • EN 61000-6-7:2015
  • EN 61800-5-2:2017
  • EN 63000:2018

Sicherheitsfunktion des Produkts

Sicherheitsrelais MSR57P zur Drehzahlüberwachung

Stillstandsüberwachung von Elektromotoren in Maschinenanwendungen und im Anwendungsbereich IEC/EN 61511-1. Die Stillstandsmonitore erfüllen die Anforderungen der einschlägigen Normen (Kat. 4, PLe nach EN ISO 13849-1, SIL CL3 (IEC/EN 62061, IEC/EN 61508, IEC/EN 61800-5-2) und können in Anwendungen bis zur Kat. 4/PLe und SIL 3 eingesetzt werden.

Sicherheitsrelais MSR55P zur Drehzahlüberwachung

Stillstandsüberwachung von Elektromotoren in Maschinensicherheitsanwendungen bis zu Kat. 4, PLe (EN ISO 13849-1) und SIL CL3 (EN 61508/EN 62061).

Möchten Sie zusätzliche Informationen?

Weitere Produktinformationen wie CAD-Zeichnungen, 3D-Modelle usw. finden Sie in unserem Produktkatalog.

Produktkatalog

Dokumentation

Resource Publication Number Language
Broschüre Guardmaster-Sicherheitsrelais GLSAFE-BR003
Benutzerhandbuch für das Guardmaster-Sicherheitsrelais MSR57P zur Drehzahlüberwachung der Serie 440R 440R-UM004
English
Benutzerhandbuch für das Minotaur-Gegen-EMK-Sicherheitsrelais MSR55P der Serie 440R 440R-UM014
English
Installationsanleitung für Gegen-EMK-Überwachungsrelais der Serie 440R 440R-IN081
English
Zentrum für technische Dokumentationen
DetailsDetails
Zentrum für technische Dokumentationen

Finden Sie empfohlene technische Daten, Installationsanleitungen und Handbücher, sortiert nach Produktfamilie.

 

Tech-Doc-Zentrum durchsuchen

Literature Library
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Hier finden Sie eine große Auswahl an Publikationen zu Produkten, Services und Lösungen von Rockwell Automation, FactoryTalk und Allen-Bradley.

 

Literature Library durchsuchen

Knowledgebase
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Durchsuchen Sie die Datenbank aus Fragen und Antworten zu verschiedenen Produkten und Technologien.

 

Antworten

  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sic... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsrelais Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Einfunktions- und Spezial-Sicherheitsrelais Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsrelais zur Drehzahlüberwachung Chevron RightChevron Right