Loading
Allen-Bradley-Hardwareprodukt

Lichtgitter-Sicherheitsrelais für Überwachungszwecke mit Muting

  • Main Image
Main Image

Unsere Lichtgitter-Überwachungsrelais mit Muting ermöglichen unter bestimmten Bedingungen die automatische vorübergehende Aussetzung der Sicherheitsfunktion. In Anwendungen der Fördertechnik kann daher Material das Schutzfeld passieren, ohne dass die Maschine abgeschaltet wird. Zusätzlich zum Muting überwachen die Module bis zu drei Lichtgitter mit Objektsensor (PSDI, Presence Sensing Device Initiation).

Distributor kontaktieren Vertriebsbüro suchen
SupportSupport
Support erhalten
DistributorDistributor
Produktpartner suchen
Lichtgitter-Sicherheitsrelais mit Muting
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation

Überblick

  • Ermöglicht unter bestimmten Bedingungen die automatische temporäre Aufhebung der Sicherheitsfunktion
  • Überwacht bis zu drei Lichtgitter mit Initialisierung von Geräten mit Annäherungsfunktion (PSDI – Presence Sensing Device Initiation)
Zusätzliche Informationen

Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich – mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.


Produktauswahl

BETA Unsere Produktauswahl wird aktualisiert! Sehen Sie sich das neue Erlebnis an.
BETA
SearchSearch
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
Loading

No products found for .

Tipps für die Suche:

  • Versuchen Sie, nach verschiedenen Bestellnummern, Produktnamen oder allgemeinen Kennwörtern zu suchen
  • Überprüfen Sie Ihre Suche auf Rechtschreibfehler
Catalog Number Beschreibung Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
von Results
von
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
FlagFlag

Spezifikationen

DownloadDownload
Lichtgittersteuerung der Serie MSR22LM mit auswählbaren Betriebsarten
DownloadDownload
Benutzerhandbuch für MSR42-Feldgeräte
DownloadDownload
Installations- und Betriebsanweisung für Muting-Steuerung

Zertifizierungen

UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • cULus Listed
  • TÜV-Zulassung
  • UKCA -Kennzeichen für alle geltenden Vorschriften

Nach:

  • Performance Level (PL) e und Kategorie 4 für EN ISO 13849-1: 2008
  • SIL Claimed Level (SIL CL) 3 gemäß IEC/EN 62061
  • Sicherheits-Integritätslevel (SIL 3) gemäß IEC/EN 61508

Zur Verbindung von Lichtgittern des Typs 4  oder Selbsttest-Lichtgittern des Typs 2  nach IEC/EN 61496-1 geeignet, Überkreuz-Fehlerüberwachung im Lichtgitter.

Standards

  • EN 61496-1:2004 + A1:2008
  • IEC 61496-2:2006
  • EN ISO 13849-1:2008
  • EN 61508 Teile 1-7:1998-2000
  • EN 50178:1997
  • EN 62061:2005
  • EN 61000-6-4:2007
  • EN 61000-6-2:2005

Richtlinien

  • Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
  • EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Sicherheitsfunktion des Produkts

Die sicherheitsgerichteten Sockelsteuereinrichtungen MSR4x und die Erweiterungsmodule MSR4xE können in Anwendungen bis zur Sicherheitskategorie 4 / SIL3/SIL CL3 (EN 61508 / EN 62061) und Performance Level e (EN ISO 13849-1) eingesetzt werden.

Möchten Sie zusätzliche Informationen?

Verwenden Sie unseren Produktkatalog, wenn Sie weitere Produktinformationen, einschließlich CAD-Zeichnungen, 3D-Modellen und mehr, benötigen.

Produktkatalog

Dokumentation

Resource Publication Number Language
Broschüre Guardmaster-Sicherheitsrelais GLSAFE-BR003
Produktprofil für Muting-Steuerung der Serie 445L 445L-PP007
English
Lichtgittersteuerung der Serie MSR22LM mit auswählbaren Betriebsarten MINOTR-IN035
Installationsanleitung für Muting-Steuerung der Serie 445L 445L-IN004
Schnellstartanleitung für bidirektionales Muting mit MSR42-Relais CC-QS015
English
Benutzerhandbuch der Konfigurationssoftware für MSR42-, GuardShield Micro 400- und Safe 2/Safe 4-Lichtgitter SAFETY-UM001
English
Benutzerhandbuch für Bodenmontagesäule und Ausleger 445L-UM004
Benutzerhandbuch für MSR42-Feldgeräte 440R-UM008
Sicherheitsanwendungen und Verdrahtungspläne SAFETY-WD001
Spezifikation der funktionalen Sicherheit der Palettiermaschine SAFETY-AT026
English
Zentrum für technische Dokumentationen
DetailsDetails
Zentrum für technische Dokumentationen

Finden Sie empfohlene technische Daten, Installationsanleitungen und Handbücher, sortiert nach Produktfamilie.

 

Tech-Doc-Zentrum durchsuchen

Literature Library
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Hier finden Sie eine große Auswahl an Publikationen zu Produkten, Services und Lösungen von Rockwell Automation, FactoryTalk und Allen-Bradley.

 

Literature Library durchsuchen

Knowledgebase
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Durchsuchen Sie die Datenbank aus Fragen und Antworten zu verschiedenen Produkten und Technologien.

 

Antworten

  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sic... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsrelais Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Einfunktions- und Spezial-Sicherheitsrelais Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Lichtgitter-Sicherheitsrelais für Überwachungszwecke mit Muting Chevron RightChevron Right