Loading

Akustische Warneinrichtungen

Zu den akustischen Warneinrichtungen zählen allgemeine und elektrische Sirenen, Signallampen für die Schaltschrankmontage sowie Sirenen und Lichtsignale für explosionsgefährdete Bereiche.
Drucktaster und Signalgeber
    • Überblick
    • 800T/H NEMA
    • 800T/H NEMA
    • Bauteile für die Rückseite des Bedienpults
    • Bauteile für die Rückseite des Bedienpults
    • Vormontierte Bedienerstationen
    • Vormontierte Bedienerstationen
    • Überblick
    • 800F Rund
    • 800F Rund
    • 800FC Hänge-Bediengehäuse
    • 800FC Hänge-Bediengehäuse
    • 800 FD Monolithisch
    • 800 FD Monolithisch
    • 800MB/MR
    • 800MB/MR
    • 800F – 90-mm-Gehäuse
    • 800F – 90-mm-Gehäuse
    • Bauteile für die Rückseite des Bedienpults
    • Bauteile für die Rückseite des Bedienpults
    • Überblick
    • 440J Zustimmtaster mit Griff
    • 440J Zustimmtaster mit Griff
    • Seilzugschalter
    • Seilzugschalter
    • Überblick
    • 800R HazLoc
    • 800R HazLoc
    • 800H Typ 7 und 9 HazLoc
    • 800H Typ 7 und 9 HazLoc
    • 800G HazLoc
    • 800G HazLoc
    • Überblick
    • 800B
    • 800B
    • 800K – Piezoelektrisch
    • 800K – Piezoelektrisch
    • 800L – Leuchtmelder
    • 800L – Leuchtmelder
    • 800P Berührung/Pilz
    • 800P Berührung/Pilz
    • 800T – 18-mm-Meldeleuchten
    • 800T – 18-mm-Meldeleuchten
    • 800Z Berührung/Pilz
    • 800Z Berührung/Pilz
    • Überblick
    • 855H Mehrzweckmodul
    • 855H Mehrzweckmodul
    • 855H Hohe Leistungsfähigkeit
    • 855H Hohe Leistungsfähigkeit
    • 855H – Aufzeichenbare Sirenen
    • 855H – Aufzeichenbare Sirenen
    • 855P – Signallampen für die Schaltschrankmontage
    • 855P – Signallampen für die Schaltschrankmontage
    • 855X HazLoc Sirenen und Warnleuchten
    • 855X HazLoc Sirenen und Warnleuchten
    • Überblick
    • 854 J/K Control Tower-Säulenleuchte
    • 854 J/K Control Tower-Säulenleuchte
    • Control Tower-Säulenleuchten der Serie 855
    • Control Tower-Säulenleuchten der Serie 855
    • 855B – Quadratische Miniatur-Warnleuchten
    • 855B – Quadratische Miniatur-Warnleuchten
    • 855 Runde Warnleuchten
    • 855 Runde Warnleuchten
    • 855L – LED-Lichtleisten
    • 855L – LED-Lichtleisten
    • 855W – Optische Signalgeräte für die Wandmontage
    • 855W – Optische Signalgeräte für die Wandmontage
    • 856T Control Tower-Säulenleuchten
    • 856T Control Tower-Säulenleuchten
Main Image

Elektrische Mehrzwecksirenen

Elektrische Mehrzwecksirenen der Serie 855H erzeugen einen Schallpegel von maximal 108 dB(A), der für die meisten industriellen und institutionellen Anwendungen mit einfacher Signalisierung im mittleren Bereich geeignet ist. Die erweiterte Ausführung erzeugt einen Schallpegel von max. 113 dB(A). Unsere Sirenen besitzen Mehrtonfunktionen und Lautstärkeregelung. Sie können die Sirenen direkt in die meisten Schalttafelausbrüche der Maschine einbauen oder in herkömmlichen 4-Zoll-Elektrokästen (10,16 cm) montieren.

Produktdetails

Main Image

Signalgeber für Gefahrenbereiche

Unsere Signalisierungsgeräte der Serie 855X für explosionsgefährdete Bereiche informieren Sie über den Zustand von kritischen Geräten im Fertigungsbereich. Sie sind in einer Vielzahl von verschiedenen Licht- und Schallgeberfunktionen, in verschiedenen Farben, Spannungen und Montageoptionen verfügbar. Sie sind dreifach zertifiziert, um die globalen Standards für explosionsgefährdete Bereiche zu erfüllen.

Produktdetails

BK04023

Signallampen für die Schaltschrankmontage

Die auf Schalttafel montierten Signallampen der Serie 855P umfassen  LED -Warnleuchten, Xenon-Stroboskope mit  LED-Kombination und Summer mit Zweikreis-Alarmmelder. Diese Alarme tragen zur erheblichen Verringerung des Platzbedarfs im Schaltschrank und der Einbauzeit bei. Unsere Schaltschrank-Alarmsysteme sind rückseitenbefestigt und berührungssicher, sodass die Umgebungsintegrität Ihres Schaltschrank optimiert wird.

Produktdetails

Main Image

Aufzeichenbare Sirenen

Mit den aufzeichenbaren Sirenen der Serie 855H können Sie Melodien oder bearbeitete Klänge von einem Analoggerät (wie einem PC, MP3-Player o. Ä.) herunterladen oder aufzeichnen. Sie können über ein integriertes Mikrofon auch direkt in das Gerät sprechen – ohne zusätzliche Aufnahme-Hardware oder andere Geräte. 

Produktdetails

Main Image

Elektrische Hochleistungssirenen

Unsere elektronischen Hochleistungssirenen der Serie 855H und 855HM sind als eigenständige elektronische Sirenen oder mit Warnleuchten verfügbar. Sie sind mit Kunststoffgehäuse oder mit für Marine-Anwendungen geeignetem Aluminiumgehäuse verfügbar.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Drucktaster und Signalgeber Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Akustische Warneinrichtungen Chevron RightChevron Right