Loading

Armor-PowerFlex-Antriebe

Auf der Suche nach einem Antrieb, der zu Ihren anspruchsvollsten Anwendungsbereichen passt? Unsere Armor™-PowerFlex®-On-Machine™-Antriebe der Serie 35 sind eine neue Generation von On-Machine™-Motorsteuerungslösungen, die Ihnen genau dabei helfen. Sie bieten integriertes Gigabit-Dualanschluss-Ethernet/IP™, eine Vielzahl an Motorsteuerungsoptionen, flexible Montageoptionen und Hardware- und Netzwerksicherheitsfunktionen. Integriert mit Logix- und Studio 5000®-Entwicklungssoftware für außerordentliche Leistung und Leichtigkeit.

Diese Antriebe bieten eine integrierte, motornahe, vorgefertigte Lösung, die für raue Umgebungen entwickelt wurde, in denen eine Reduzierung der Installationszeit und Kosten wesentlich ist. Armor-PowerFlex-Antriebe verbinden ein innovatives Design, das die Installationskosten, Installationszeit und außerplanmäßige Ausfallzeit reduziert. Dies ersetzt mehrere Komponenten mit einer integrierten Motorsteuerungslösung.

Armor-PowerFlex-Antriebe
  • Überblick
  • Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-front
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-right
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-left
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-frame-right
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-bottom

Entdecken Sie eine neue Generation an On-Machine-Antrieben

Mit Armor PowerFlex-Motorsteuerungslösungen haben wir die On-Machine-Motorsteuerung auf die nächste Stufe gebracht. Intelligent, sicher, geschützt und einfach – Armor PowerFlex-Frequenzumrichter sind eine skalierbare Lösung, mit der Sie die Anforderungen Ihrer Anwendungen erfüllen können.

Unsere maschinennahe Lösung ist ein dezentraler Ansatz für das Equipment-Design, mit dem sich die Herausforderungen, die schaltschrankbasierte Lösungen für OEMs und Endkunden mit sich bringen, minimieren lassen.

Chevron DownChevron Down
On-Machine™ Motor Control Solutions for Your Most Demanding Applications
Boxes on conveyor belt, consumer packages goods, cpg, mes, manufacturing execution system
Brochure
On-Machine™ Motor Control Solutions for Your Most Demanding Applications

Armor™ PowerFlex® motor control solutions - designed to be smart, safe, secure, and simple

Download Now

Warum sollte sich ein OEM für unsere maschinennahe Lösung entscheiden?

Entscheiden Sie sich für eine Armor PowerFlex On-Machine-Lösung, die Ihnen dabei hilft:

  • Reduzieren Sie die Entwicklungszeit und beschleunigen Sie die Integration erheblich
  • Die Installationszeit durch flexible Montageausrichtungen und Schnellanschlusskabel zu verkürzen
  • Die Einrichtung und Inbetriebnahme mit der intuitiven Benutzerschnittstelle zu beschleunigen 
  • Die Maschinenauslastung mit Echtzeitdaten zu maximieren, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen
  • Netzwerk- und kabelgebundene Sicherheit in einem Produkt zu kombinieren

An On-Machine solution could be right for you—whether you’re an OEM or an end user. With an Armor PowerFlex drive you can:

  • Reduce your engineering time and help expedite integration significantly
  • Speed your installation time through flexible mounting orientations and quick-connect cables
  • Lower total cost by using  a simple, more modular approach to machine design
  • Reduce risk of failure with our environmentally robust design
Why should an OEM choose our On-Machine solution?
Automated warehouse. Boxes with spare parts moving on conveyer
Infographic
Why should an OEM choose our On-Machine solution?

Choose an Armor PowerFlex drive On-Machine solution to help maximize machine utilization with real-time data available to the enterprise.

Download Now
Why should an End User choose our On-Machine solution?
Asian engineer using smart factory 4.0 IOT internet of thing digital technology futuristic, digital process future industry productive management smart technology app system control factory background
Infographic
Why should an End User choose our On-Machine solution?

Armor PowerFlex drive On-Machine solutions move controls and hardware out of the cabinet, which saves floor space and minimizes time to deploy.

Download Now

Durability & safety built into the design

 

Keeping your equipment clean is a must in grimy areas. Armor PowerFlex drives are designed to withstand water wash down, so it’s appropriate for your most demanding applications. Our smart, safe, secure and simple features don’t stop there. Integrated networked safety in Armor PowerFlex drives helps simplify your machine design and minimize component redundancies.

Armor PowerFlex Drives Interactive Demo
An industrial conveyance line. Red bottles appear above the line. A caustic fluid is dripping on the Armor PowerFlex product showing durability
Armor PowerFlex Drives Interactive Demo

Learn more about how Armor PowerFlex drives help enable a zero-cabinet design.

Learn More

Entscheidung für den Softstarter

Kreisdiagramm zur Sicherheitskostenreduzierung schattiert in blau markiert 8 Uhr

Sicherheitskostenreduzierung

Vernetzte Sicherheit ermöglicht wirtschaftliche Maschinensicherheits-Realisierung durch Nutzung einer gemeinsamen Software- und Hardware-Erfahrung.

Kreisdiagramm zu schnellerer Inbetriebnahme schattiert in blau markiert 5 Uhr

Schnellere Inbetriebnahme

Erstklassige Integration bietet eine konsistente Anwendererfahrung – von Design über Einrichtung zu Betrieb und Instandhaltung. Es ermöglicht einen unternehmensweiten Zugriff auf Daten.

Kreisdiagramm zur Ausfallzeit-Kostenreduzierung schattiert in blau markiert 10 Uhr

Ausfallzeit-Kostenreduzierung

Erhalten Sie Gerätedaten in Echtzeit für vorausschauende Instandhaltung und Zugang zu analytischen Modellen höherer Ebenen.

Kreisdiagramm zur Sicherheitskostenreduzierung schattiert in blau markiert 8 Uhr

Geschwindigkeit, Design, Installation und Integration

Eine integrierte Lösung, die Funktionen, wie lokale Trennung und Widerstandsbremsung, zu einem geschlossenen Ergebnis verbinden.

Kreisdiagramm zur Sicherheitskostenreduzierung schattiert in blau markiert 8 Uhr

Reduzierung der durchschnittlichen Reparaturdauer

Schnellere lokale Installation und Änderungen im Design durch Unterdrückung von benutzerdefinierten Schaltschränken.

Kreisdiagramm zur Sicherheitskostenreduzierung schattiert in blau markiert 8 Uhr

Weniger Fehler

Schnelltrennungskabel für alle Feldanschlüsse minimieren Testausfälle durch Verdrahtungsfehler.

Funktionen und Vorteile

  • Unterstützt dreiphasige Asynchronmotoren, Permanentmagnetmotor und hocheffiziente Reluktanzmotoren
  • Ausgestattet mit IP66, Typ 4/12-Gehäuse mit Hygienic Design
  • Bietet einen weiten Motorenleistungsbereich und einen weiten Umgebungsbereich
  • Verwendet ein robustes, fehlertolerantes Dualanschluss-Gigabit-EtherNet/IP™-Netzwerk mit integrierter Device-Level-Ring-Fähigkeit
  • Verfügbar in zwei Baugrößen: 3 PS und 10 PS
  • Bietet eine flexible Montage
  • Leichte Installation, Einrichtung und Inbetriebnahme mit integrierten Assistenten und Workflows
  • Nutzt umfassende lokale und Netzwerkstatus und Diagnosen mit vorausschauenden Funktionen
  • Ausgestattet mit Schnelltrennungsverbindung

Armor-PowerFlex-Sicherheitsantriebe

  • Unterstützen Antriebssicherheitfunktionen wie STO, SS1, SLS, SLP, SDI und SBC
  • Bieten festverdrahtetete und integrierte (CIP) Sicherheit in einem Produkt
  • Sind mit Benutzer-Sicherheits-E/A ausgestattet

Branchen

Wir verfügen über das Know-how und die Lösungen für Ihre spezifischen industriellen Automatisierungsherausforderungen – überall auf der Welt.

Loading
Loading
Loading
Loading

Produktauswahl

BETA Unsere Produktauswahl wird aktualisiert! Sehen Sie sich das neue Erlebnis an.
BETA
SearchSearch
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
Loading

No products found for .

Tipps für die Suche:

  • Versuchen Sie, nach verschiedenen Bestellnummern, Produktnamen oder allgemeinen Kennwörtern zu suchen
  • Überprüfen Sie Ihre Suche auf Rechtschreibfehler
Catalog Number Beschreibung Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
von Results
von
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
FlagFlag

Documentation

Resource Publication Number Language
Armor PowerFlex Motor Control Solutions Brochure 35-BR001
OEM On-Machine Infographic 280-SP003
End User On-Machine Infographic 280-SP004
 
Looking for Technical Documentation?

Visit the Technical Documentation Center to find product specifications, installation guides, user manuals, product certifications and more.

View Armor PowerFlex AC Drives Technical Publications and Certifications

Certifications

UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE Marked
  • cULus Listed
  • KCC
  • NEMA ICS 7.1
  • RCM
  • RoHS: EU RoHS, BSMI RoHS, China RoHS
  • SEMI  F47
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Armor-PowerFlex-Antriebe Chevron RightChevron Right