Unsere Schützfamilie der Serie 100-C weist ein platzsparendes Hochleistungsdesign für Schütze von 9 … 97 A auf. Diese Schütze mit niedrigem Stromverbrauch wurden zur Steuerung von Motoren und von anderen Lasten entwickelt.
Überblick
- Einhaltung von IEC-, UL- und CSA-Normen
- Gemeinsame Zubehörteile für alle Schützgrößen
- Reversierbare Spulenabschlüsse (netz- oder lastseitig)
- Fingerschutz nach IP2X
- RoHS-Konformität
- Integrierter Überspannungsschutz mit DC-Spulen
- Front- und Seitenmontage der Hilfsschalter
- Elektronische und pneumatische Zeitmodule
- Platzsparende, spulenmontierte Steuerungsmodule
- Spulenanschlüsse oben/unten wählbar (netz- oder lastseitig)
Produktvergleich |
Serie 100-K
|
Serie 100-C
|
Serie 100-E
|
Linienbreite | 5...12 A | 9...97 A | 9...2650 A |
Minimieren Sie Netzteil-Anforderungen: Einschaltstromstoß VA reduziert um bis zu 68% und abgedichtetes VA um mehr als 75% verglichen mit standardmäßigen, nicht elektronischen Spulen | X | ||
Vereinfachte Auswahl durch elektronische AC/DC-Spulen mit großem Nennwertbereich | X | ||
Sicherheitsausführungen verfügbar | X | X | |
Gleiche Abmessungen für AC und DC | X | 12 & 24 V DC | X |
Integrierter Überspannungsschutz | Optional | DC-Spulen | AC- und DC-Spulen |
Reversierbare Spulenabschlüsse (netz- oder lastseitig) | X | Keine Demontage notwendig | |
Optional integrierte PLC-Schnittstelle ohne Koppelrelais | X | ||
Front- und Seitenmontage der Hilfsschalter | X | X | |
Optionaler Hilfsschalter für Frontmontage mit Spulenanschlüssen erleichtert die Verdrahtung von drei Komponentenstartern | X | ||
Optional elektronische und pneumatische Zeitmodule (9…97 A) | X | X | |
Kompatibel mit elektronischen Motorschutzrelais | X | X | |
Kompatibel mit Bimetall-Motorschutzrelais | X | X |
Spezifikationen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- cULus Listed (Datei Nr. E3125, Guide NLDX)
- cULus Listed (Datei Nr. E3125, Guide NLDX7)
- CCC
- Geeignet für die Verwendung mit IE3-Motoren (IEC 60034-30)
Konformität mit Normen
- UL 508/UL 60947-4-1
- CSA C22.2 Nr. 14/CAN/CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
- EN/IEC 60947-4-1
- EN/IEC 60947-5-1
- Erfüllt die Materialeinschränkungen der EU (RoHS-Richtlinie 2011/65/EU)
- IEC 60947, Typ-2-Koordination
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Produktprofil für IEC-Schütze | 100-PP002 | |
Spezifikationen und technische Daten zu IEC-Schützen | 100-TD013 | |
Nordamerikanische Normen, Konfigurationen und Nennwerte: Einführung zum Aufbau von Motorschaltkreisen | IC-AT001 | |
UL-Normenliste für Industrieschaltgeräte | CMPNTS-SR002 | |
Broschüre zur Steuerung von Hocheffizienzmotoren | IE3-BR001 |