IEC-Sicherheitsschütze der Serie 100S/104S bieten mechanisch verbundene Kontakte oder Spiegelkontakte bis 750 A, die in Rückführkreisen moderner Sicherheitsanwendungen erforderlich sind. Unsere Sicherheitsschütze der Serie 100S bieten mithilfe von Spiegelkontakten sichere Isolierung gegenüber gefährlichen Achssteuerungslasten. Spiegelkontakte bieten eine zuverlässige Anzeige des offenen bzw. geschlossenen Status der Hauptleistungselemente.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Rotes Kontaktgehäuse zur einfachen Identifikation
- Verfügbar mit AC- und DC-Erregerspulen
- Umfassende Palette an Zubehörkomponenten
- Optionale Versionen reduzieren die Abfallzeit auf weniger als 30 ms – eine Reduktion von bis zu 50 % im Vergleich zu elektronischen Standardspulen.
100S-E-Sicherheitsschütze
- Schwachstrom-Hilfsschalter für Rückführkreis
- Spiegelkontaktleistung
- Elektronische Spulen
- Verfügbare integrierte SPS-Schnittstelle für Schütze über 100 A
100S-C/104S-C – Sicherheitsschütze
- Mechanisch verbundene Öffner-Hilfsschalterkontakte einfügen
- An der Vorderseite montierte Hilfsschalter bereitstellen
- Drittanbieter-Zertifizierung (SUVA)
Sicherheitsschütze der Serie 100S-D bleiben als Ersatzteile für ältere Anwendungen erhältlich
-
Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich und unterstützen Sie mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche dabei, Ihre Ziele zu erreichen.
Spezifikationen
Zertifizierungen
- 100S-C-Schütze
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- cULus Listed (Datei Nr. E41850, Guide NLDX)
- cULus Listed (Datei Nr. E41850, Guide NLDX7)
- Zertifizierungen anderer Hersteller (SUVA)
- CCC
- 100S-E-Schütze
- cULus: File No. E41850/E196120
- UL
- CSA
- CCC
- EAC
- Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
- RINA
- KC
- CE
- SUVA
- SEMI-F47 (Nutzungsbedingungen auf Anfrage)
Konformität mit Normen
- UL 60947-4-1
- CSA C22.2 Nr. 14/CAN/CSA 22.2 Nr. 60947-4-1
- EN/IEC 60947-4-1
- IEC 60947-4-1 Anhang F – Spiegelkontakte
- IEC 60947-4 Anhang K – Lebensdauer B10
- IEC 60947-5-1, Anhang L – Mechanisch verbundene Kontakte
- Erfüllt die Materialeinschränkungen der EU (RoHS-Richtlinie 2011/65/EU)
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Produktprofil für IEC-Schütze | 100-PP002 | |
Spezifikationen und technische Daten zu IEC-Schützen | 100-TD013 | |
Nordamerikanische Normen, Konfigurationen und Nennwerte: Einführung zum Aufbau von Motorschaltkreisen | IC-AT001 | |
UL-Normenliste für Industrieschaltgeräte | CMPNTS-SR002 |