Unsere SCR-Bridge der Serie 20S ist eine nicht rückspeisefähige DC-Busversorgung, die Frequenzumrichter mit einem allgemeinen DC-Busstromeingang mit Leistung versorgt. Die Versorgung wandelt die dreiphasige Spannung der Netzleitung in eine allgemeine Zwischenkreisspannung (DC-Bus) um. Sie können die Versorgung für den individuellen Einsatz oder für Master/Slave-Anwendungen konfigurieren.