Loading
Allen-Bradley-Logo

Antriebe

Antriebe
    • Überblick
    • Niederspannungsantriebe mit PowerFlex-Architektur
    • Niederspannungsantriebe mit PowerFlex-Architektur
    • Kompakte Niederspannungsantriebe
    • Kompakte Niederspannungsantriebe
    • Überblick
    • Überblick
    • Überblick
    • PowerFlex 6000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter
    • PowerFlex 6000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter
    • PowerFlex 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter
    • PowerFlex 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter
    • PowerFlex 7000 Antriebssystem mit ArcShield-Technologie
    • PowerFlex 7000 Antriebssystem mit ArcShield-Technologie
    • Überblick
    • Überblick
  • Stromrichter
  • Lösungspakete
    • Überblick
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Software Connected Components Workbench
    • Software Connected Components Workbench
    • Software DriveTools SP
    • Software DriveTools SP
  • Intelligente Frequenzumrichter-Technologie

Wir bieten eine große Auswahl an PowerFlex® AC- und DC-Antrieben und Kinetix®-Servoantrieben, die alle auf Flexibilität, Produktivität und Bedienerfreundlichkeit ausgelegt sind. Unsere Frequenzumrichter sind sowohl für Nieder- als auch für Mittelspannungsanwendungen konzipiert und bieten einen umfassenden Leistungsbereich. Kinetix-Servoantriebe verfügen über die richtige Größe und die richtigen Leistungsmerkmale zur Handhabung eines breiten Spektrums verschiedener Anwendungen von einachsigen Antrieben der Komponenten-Klasse bis zu mehrachsigen modularen Antrieben. Wir bieten Lösungen, mit denen Sie die Maschinenkonstruktion vereinfachen und gleichzeitig die Systemleistung verbessern können.


Niederspannungsantriebe

Die PowerFlex®-Produktreihe von Frequenzumrichtern bietet eine breite Palette von Steuerungsmodi, Leistungsmerkmalen, Optionen und Gehäuseoptionen sowie Universalspannungen und viele Leistungsbereiche. Dieses flexible Portfolio ist so konzipiert, dass Sie mit Ihren Betriebsabläufen in Verbindung bleiben und letztendlich die Produktivität verbessern. PowerFlex-Frequenzumrichter der Kompaktklasse stellen wirtschaftliche Mehrzwecklösungen für Anforderung bereit, die eine Drehzahlregelung und einfache Systemintegration erfordern. Die Frequenzumrichter aus der Klasse der PowerFlex-Architektur bieten eine breite Palette von Funktionen und anwendungsspezifischen Parametern. Diese Antriebe eignen sich perfekt für Anwendungen, die die Regelung von Drehzahl, Drehmoment und Positionierung erfordern.

Main Image
Niederspannungsantriebe mit PowerFlex-Architektur

PowerFlex®Frequenzumrichter der Architekturklasse bieten kostengünstige Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen. Diese benutzerfreundlichen Mehrzweck-Frequenzumrichter bieten Zeiteinsparungen und weisen eine kompakte Bauform auf, sodass Schaltschrankplatz eingespart und die Anwendungsvielseitigkeit optimiert wird.

Alle anzeigen »
Main Image
Kompakte Niederspannungsantriebe

Die PowerFlex®-Frequenzumrichter der Kompaktklasse bieten eine einfache und wirtschaftliche Lösung für eigenständige Anwendungen auf Maschinenebene oder für die einfache Systemintegration. Diese benutzerfreundlichen Mehrzweck-Frequenzumrichter weisen eine kompakte Bauform auf, sodass Schaltschrankplatz eingespart und die Anwendungsvielseitigkeit optimiert wird.

Alle anzeigen »
Loading
Paketlösungen für Niederspannungsantriebe
OrdersOrders
Tools
Paketlösungen für Niederspannungsantriebe

Wählen Sie aus einer Vielzahl vorab konstruierter Standardpakete, um Ihren Akquisitionsprozess zu optimieren. Diese Lösungen werden die Lieferung und Installation vereinfachen, ebenso wie Nachbestellungen und den Lagerbestand.

Weitere Informationen
Hand unter leuchtender Glühlampe vor grün/schwarzem Hintergrund
Tools
Energieeffizienz Ihres Antriebs berechnen

Der Effizienzrechner des Frequenzumrichters berechnet Netzausfälle für Ihren Allen-Bradley-Antrieb und stellt sicher, dass er die Norm IEC 61800-9-2 erfüllt.

Weitere Informationen

Mittelspannungs-Frequenzumrichter

Die PowerFlex®-Mittelspannungsantriebe können die für Ihre Anwendung erforderliche Leistung über einen größeren Bereich als je zuvor bereitstellen. PowerFlex 7000-Frequenzumrichterprodukte erfüllen zahlreiche Anforderungen der Schwerindustrie und Konfigurationen von 2,4-6,6 kV. Diese Antriebe bieten einen Motorstrom bis zu 720 A für synchrone oder asynchrone Motoren. Unser PowerFlex 6000-Frequenzumrichter sind für Anwendungen gedacht, die eine variable Motor-Drehzahlsteuerung von 2,2-11 kV erfordern, wobei der Motorstrom bis zu 680 A betragen kann. Diese bedienungsfreundlichen Frequenzumrichter sind ideal geeignet für Anwendungen mit variablem Drehmoment wie einfache, eigenständige Zentrifugallüfter und -pumpen. PowerFlex Mittelspannungs-Frequenzumrichter sind die optimale Lösung, unabhängig davon, wo sich Ihre Anwendungen befinden und gleich ob Ihre Anforderungen einfach oder komplex sind.

Main Image
PowerFlex 6000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter

Unsere PowerFlex® 6000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter bieten Flexibilität in den unterschiedlichsten Anwendungen. Sie sind für Neuinstallationen, als Umrüstung sowie für Anwendungen mit variablem oder konstantem Drehmoment geeignet. Zu diesen Anwendungsbereichen zählen Lüfter, Pumpen und Verdichter, für die eine variable Drehzahlregelung erforderlich ist – im Bereich von 2,3-11 kV. Diese Frequenzumrichter sind in vielen Konfigurationen erhältlich, die den jeweiligen regionalen Anforderungen und den benötigten Motorspannungen gerecht werden.

Alle anzeigen »
Main Image
PowerFlex 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter

Unsere PowerFlex® 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter sind mit Luft- und Flüssigkeitskühlung verfügbar und bieten einen großen Leistungsbereich von 200-34.000 PS sowie Versorgungsspannungen von 2.400-6.600 V AC. Diese eigenständigen Mehrzweck-Frequenzumrichter steuern Drehzahl, Drehmoment, Richtung sowie das Starten und Stoppen von standardmäßigen AC-Asynchron- oder AC-Synchronmotoren.

Alle anzeigen »
Main Image
PowerFlex 7000 Antriebssystem mit ArcShield-Technologie

Unser PowerFlex® 7000 Antriebssystem mit ArcShield™ Technologie ist der erste lichtbogenbeständige Mittelspannungs-Frequenzumrichter mit umfassenden Rückspeisefähigkeiten. Das lichtbogenbeständige System wurde für die Einhaltung der strengsten und umfassendsten weltweiten Industrienormen zur Lichtbogenbeständigkeit zertifiziert. Dieses System bietet eine 50-kA-Lichtbogenbeständigkeit und erfüllt zudem Schutzart 2B.

Alle anzeigen »

PowerFlex-Stromrichter

Main Image
PowerFlex-Stromrichter

Unsere vollständige Produktlinie von PowerFlex®-Stromrichtern umfasst digitale PowerFlex-Stromrichter, eigenständige PowerFlex-Gleichstromregler und PowerFlex-Gleichstromfeldregler. Unsere Gleichstromlösungen erfüllen die Anforderungen vieler anspruchsvoller Anwendungsbereiche. Sie wurden für Stromrichteranwendungen und Nachrüstungen bis 4000 kW entwickelt.

Produktdetails
Paketlösungen für PowerFlex-DC-Antriebe
OrdersOrders
Paketlösungen für PowerFlex-DC-Antriebe

Wählen Sie aus einer Vielzahl vorab konstruierter Standardpakete, um Ihren Akquisitionsprozess zu optimieren. Diese Lösungen werden die Lieferung und Installation vereinfachen, ebenso wie Nachbestellungen und den Lagerbestand.

Wählen Sie den Antrieb, die Gehäuseart und Stromversorgungsoptionen.

Weitere Informationen

Antriebssoftware

Unsere PowerFlex®-Antriebssoftware ermöglicht Ihnen eine leichte Konfiguration Ihres Frequenzumrichters. Wählen Sie das für Ihre Anforderungen am besten geeignete Tool: DriveTools™, Connected Component Workbench und – für Logix-gesteuerte Anwendungen – Studio 5000 Logix Designer. Alle Tools zur Antriebskonfiguration verfügen über eine Bedieneinheit, über die Sie Ihren PowerFlex-Antrieb leicht programmieren, warten und nutzen können.

Main Image
Studio 5000 Logix Designer

Mit Studio 5000 Logix Designer® erleben Sie erstklassige Integration – von Allen-Bradley-Motorsteuerungsgeräten in die Allen-Bradley Logix-Steuerungsplattform. Mit nur einer Software können Sie die Programmierzeit verkürzen, Startvorgang und Inbetriebnahme vereinfachen und die Diagnose optimieren. Diese Entwicklungsumgebung zum Konfigurieren und Programmieren vollständiger Steuerungs- und Gerätesysteme kann die Entwicklungszeit um bis zu 70 % verkürzen

  • Die Antriebskonfiguration wird als Teil der Studio 5000 Logix Designer-Projektdatei gesichert und in der Logix-Steuerung gespeichert
  • Beschreibende Tags werden automatisch generiert
  • Durch Konsolidierung von Steuerungsprogrammierung und Gerätesystemkonfiguration wird das System vereinfacht und es kommt nicht mehr zu Problemen aufgrund von Versionsabweichungen zwischen Komponenten
  • Diagnose-, Fehler-, Alarm- und Ereignisinformationen sind in die Studio 5000-Umgebung integriert
Alle anzeigen »
Design- und Konfigurationssoftware
Main Image
Software
Design- und Konfigurationssoftware

Vereinfachen Sie die Entwicklung eigenständiger Maschinen für eine Vielzahl von Branchen mit der Connected Components Workbench™-Software.

Erste Schritte
Main Image
Software DriveTools SP

Die Produktreihe DriveTools™ SP umfasst Softwaretools, die eine vereinfachte Schnittstelle zur Programmierung, Instandhaltung und Problembehebung für ausgewählte PowerFlex®-Frequenzumrichter und -Stromrichter bereitstellen. Zu den Tools zählen die Softwares DriveExecutive™ and DriveObserver™.

Alle anzeigen »

ROK Talk on Drives (Vortrag zum Thema Antriebe) Podcast-Serie
Rok-Talk über Antriebe (Logo)
ROK Talk on Drives (Vortrag zum Thema Antriebe) Podcast-Serie

Unser ROK Talk on Drives-Podcast bringt Ihnen die neuesten Informationen für den Rockwell Automation Geschäftsbereich Antriebe. Der von Sr. Product Specialist Jim Finiak und Power Control Lead Neal Corbett präsentierte ROK-Talk konzentriert sich auf Antriebs-Themen, die sowohl Mittel- wie auch Niederspannungs-Frequenzumrichter wie auch Servoantriebe behandeln. Dieser Podcast wird Sie darüber informieren, welche Rolle Antriebe dabei spielen, die Kunden in die Zukunft der Fertigung zu führen. Hören Sie rein, und erfahren Sie mehr über Antriebe, als Sie je erwartet hätten.

Sehen Sie alle Episoden
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Antriebe Chevron RightChevron Right