Loading

Lasttrennschalter

Unsere Trennschalter sind in festen oder variablen Tiefen und für die Flansch- oder Türmontage erhältlich. Unsere Schalter entsprechen NEMA, IEC und UL. Wir bieten eine Vielzahl an Versionen mit und ohne Sicherung von 20 bis 1250 A in offenen und geschlossenen Konfigurationen.
Schaltkreis- und Lastschutz
  • Leistungsschalter
  • Lasttrennschalter
  • Elektronischer Schaltkreisschutz
  • Sicherungshalterungen
  • Motor-Niederspannungsschutzsysteme
  • Überwachungsrelais
  • Überspannungsschutz und Filter
Main Image
Lasttrennschalter

Unsere Lasttrennschalter mit Drehantrieb sind in zahlreichen Varianten mit und ohne Sicherung von 20 bis 1250 A verfügbar. Sie können mit oder ohne Gehäuse bestellt werden. Die Ausführungen ohne Sicherung erlauben die Verwendung Ihrer eigenen Sicherungsleisten. Schalter mit Sicherung und integrierten Sicherungsträgern verringern den benötigten Schaltschrankplatz.

194R – Lasttrennschalter mit Drehantrieb» 194U – Lasttrennschalter mit Drehantrieb» Alle ansehen »
Main Image
Sicherheitstrennschalter

Unsere Sicherheitstrennschalter wurden für Industrie- und herkömmliche Anwendungen mit hoher Last sowie für gefährliche Bereiche konzipiert. Diese Schalter bieten Bemessungswerte von 30 A, 60 A, 100 A und 200 A.

1494G – Sicherheitstrennschalter für gefährliche Bereiche» 1494G – Sicherheitstrennschalter für schweren Industrieeinsatz» 1494H – Sicherheitstrennschalter für den Industrie-/allgemeinen Einsatz» Alle ansehen »
Main Image
Trennschalter mit sichtbaren Messerkontakten

Unsere Trennschalter mit sichtbaren Messerkontakten sind in festen oder variablen Tiefen sowie für die Flansch- oder Türmontage erhältlich. Die flanschmontierten Trennschalter sind auch in einem Gehäuse verfügbar.

1494U – universelle Trennschalter» 1494V – Flanschmontierte Trennschalter mit variabler Tiefe» 1494C – Trennschalter mit Kabelbetätigung» 1494F – Flanschmontierte Trennschalter mit fester Tiefe» 1494R – Lasttrennschalter mit variabler Tiefe für Türmontage» 1491 – Sicherungsleisten» Alle anzeigen »
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Schaltkreis- und Lastschutz Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Lasttrennschalter Chevron RightChevron Right