Loading

Automatisierte Frischwasseraufbereitungsanlagen

SCADA, Automatisierung und Steuerung für effizienten Betrieb unter Einhaltung der Vorgaben
Automatisierte Frischwasseraufbereitungsanlagen hero image
Wasser und Abwasser
  • Frischwasser
  • Abwasser
  • Smart Water

Frischwasser ist die Grundlage allen Lebens – eine zwar erneuerbare, aber dennoch endliche Quelle. Vor dem Hintergrund steigender Bevölkerungszahlen und zunehmender Zersiedelung sind nachhaltige Prozesse wichtiger denn je. Frischwasser bzw. Trinkwasser muss für den öffentlichen Konsum unbedenklich sein sowie den Umweltvorschriften und gesetzlichen Normen entsprechen. Auch die Sicherheit spielt eine entscheidende Rolle: Die Steuerungssysteme müssen zufälligen oder böswilligen Angriffen standhalten. Im Ergebnis muss den Kommunalkunden in jeder Hinsicht sicheres Wasser zur Verfügung stehen. Mit unserer Unterstützung können Sie einen effizienteren und sicheren Betrieb gewährleisten und dabei geltende Vorschriften einhalten.


Lösungen für die Wasserversorgungsindustrie

Niedrigere Projektkosten bei zuverlässigem, effizienten und sicheren Betrieb

Der effiziente und sichere Betrieb und die Einhaltung strenger rechtlicher Rahmenbedingungen machen die Zusammenarbeit in allen Phasen des Lebenszyklus erforderlich. Dazu gehören:

  • Engineering-Tools und Know-how für kostengünstige und zeitgerechte Projektplanung und -durchführung
  • Integrierte Systeme, die die vollständige Steuerung, Visualisierung und Berichterstellung für Ihren Betrieb ermöglichen
  • Support für maximale Betriebszeit und Anlagenleistung

Mit unserem Portfolio an Produkten und Dienstleistungen, unserem Know-how und unserem Netzwerk aus kompetenten Partnern bieten wir Ihnen die nötigen Tools. Mit unserer bereits bei zahlreichen Kunden installierten Basis haben Wasserversorger folgende Vorteile:

  • Maximale Produktivität
  • Geringere Implementierungskosten
  • Niedrigere Lebenszykluskosten
  • Konformität mit Vorschriften
Übersicht über die Wasserindustrie
Main Image
Broschüre
Übersicht über die Wasserindustrie

Produkte, Technologien und Lösungen für den gesamten Wasserkreislauf.

Jetzt herunterladen

Partnerschaften für mehr Nachhaltigkeit und Compliance
Main Image
Überblick
Partnerschaften für mehr Nachhaltigkeit und Compliance

Erreichen Sie Ihre Geschäftsziele hinsichtlich Wasser/Abwasser mit bewährten Technologien und Lösungen für die Wasseraufbereitung.

Weitere Informationen

Integrierte Informations- und Steuerungslösungen

Integrierte Systeme für effiziente Wasserproduktion unter Einhaltung der Vorschriften

Lösungen wie unsere FactoryTalk®-Software bieten folgende Leistungen:

Bessere Zugänglichkeit zuverlässiger Daten

  • Mehr Transparenz des Produktionsprozesses für Berichte und Analysen von Echtzeit- und historischen Daten
  • Vorvalidierte Datenerfassung und -speicherung, damit sichergestellt ist, dass nur präzise Informationen in Berichte einfließen
  • Webbasiertes Portal für die einfache dezentrale Visualisierung

Bessere Systemleistung

  • Dank des sofortigen Zugriffs auf systemweite Produktionsmetriken können Bediener auf Fehler wie Lücken in der Pipeline reagieren, bevor daraus schwerwiegende Probleme werden

Weniger Zeitaufwand und Kosten für die Berichterstellung über die Einhaltung von Vorschriften

  • Zugriff auf 10 Jahre Datenspeicherung, die über die Vorschriften hinausgeht

Gemeinsam mit Cisco® haben wir Architekturen entwickelt, die konvergente Netzwerklösungen für das Wassermanagement unterstützen. Auf der Grundlage der Cisco-Netzwerktechnologie und unserer SCADA-Steuerungssysteme bieten diese Lösungen folgende Vorteile:

  • Niedrigere Gesamtbetriebskosten aufgrund vereinheitlichter Netzwerk- und Steuerungssysteme
  • Leistungsstarke Abwehr auf mehreren Ebenen durch die bewährten Sicherheitsfunktionen von Cisco
  • Besseres Betriebs- und Ausrüstungsmanagement dank dezentraler Überwachung und Wartung
  • Bessere Verwaltbarkeit des Netzwerks und optimierte Verwaltung
  • Erweiterte Geschäftsservices wie Videoerfassung, Drahtlos- und IP-Telefonie

Wir verfügen über das nötige Fachwissen und bieten dezentrale Supportservices und Asset-Management-Lösungen für den reibungslosen Betrieb Ihrer Anlage.


Ein klares Bild über Daten der Wassererzeugung

Präzise und zeitgerechte Berichte zur Wasserproduktion zur Einhaltung der Vorschriften

Der Greater Wellington Regional Council (GWRC) ist für die Bereitstellung von sauberem Wasser für mehr als 10 % der Bevölkerung von Neuseeland verantwortlich.

Der GWRC benötigte eine Lösung, die präzise und zeitnahe Berichte zur Wasserproduktion liefern, um die ständig wechselnden Vorschriften einhalten zu können. Für diese Berichte ist der Zugriff auf Daten erforderlich, die aus den bestehenden Wasseraufbereitungsanlagen und Steuerungssystemen abgerufen werden. Mit unseren Lösungen konnten diese Ziele erreicht werden.

Das Ergebnis: Der GWRC konnte alle staatlichen Anforderungen bezüglich Berichterstellung erfüllen und die Verteilung der Trinkwasseraufbereitung verbessern. Zudem konnten internen und externen Stakeholdern aussagekräftigere Informationen zur Wasserproduktion und zum Wasserverbrauch bereitgestellt werden.

Weitere Kundenberichte anzeigen

Transparente Wassererzeugung
Main Image
Anwenderbericht
Transparente Wassererzeugung

Der Greater Wellington Regional Council nutzt Software zur Vereinfachung der Compliance, Steigerung der Leistung und Förderung des Gewässerschutzes.

Weitere Informationen

Produkte und Lösungen

Produkte und Dienstleistungen für Compliance und betriebliche Leistung

Unser Portfolio an Produkten und Dienstleistungen bietet Wassererzeugern Lösungen für bessere betriebliche Leistung. Von RTUs und Pumpensteuerungen bis hin zu SCADA- und Steuerungssystemen bieten wir eine vollständig integrierte Lösung für die industrielle und kommunale Wasseraufbereitung.

Unser Portfolio umfasst:

  • Visualisierung
  • Prozesssteuerung
  • Intelligente Motorsteuerung
  • Dezentrale Überwachung und Analyse

Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Frischwasser Chevron RightChevron Right