Loading

Lösungen für die Eisenproduktion und Stahlerzeugung

Einfachere Betriebsabläufe bei höherer Effizienz und Konnektivität
Schmelzen des Metalls in der Gießerei im Stahlwerk
Metallindustrie
  • Eisen und Stahl
  • Gießen, Walzen und Endbearbeitung
  • Steuerung von Dienstprogrammen
  • Vom Rohstoff bis zum Vertrieb

Die Betriebsstabilität von Eisen- und Stahlerzeugungsprozessen ist aufgrund von Abweichungen bei der Qualität der Rohstoffe und anderen Betriebsbedingungen konstant gefährdet. Für die Produktivität ist es von entscheidender Bedeutung, dass ein konsistenter und effizienter Betrieb aufrechterhalten wird und gleichzeitig Energieeinsparungen und Emissionsreduzierungen angestrebt werden.


Anwendungsspezifische Herausforderungen

Sinter und Koks

Bei mehreren, über große Entfernungen verteilten Arbeitsgängen ist es schwierig, eine Maschinenkoordination herzustellen und aufrechtzuerhalten, insbesondere bei einem Ausfall von Subsystemen. Eine gemeinsame Steuerungsplattform für alle Subsysteme sorgt für eine höhere Ausbeute und Qualität bei Sinteranlagen und für eine ordnungsgemäße Planung und Ausrüstungskoordination bei Koksanlagen.

Hochofen – Sauerstoffaufblasverfahren

Zur Gewährleistung von Qualität, Genauigkeit und Sicherheit muss der Betrieb optimiert werden, um eine zuverlässige Kühlung des Ofens, die Automatisierung der Zykluszeiten und der Heißwindzufuhr sowie einen geringeren Brennstoffverbrauch zu erreichen. Verringern Sie Risiken und bringen Sie Prozesstransparenz auf die Unternehmensebene mit einem hochverfügbaren, offenen und modernen Prozessleitsystem.

Elektrischer Lichtbogenofen (EAF)

Die ständig steigenden Standards für EAFs erfordern erweiterte Analysefähigkeiten und ein einheitliches Steuerungssystem, um eine präzise Steuerung, Energieverwaltung und Energieoptimierung zu erhalten. Dazu bieten wir integrierte Systeme und modellprädiktive Regelungstechnologien an.

Entdecken Sie unsere Prozesslösungen für die Metallindustrie

Beschleunigen Sie Ihre Bemühungen zur digitalen Transformation, indem Sie Ihre automatisierten Betriebsabläufe mit unserem modernen Prozessleitsystem (DCS) kombinieren.

Probieren Sie es aus

Höhere Effizienz und geringere Kosten

Integrieren Sie ein modernes Prozessleitsystem

Bewältigen Sie die anspruchsvollen Anforderungen der Eisen- und Stahlerzeugungsprozesse, mit denen die Systembenutzer konfrontiert sind, wie z. B. die Schwierigkeit, ein Gleichgewicht zwischen hochverfügbaren Systemen, Konnektivität mit intelligenten Prozessinstrumenten und einer nahtlosen Schnittstelle zu Level-3-Anwendungen herzustellen.

Ein modernes Prozessleitsystem kann Ihre digitale Transformation beschleunigen, da es die neuesten Entwicklungen in der Prozesssteuerung berücksichtigt.

Prozesssteuerung für die vernetzte Stahlanlage
Schmelzen von Flüssigstahl in Hochöfen in Stahlwerken
Broschüre
Prozesssteuerung für die vernetzte Stahlanlage

Nutzen Sie Ihre Daten zur fundierten Entscheidungsfindung mit Prozesslösungen für eine bessere Instandhaltung, Schulung und Sicherheit.

Jetzt herunterladen
Chevron DownChevron Down
Video
Überdenken Sie Ihre Erwartungen an ein Prozessleitsystem

Steigern Sie die Effizienz und senken Sie die Kosten in Ihrem Metallbetrieb durch die Integration all Ihrer Automatisierungsabläufe in einem modernen Prozessleitsystem.


Industrielles Energiemanagement
Arbeitender Elektrolichtbogenofen in der Werkstatt eines Hüttenwerks
Leistungsangebot
Industrielles Energiemanagement

Setzen Sie Ihre Energieressourcen durch einen umfassenden Ansatz zur Verbesserung der werksweiten Optimierung optimal ein.

Mehr über unsere Lösungen erfahren

Herausforderungen im Energiebereich meistern und die Rentabilität steigern

Die Steigerung der Energieeffizienz von elektrischen Lichtbogenöfen stellt oft eine Herausforderung dar. Durch ein strategisches Energiemanagement erhalten Sie die Kontrolle über Ihren Energieverbrauch und können ihn so senken, ohne dass dies die Produktion oder Produktqualität beeinträchtigt.

Mit energiespezifischen Managementsystemen erhalten Sie einen Überblick über den Energieverbrauch in Echtzeit, können gezielte Bereiche zur Optimierung identifizieren und die Effizienz und Rentabilität Ihrer Betriebsabläufe verbessern.


Maximale Leistung für Ihre Stahlerzeugungsprozesse

Unsere Steuerungs-, Informations- und Sicherheitslösungen können Ihnen neue Wege zur Produktionssteigerung, Kostensenkung und Qualitätsverbesserung aufzeigen. Finden Sie eine Lösung, die Ihren betrieblichen Anforderungen entspricht.

Modellprädiktive Regelung (MPC)
Ein Mann mit Brille betrachtet ein Betriebsprogramm auf einem Computer
eBook
Modellprädiktive Regelung (MPC)

Ist Ihr Unternehmen so positioniert, dass es von seinem Wachstum profitieren und gleichzeitig die betriebliche Effizienz maximieren kann? Nutzen Sie die Technologie der modellprädiktiven Regelung, um Ihre Geschäftsziele zu erreichen. Dadurch können Sie Ihre Kosten senken, Emissionen reduzieren, Qualitätsstandards einhalten und gleichzeitig die Produktion steigern.

Jetzt herunterladen
Sicherheitssysteme
Zwei Fabrikarbeiter schauen sich ein Tablet an, um das Problem der Anlagen zu lösen
Leistungsangebot
Sicherheitssysteme

Der Schutz von Menschen, Prozessen und Umwelt ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil jeder Automatisierungsstrategie in der Metallindustrie. Mit unseren Sicherheitssystemen erfüllen Sie Ihre Sicherheitsstandards in jeder Umgebung.

Mehr über unsere Lösungen erfahren
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Lösungen für die Eisenproduktion und Stahlerzeugung Chevron RightChevron Right