Loading

Fertigung im Bereich Life Science

Automatisierungs- und Informationssysteme für den digitalen Wandel in den Bereichen Medizingeräte, Biotechnologie und Pharmazie
Pharmazeutischer Mitarbeiter bedient Tablettenmaschine
Life Sciences
    • Biotechnologie
    • Biotechnologie
    • Medizinische Geräte
    • Medizinische Geräte
    • Pharmazeutik
    • Pharmazeutik
    • Serialisierung
    • Serialisierung
    • Aufbau von Managementsystemen für die Pharmaindustrie
    • Aufbau von Managementsystemen für die Pharmaindustrie
    • Single-Use-Bioverfahren
    • Single-Use-Bioverfahren
    • Analyse
    • Analyse
    • Qualität und Compliance
    • Qualität und Compliance

Digitaler Wandel in den Life Sciences

Kürzere Produkteinführungszeiten. Individualisierte Medizin. Weniger Unterbrechungen der Lieferkette. Die Forderungen an Hersteller der Life Sciences sind gewachsen. Sie können diese mit einer neuen Art von Anlage befriedigen: eine Anlage der Zukunft, die nicht nur intelligent, sicher, verbunden und konform ist – sondern schon heute möglich ist.

Wir arbeiten jeden Tag mit Führungskräften aus dem Bereich Life Sciences zusammen, um Strategien für die digitale Transformation zu entwickeln, die über eine stückweise Realisierung hinausgehen. Zusammen werden wir eine agilere und verbundenere Connected Enterprise erschaffen, die es Ihnen ermöglicht:

  • Verkürzen der Produkteinführungszeit
  • Übertreffen von Qualitätsstandards
  • Maximale Produktivität
  • Schutz vor Sicherheitsbedrohungen
  • Optimierte Compliance

Wir unterstützen Sie bei der Verbesserung der Ergebnisse – von der Produktentwicklung bis zum Leben von Patienten. Weiterlesen.

Die Anlage der Zukunft
Pharmazeutischer Techniker, der Tropfen einer Flüssigkeit in ein Teströhrchen gibt
eBook
Die Anlage der Zukunft

Schöpft das Werk sein Potenzial voll aus? Erfahren Sie, wie Sie Ihre intelligente, schnelle und flexible Life-Science-Anlage der Zukunft einrichten können.

Jetzt herunterladen
Chevron DownChevron Down
Video
Vorstellen, weiterentwickeln, verbessern

Dank fortschrittlicher Technologie, einem tiefgreifenden Branchenverständnis und unbeirrbar kollaborativen Ansatz helfen unsere Angebote Unternehmen im Bereich der Biowissenschaft dabei, in einem hoch kompetitiven und komplexen Markt zu bestehen.

95 % aller Fortune-500-Life Sciences-Unternehmen verlassen sich auf Rockwell Automation, um ihre Produktqualität zu verbessern, Verluste zu mindern und die Flexibilität zu erhöhen



Lernen Sie unsere Lösungen kennen für:

Pharmaindustrie
Biotechnologie
Medizinische Geräte
Ausrüstung in einem Labor

Einblicke, die Qualität und Compliance verbessern

Mit der Marktnachfrage Schritt zu halten, steht häufig im Widerspruch zu Compliance, Konsistenz und sogar zum Markenimage. Aber es ist möglich, indem man sich Dinge wie Echtzeit-Produktionsinformationen und digitalisierte Compliance-Prozesse zunutze macht. Wir haben Hersteller von Life Sciences dabei unterstützt, diese Fähigkeiten zu implementieren, um Folgendes zu ermöglichen:

  • Senken der Qualitätskosten mit weniger Zeitaufwand für die Überprüfung
  • Bestehen von Compliance-Audits mit umfassender Rückverfolgbarkeit und Datenintegrität
  • Verringern von menschlichen Fehlern durch digitalisierte Prozesse vom Labor bis zur Produktion
  • Förderung der betrieblichen Konsistenz mit unternehmensweiten Standards

Qualität und Compliance für Life Sciences erkunden

Neues Niveau der Qualitätssicherung in der Pharmaindustrie
Biopharmazeutiker mit blauer Schutzkleidung, weißer Schutzhaube und medizinischer Maske bei der Bedienung einer Apparatur
Blog
Neues Niveau der Qualitätssicherung in der Pharmaindustrie

Immer mehr Life Sciences-Unternehmen implementieren MES, um die Qualität bei jedem Schritt zu verbessern – und die Produkte den Patienten schneller zur Verfügung zu stellen.

Jetzt lesen

Maximierung Ihrer Produktivität mit wissensbasierten Abläufen

Loading
Mitarbeiterproduktivität
Labortechniker schaut auf ein Tablet
Blog
Mitarbeiterproduktivität

Sehen Sie, wie Unternehmen aus dem Bereich der Biowissenschaften auf virtuelle Tools umsteigen – so bleiben die Mitarbeiter sozial distanziert und hochproduktiv.

Sehen Sie sich diesen Blog und das Demo-Video an
Transparenz für einen verbesserten Betrieb
Mitarbeiter eines pharmazeutischen Labors schaut sich Daten auf einem Tablet an
Anwenderbericht
Transparenz für einen verbesserten Betrieb

Unternehmenstransparenz ist ein Muss für den digitalen Wandel. Bei Eli Lilly and Company wird dies durch eine jahrzehntealte Grundlage der Zusammenarbeit von IT und OT erreicht.

Sehen Sie, wie Eli Lilly den digitalen Wandel vorantreibt

Realisierung von zweistelligen Ergebnissen mit digitaler Transformation

Pfeil nach oben auf dem Umsatzdiagramm-Symbol

Umsatzsteigerung um bis zu

10 %

Zahnrad- und Produktionssymbol

Senkung der Betriebskosten um bis zu

12 %

Zahnrad- und Kreisprozess-Symbol

Verkürzung der Zykluszeiten für die Qualitätsprüfung um bis zu

50 %

Beschleunigung der Markteinführung

Pfeil nach oben in gelb hinterlegtem Kästchensymbol

Einfache Skalierung auf einer hochflexiblen, modularen Plattform

Tachometer-Symbol orange hinterlegt

Verkürzung der Installations-, Inbetriebnahme-, Qualifizierungs- und Lizenzierungszeit eines Prozessbereichs um bis zu 50 %.

Zyklische Verbindung von Glühbirne und Zahnrad rot hinterlegt.

Virtuelle Überprüfung der Auswirkungen von Prozessänderungen vor der Investition in die physische Welt

So gestalten Sie eine DX-Architektur in Life Sciences-Unternehmen
Biotechniker trägt persönliche Schutzausrüstung und sieht sich Informationen auf einem Tablet an
Whitepaper
So gestalten Sie eine DX-Architektur in Life Sciences-Unternehmen

Sind Sie bereit, Ihre industrielle Leistung zu steigern?

Jetzt lesen

Die Wirkstoffentdeckung dauert Jahre. Sie auf den Markt zu bringen, kann schneller gehen.

Der wachsende Wettbewerb setzt die Life-Science-Produktion unter Druck, immer agiler zu werden und als Erster auf den Markt zu kommen. Aber durch die Nutzung von Daten über den gesamten Produktlebenszyklus – von der Forschung bis zur Auslieferung an den Patienten – finden Life-Science-Unternehmen Möglichkeiten, um zu profitieren. Wir haben mit Herstellern aus den Bereichen Pharma, Biotech und medizinische Geräte zusammengearbeitet, um Folgendes zu erreichen:

  • Die Qualitätszeit zu verkürzen, indem wir virtuelle Umgebungen wie digitale Zwillinge nutzen, um jeden Aspekt der Produktion zu simulieren und zu validieren
  • Schnelle Anpassung an Kundenanforderungen und sich schnell ändernde Spezifikationen mit disruptiver Technologie und einer offenen Plattform, die für die globale Skalierung ausgelegt ist
  • Beschleunigung der Produkteinführungszeit, Nutzung eines nahtlosen Datenflusses und digitalisierter Prozesse in der gesamten Organisation mit einem digitalen Faden
Entdecken Sie die Möglichkeiten des digitalen Fadens

Warum sollten Sie sich für eine Rockwell Automation-Lösung entscheiden?

Wir sind zu einem Weltmarktführer in digitaler Transformation im Bereich Life Sciences aufgestiegen.

Schloss-Symbol

Lösung von Herausforderungen der nächsten Generation in Partnerschaft mit Innovationsführern der Branche

Tabelle mit Kartensymbol

Entwicklung der Roadmap für die digitale Transformation im Bereich Life Sciences

Verbundene Punkte-Symbol

Die Neudefinition des Standards für Netzwerksicherheit

Gruppe von Personen-Symbol

Aufbau einer unvergleichlichen Beratungsleistung für den digitalen Faden

Lebensrettende Weiterentwicklungen mit ARMI
Pharmazeutische Laborausrüstung
Video
Lebensrettende Weiterentwicklungen mit ARMI

Wir arbeiten mit dem Advanced Regenerative Manufacturing Institute (ARMI) zusammen, um hochspezialisierte regenerative Medizin vom Labor in die Produktion zu bringen.

Jetzt ansehen
Durchbrüche, die das Leben von Patienten verändern, bei Pfizer
Kunde überprüft die Anweisungen auf dem Etikett des Medikaments
Anwenderbericht
Durchbrüche, die das Leben von Patienten verändern, bei Pfizer

Gemeinsam mit Pfizer haben wir den digitalen Wandel in Angriff genommen und die Produktion von 3 Millionen Dosen mehr in nur einer Anlage im Vergleich zum Vorjahr ermöglicht.

Jetzt lesen
Minimieren Sie das Risiko in Ihrem gesamten Unternehmen
Zwei Fabrikarbeiter in Sicherheitskleidung sehen sich Informationen auf einem Monitor an
Video
Minimieren Sie das Risiko in Ihrem gesamten Unternehmen

In Partnerschaft mit Claroty und anderen IT-Vordenkern bieten wir umfassende OT-Sicherheitslösungen an, um die größten Herausforderungen der heutigen Cyber-Sicherheit zu bewältigen.  

Jetzt ansehen
Schnellere Wertschöpfung mit Life Sciences DX-Strategien
Pharmazeutischer Mitarbeiter, der einen virtuellen Bildschirm hält und betrachtet, auf dem Daten angezeigt werden
Industrieforum
Schnellere Wertschöpfung mit Life Sciences DX-Strategien

Erfahren Sie mehr über die Branchenführer Thermo Fisher, Cytiva, Biomerieux und Fresenius Kabi, die mit uns zusammenarbeiten, um ihre Ausfallsicherheit zu verbessern und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Podiumsdiskussion ansehen
Pharmazeutisches Labor

Wie sicher sind Ihre Betriebsabläufe?

Man braucht bewährte industrielle Sicherheitslösungen, Fachwissen in der Life-Science-Fertigung und Erfahrung sowohl in der IT als auch in der OT, um die heutige Cyber-Bedrohungslandschaft zu bewältigen. Wir bringen alle drei Dinge in Ihr Unternehmen, damit Sie Folgendes erreichen:

  • Gewährleistung einer sicheren, unterbrechungsfreien Produktion mit einem integrierten Sicherheitsdesign, das IT und OT zusammenbringt
  • Angehen von Cyber-Risiken über das gesamte Angriffsspektrum hinweg
  • Sicherheitslösungen optimal nutzen, die der Vielfalt Ihrer Betriebstechnologie gerecht werden
  • Sie profitieren von unseren Allianzen mit weltweit führenden Sicherheitsanbietern

Erfahren Sie mehr über Cyber-Sicherheit für Life Sciences

Gespräch zwischen dem CISO (Chief Information Security Officer) und Johnson & Johnson über 10 Schritte zur Sicherung von IT/OT-Umgebungen
Frau spricht im Kontrollraum zum Team über Cybersicherheits-Monitore
Artikel
Gespräch zwischen dem CISO (Chief Information Security Officer) und Johnson & Johnson über 10 Schritte zur Sicherung von IT/OT-Umgebungen

Wir sollten gemeinsam an den Herausforderungen der IT/OT-Sicherheit arbeiten, anstatt sie alleine zu lösen.

Weiterlesen
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen Chevron RightChevron Right