Loading

AADvance-Steuerungssystem

Fehlertolerantes Sicherheitssystem
AADvance-Steuerungssystem hero image
Prozesslösungen
    • Überblick
    • Grundlegendes Batch-Management
    • Grundlegendes Batch-Management
    • Umfangreiches Batch-Management
    • Umfangreiches Batch-Management
  • Optimierung
    • Überblick
    • Sicherheitssysteme
    • Sicherheitssysteme
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
  • Dienstleistungen
    • Überblick
    • DCS-Migration
    • DCS-Migration
    • Prozessleitsystem PlantPAx
    • Prozessleitsystem PlantPAx

Ob Sie SIL 1 bis 3 benötigen oder fehlertolerante bis fehlersichere dreifach modulare redundante (TMR) Architekturen: Wir unterstützen Ihre SIS-Anforderungen. Unser fehlertolerantes AADvance®-Steuerungssystem ist ein echtes verteiltes und skalierbares fehlertolerantes Sicherheitssystem.


Verringern Sie Sicherheitsrisiken

Schützen Sie Mitarbeiter, Umwelt und Produktionsanlagen

Mit unserer AADvance-Lösung können Sie festlegen, welche verschiedenen Stufen der Modulredundanz für unterschiedliche Teile der jeweiligen Anwendung verwendet werden sollen. So können Sie in der gesamten Anlage die Sicherheits-, Integritäts- und Verfügbarkeitsstufen definieren, die Sie benötigen.

Weitere Lösungen für Sicherheitssysteme anzeigen Mehr über unsere Prozesssicherheitslösungen erfahren
Broschüre zum AADvance-Sicherheitssystem
Main Image
Broschüre
Broschüre zum AADvance-Sicherheitssystem

Das AADvance®-System besteht aus Prozessormodulen, E/A-Modulen und Feldabschlussbaugruppen, die sich mühelos montieren und konfigurieren lassen.

Jetzt herunterladen
Video zum AADvance-Sicherheitssystem
Main Image
Präsentation
Video zum AADvance-Sicherheitssystem

Die AADvance-Lösung ist eine echte dezentrale, skalierbare Architektur, die aus Hardwaresteuerung und Softwareumgebung besteht.

Jetzt ansehen

Betriebszeit maximieren und Betriebsunterbrechungen reduzieren

Vorteile

  • Leistungsstärke
  • Umfangreiche Integrationsfunktionen
  • Verteilte Verarbeitungsleistung
  • Skalierbare Redundanz für Fehlertoleranz
  • Geeignet für kleine und große E/A-Systeme
  • Kosteneffektiv für SIL 1 bis 3 im gleichen System
  • Einfache zentrale Konfiguration und Systemverwaltung

Merkmale

  • Zertifiziert nach IEC 61508 (TÜV und Exida)
  • Fehlertolerante bis fehlersichere Konfigurationen
  • Unterstützung von SIL 1 bis SIL 3
  • CIP-Verbindung zu PlantPAx®
Bei AADvance handelt es sich um ein skalierbares Sicherheitssystem mit flexibler Steuerungsredundanz.

Schulung

Instandhaltung und Fehlerbehebung des AADvance-Systems

Unsere AADvance-Kurse bieten einen umfassenden Überblick über Hardware, Software und Fehlerbehebung.

Schulungsinhalte sind:

  • Funktionsweise von AADvance als fehlersichere Steuerung
  • Konfigurationsgrenzen des Systems
  • Design und Montage eines kompletten Systems
  • Auswahl geeigneter Hardware je nach E/A
Für AADvance-Schulung anmelden
AADvance Comprehensive System Training
Main Image
Broschüre
AADvance Comprehensive System Training

Dieser Kurs bietet einen umfassenden Überblick über die Hardware, Software und Fehlerbehebung von AADvance.

Jetzt herunterladen
AADvance-Instandhaltungsschulung
Main Image
Broschüre
AADvance-Instandhaltungsschulung

AADvance-Betriebs-, Instandhaltungs- und Fehlerbehebungskurs: Dieser Kurs bietet einen umfassenden Überblick über die Hardware, Software und Fehlerbehebung von AADvance.

Jetzt herunterladen

AADvance-Tools

Weitere Schulungen und Literatur

Wir bieten zusätzliche Tools an, damit Ihre AADvance-Implementierungs- und Schulungsanforderungen immer rechtzeitig erfüllt werden.

Systeminstandhaltungshandbuch für die AADvance-Steuerung
Main Image
Handbuch
Systeminstandhaltungshandbuch für die AADvance-Steuerung

Die AADvance-Steuerung wurde speziell für funktionale Sicherheits- und kritische Steuerungsanwendungen entwickelt; sie stellt eine flexible Lösung für geringe Anforderungen dar.

Jetzt herunterladen
Konfigurationsleitfaden für die AADvance-Steuerung
Main Image
Handbuch
Konfigurationsleitfaden für die AADvance-Steuerung

Auf der Engineering-Workstation wird die speziell für das AADvance-System – dieses dient der Systemkonfiguration – entwickelte AADvance-Workbench ausgeführt.

Jetzt herunterladen

AADvance-Zertifizierungen

Konformität mit Sicherheitsstandards

AADvance wurde vom TÜV als geeignet für Anwendungen zertifiziert, die einem oder mehreren der folgenden Sicherheitsstandards entsprechen müssen:

  • IEC 61508 bis zu SIL 3, IEC 61511-1
  • EN 50178, EN 50156, EN 54-2
  • EN 61131-2, EN 61131-2
  • NFPA 72/85/86
Produktzertifizierungen anzeigen

Support

Finden Sie Ihre Lösung mit unseren Services

Im zunehmend umkämpften weltweiten Markt verlassen sich viele Unternehmen auf Technologie, um das Geschäftswachstum zu unterstützen – doch manchmal ist dabei Hilfe erforderlich. Mit unserem umfangreichen Portfolio an Services können Sie das Beste aus Ihren Automatisierungsinvestitionen herausholen.

Weitere Informationen über unsere Prozessservices
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Lös... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Prozesssicherheitssysteme Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sicherheitssysteme Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left AADvance Chevron RightChevron Right