Loading

Wie passt MES in das industrielle Internet der Dinge (IIoT)?

Die Punkte zwischen strategischen Zielen und intelligenter Fertigung verbinden
Mitarbeiter beim Betrachten seines Laptops mit Blick auf den Fertigungsbereich
MES-Lösungen
  • Was ist MES
  • Warum Sie MES brauchen
  • Erste Schritte mit MES
  • MES im Vergleich zu ERP
  • MES im IIoT

Der Wert eines Manufacturing Execution System (MES) und einer intelligenten Fertigung liegt nicht in der Agilität der Technologie, sondern in den Geschäftsstrategien, die diese Technologie nutzen. Um einen ROI zu realisieren, muss jedes intelligente Fertigungsprojekt auf die strategischen Ziele Ihres Unternehmens abgestimmt sein.

Sie können die vom MES bereitgestellten Daten nutzen, um den Betrieb zu optimieren. Durch die Kombination von Informationen aus MES mit den Daten, die aus anderen Industrie- und Unternehmensquellen zur Verfügung stehen, können Sie damit beginnen, die Abläufe in ihrem gesamten Unternehmen zu optimieren.


Unterstützung des IIoT mit MES

Hier sind zwei entscheidende Möglichkeiten, wie ein MES das industrielle Internet der Dinge (IIoT) unterstützen kann:

Den Produktionskontext bereitstellen, auf dem alles andere aufbautDas MES verknüpft alle gesammelten Daten – Qualitätsmetriken, Genealogie, Mitarbeiter, Inventar und andere Fertigungsressourcen – mit einem Arbeitsauftrag, einem Los, einer Charge oder einer Seriennummer. Dieser Kontext bildet dann die Grundlage für eine mehrdimensionale Matrix zur Analyse der Produktion.
 
Anwenden von Regeln auf diese Matrix zur Steuerung der ProduktionStellen Sie sich dies wie ein globales Positionierungssystem (GPS) vor, das einen Fahrer abhängig von Fahrbedingungen, gesperrten Straßen und dem aktuellen Verkehr umleitet. Auf ähnliche Weise kann das MES einen Prozess an die aktuellen Bedingungen anpassen, indem es Faktoren wie den verfügbaren Bestand, die Ausrüstung und die Mitarbeiter berücksichtigt. Ein MES kann dann einen Bediener oder andere Arbeiter durch die notwendigen Schritte und Aufgaben in Arbeitsabläufen führen.
FactoryTalk InnovationSuite vereinfacht die Integration
Dashboard mit Anzeige der Gesamtanlageneffektivität
Video
FactoryTalk InnovationSuite vereinfacht die Integration

Vereinfachen Sie das Datenmanagement in Ihrem Unternehmen, und erleichtern Sie den Zugang, das Verständnis und die Nutzung der Informationen, die Sie für die Entscheidungsfindung benötigen.

Jetzt ansehen
Smart Manufacturing

"Die intelligente Echtzeit-Orchestrierung und Optimierung von geschäftlichen, physischen und digitalen Prozessen innerhalb der Werke und über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg.“

– MESA Arbeitsgruppe Intelligente Fertigung

Intelligente Fertigung und die Rolle von MES

Hier sind einige Beispiele dafür, wie ein MES jede der vier Säulen von intelligenter Fertigung unterstützen kann:

Intelligent

  • MES liefert aktive Intelligenz versus passives Informationssystem
  • Lokale Routineentscheidungen werden von automatisierten Systemen auf Grundlage von übergeordneten Bedingungen getroffen

Orchestrierung
  • Von Geschäftsprozessen und Ressourcen über die gesamte Fertigungswertschöpfungskette hinweg, damit diese synchronisiert sind und die Daten reibungslos fließen

Optimierung
  • Verfügbare Ressourcenkapazität wird genutzt, um den Kunden mit Hilfe von MES schnell zu beliefern
  • Anpassung von Zeitplänen, um Probleme für maximale Effizienz und Effektivität zu umgehen

Geschäftliche, physische, digitale Prozesse
  • Menschen, physische Geräte und digitale IT-Prozesse, die so aufeinander abgestimmt sind, dass sie die Wertschöpfungskette vom Design über die Lieferkette bis hin zu Fertigung, Montage und Produktdienstleistungen vernetzen


Manufacturing Execution Systems
Techniker mit Tablet in einer Lebensmittelproduktionsanlage
Software
Manufacturing Execution Systems

FactoryTalk® ProductionCentre® verbessert die betriebliche Effizienz und hilft Ihnen, die Einhaltung von Konformität mit Vorschriften und hohe Qualität zu erreichen und zu demonstrieren.

Erste Schritte

MES Software-Lösungen

Vereinfachen Sie die digitale Transformation und beschleunigen Sie Innovationen mit der ersten umfassenden, vorintegrierten Industrie-Suite, die für Unternehmen konzipiert wurde: FactoryTalk® InnovationSuite, powered by PTC.

Mit dieser zweckmäßigen Full-Stack-Suite können Ihre Domänenexperten schnell digitale Lösungen für Ihre dringlichsten Herausforderungen entwickeln und bereitstellen – und das in jeder Größenordnung, von der einzelnen Anlage bis zum Unternehmen. Mit unseren MES-Lösungen schaffen Sie eine solide Grundlage für den Erfolg Ihrer digitalen Transformation.

Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Kontakt

Für Sie empfohlen

Was ist der Unterschied zwischen MES und ERP?
Mitarbeiter in der Fabrik beim Anzeigen von Informationen auf seinem Tablet
Leistungsangebot
Was ist der Unterschied zwischen MES und ERP?

MES versus ERP: Die Unterschiede zu verstehen ist wichtig, um das Endziel Ihres Unternehmens zu lösen und die beste Lösung für Ihr Werk zu bestimmen.

Mehr über unsere Lösungen erfahren
Margen erfüllen
Mitarbeiter mit Haarnetz in einer Getränkeverarbeitungsanlage
Broschüre
Margen erfüllen

Manufacturing Execution Systeme bieten neue Lösungen für den Erfolg im CPG-Betrieb.

Jetzt herunterladen
Liefern Ihre OT-Daten Einblicke auf Unternehmensebene?
Ein Ingenieur zeigt Zielgruppendaten auf seinem Tablet, während ein Kollege hinter ihm am Schreibtisch sitzt und die Daten auf mehreren Monitoren betrachtet
Webinar
Liefern Ihre OT-Daten Einblicke auf Unternehmensebene?

Die Schaffung eines intelligenten Unternehmens beginnt mit der Erfassung der richtigen Daten im richtigen Kontext.

Machen Sie mit!
Caterpillar wertet Daten zur Optimierung der Produktion aus
Ausrüstung von Caterpillar zum Schaufeln von Schlamm
Anwenderbericht
Caterpillar wertet Daten zur Optimierung der Produktion aus

Eine schnelle IIoT-Implementierung ermöglichte es dem Anlagenbauer, neue Erkenntnisse zu gewinnen und die Prozesse in einem Komponentenwerk zu verbessern.

Jetzt lesen
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Wie passt MES in das IIoT? Chevron RightChevron Right