Loading

FactoryTalk Linx-Software

Industrielle Kommunikation, jetzt noch smarter
Ein Mann sitzt am Computer und schaut auf den Monitor. Er befindet sich in einem Labor bei Rockwell Automation in Mayfield Heights, im Hintergrund sind Produkte von Rockwell Automation zu sehen.
Industrielle Kommunikationen
  • FactoryTalk Linx
  • FactoryTalk Linx Gateway

FactoryTalk® Linx ist hochmodern, äußerst sicher und extrem leistungsfähig – die ideale Kommunikationsplattform für Integrated Architecture. Unsere führende Kommunikationsplattform ist der zentrale Zugangspunkt zu Ihren Daten. Sowohl FactoryTalk als auch Software von Drittanbietern erhalten Zugang zu Ihren Steuerungen.

Erfahren Sie, wie Sie dank neuester Softwarelösungen Ihre Betriebsabläufe und die Sicherheit optimieren können und so eine nahtlose Kommunikation zwischen Steuerungssystem und den Geräten im Fertigungsbereich ermöglichen.


Die industrielle Kommunikationssoftware, die für die Produktion sorgt

In einem modernen Betrieb läuft nichts mehr ohne Daten. Ihr System benötigt geeignete Kommunikationsebenen, damit die richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung stehen.

Mit FactoryTalk Linx-Software erhalten Sie eine Lösung für kleine Anwendungen, die auf einem einzelnen Computer mit einer einzigen Steuerung laufen, bis hin zur umfassenden verteilten und sogar redundanten Datenserver-Konfiguration, die mit großen Automatisierungssystemen kommuniziert. Diese Software wurde für programmierbare Logix 5000®-Automatisierungssteuerungen (PACs) und die Prozesssteuerung  PlantPAx® über EtherNet/IP optimiert.

FactoryTalk Linx-Bestellhandbuch
Eine Frau blickt auf ihr iPad mit dem Rockwell Automation-Logo darauf. Sie trägt eine Schutzbrille.
Handbuch
FactoryTalk Linx-Bestellhandbuch

FactoryTalk Linx ist die einzige Kommunikationsplattform, die parallel zur Logix-Hardware und -Software für das Connected Enterprise entwickelt, getestet und gebaut wurde. In einem modernen Betrieb läuft nichts mehr ohne Daten.

Jetzt herunterladen
FactoryTalk Linx liefert Ergebnisse
Eine Frau sitzt vor einem Monitor in einem Labor von Rockwell Automation, an den Wänden hinter ihr befinden sich Produkte von Rockwell Automation.
Handbuch
FactoryTalk Linx liefert Ergebnisse

Die FactoryTalk Linx-Software ist ein Server- und Kommunikationsdienst, der Informationen des Steuerungssystems im Softwareportfolio sowie der Studio 5000®-Entwicklungssoftware bereitstellt.

Jetzt herunterladen

Optimieren Sie Ihre Kommunikation, indem Sie die richtigen Daten nutzen

Zwei ineinandergreifende Zahnräder als Skizze in Weiß

Intelligente Architektur

Schaffen Sie konsistente und skalierbare Architekturen, indem Sie in den Bereichen Steuerung, Visualisierung und Fertigung dieselbe Kommunikation, dieselbe Konfiguration und dieselben Dienste für alle Geräte verwenden.

Verriegeltes Schloss als Skizze in Weiß

Sicherheit

Behalten Sie die Kontrolle über die Gerätekommunikation und die Datensicherheit – auf einer Kommunikationsplattform mit gestaffelter Sicherheit, Audit und Protokollierung.

Schild mit weißem Häkchen als Skizze in Weiß

Verfügbarkeit

Stellen Sie sicher, dass Ihr Kommunikationsnetzwerk zuverlässig und verfügbar ist, indem Sie Redundanzen von Datenservern oder die Vernetzung von Hardware zulassen.

Vernetzte Cloud als Skizze in Weiß

Effizienz

Nutzen Sie die hochleistungsfähige Kommunikation, um Netzwerk und Steuerung zu entlasten und Hardware möglichst effizient auszuwählen.

Ein Ingenieur steht in einem Werk, schaut sich laufende Maschinen an und tippt Informationen in seinen Laptop ein
Die Entwicklung der Software im Überblick

Versionsverlauf der FactoryTalk-Software

Was ist neu bei FactoryTalk Linx

Sie benötigen Einzelheiten zu den wichtigsten Funktionen, die in den vorherigen und aktuellen Versionen von FactoryTalk Linx eingeführt wurden? Wir haben die Lösung! Der Versionsverlauf unserer FactoryTalk-Software enthält inkrementelle Änderungen an Software-Releases oder wichtige Funktionen, die kürzlich hinzugefügt wurden.

FactoryTalk Linx-Softwareversionen, Funktionen und Vorteile
Chevron DownChevron Down

Version 6.30

Merkmale Vorteile
Optimierter Systembetrieb
  • Verbesserter Betrieb mit FactoryTalk Logix Echo – Ausführen der FactoryTalk-Software mit Echo auf einer Arbeitsstation möglich
  • Jetzt neu: Datenabonnement mit Raten von 600 Millisekunden bis 900 Millisekunden, damit der Systembetrieb besser abgestimmt werden kann
  • Produktiver dank numerischer Sortierung von Array-Indizes in Tag-Browser
Sicherheit
  • Unterstützung von CIP Security für die Kommunikation mit redundanten ControlLogix® 5580- und CompactLogix™ 5380-Steuerungen der Version 34
  • Mehr Optionen zum Schließen von nicht verwendeten CIP Security-Ports für FactoryTalk Linx- und CIP Security-Geräte im Netzwerkbrowser – weniger Fehler beim Scan des IT-Systems
  • DCOM-Standardauthentifizierung auf Paketintegrität erhöht (Anforderung für Microsoft-Betriebssystem-Patch)

Version 6.21

Merkmale Vorteile
Optimierter Systembetrieb
  • Sicherung/Wiederherstellung und Import/Export der Konfiguration
  • Tool zum Importieren/Exportieren der Treiber- und Verknüpfungskonfiguration
  • Verbesserte Internetleistung von Studio 5000® und ControlFLASH Plus™ (schnellerer Upload/Download)
  • DTL-Leistung für Logix-Upload/-Download
  • Neue „@Namespace-Zeitstempel“-Vordefinitionen
  • Optionale 1400/2000-Byte-Datenpaketgröße für PanelView™ Plus-Anwendungen zur Verbesserung der Leistung von VMware
Sicherheit
  • Inbetriebnahme-Tool für EtherNet/IP-Adresse (Ersatz für Bootstrap-Protokoll)

Version 6.20

Merkmale Vorteile
Sicherheit
  • Zugriff auf CIP-Gerätedaten
  • CIP Security-Proxygerät zum Bridging von EtherNet/IP zu DH+
  • Inbetriebnahme von Netzwerk-Browser-Geräten

Version 6.11

Merkmale Vorteile
Sicherheit
  • Sichere verschlüsselte Kommunikation mit FactoryTalk Policy Manager unter Verwendung von CIP Security

Version 6.10

Merkmale Vorteile
Optimierter Systembetrieb
  • Start des Netzwerkbrowsers über das Startmenü
  • Permanente USB-Verzweigung zum Netzwerkbrowser-Baum hinzugefügt
  • Kommunikationsdienste für Connected Components Workbench™ (CCW), FactoryTalk AssetCentre und FactoryTalk Policy Manager
  • Zwei Instanzen des FactoryTalk Linx-Dienstes auf einem einzigen PC
Sicherheit
  • Mit FactoryTalk Security neue Richtlinie für FactoryTalk Linx hinzugefügt
  • Sichere/verschlüsselte Kommunikation mit Logix über CIP Security
  • Erkennung von FactoryTalk Linx in Computerhardware bei einer Suche (CIP-Identifizierungsantwort)
  • Sofortige Trennung der Verbindung bei Umbenennung von Logix-Laufzeit-Tag-/UDT-Glied
  • Erweitertes Logix-Tag-Attribut verbessert die Leseleistung
  • Weiterreichen der Logix-Struktur/Array-Beschreibung
  • Ermöglicht Listening am EtherNet/IP-Port für die Datenkapselung in der Standardeinstellung
  • Unterstützung für unaufgeforderte PLC-2-Nachrichten

Wie groß ist Ihr Appetit auf Lernen?

Ob groß, klein oder dazwischen, hier finden Sie eine Fülle von Ressourcen, die Ihnen helfen, Ihren Erfolg zu maximieren.

Publikationen zu FactoryTalk Linx
Literature LibraryLiterature Library
Publikationen zu FactoryTalk Linx

In der Literaturbibliothek finden Sie eine große Auswahl an Publikationen, die unsere verschiedenen Softwareangebote unterstützen.

Publikationen anzeigen
Videos zu FactoryTalk Linx
PlayPlay
Videos zu FactoryTalk Linx

Die einfachste Lösung, um neue Informationen zu verarbeiten, ist oft das Anschauen eines Videos. Bei uns bleiben Sie informiert. Sehen Sie sich diese Videos zu FactoryTalk Linx an und bringen Sie Ihre Kenntnisse auf den neuesten Stand.

Videos jetzt anzeigen
Software-Kompatibilität und Downloads
PCDCProduct Compatibility and Download Center
Software-Kompatibilität und Downloads

Sie fragen sich, wie verschiedene Softwareprodukte zusammenwirken? Oder möchten Sie Funktionen und Möglichkeiten vergleichen? Hier finden Sie Informationen und Downloads wie Software, Firmware, Versionshinweise, Treiber und Werkzeuge.

Weitere Informationen

Sind Sie bereit, Ihre Software zu bestellen?

Bestelloptionen
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Bestelloptionen

Zentraler Kauf von Software und Abonnements.

Entdecken Sie unsere Bestelloptionen
Sprechen Sie mit einem Berater
DistributorDistributor
Sprechen Sie mit einem Berater

Wenden Sie sich an Ihren lokalen Rockwell Automation-Vertriebsberater, um Ihre Softwareanforderungen zu besprechen.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Sof... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kommunikation Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Linx-Software Chevron RightChevron Right