Loading
Logo Allen-Bradley von Rockwell Automation

Seilzugschalter

Drucktaster und Signalgeber
    • Überblick
    • 800T/H NEMA
    • 800T/H NEMA
    • Bauteile für die Rückseite des Bedienpults
    • Bauteile für die Rückseite des Bedienpults
    • Vormontierte Bedienerstationen
    • Vormontierte Bedienerstationen
    • Überblick
    • 800F Rund
    • 800F Rund
    • 800FC Hänge-Bediengehäuse
    • 800FC Hänge-Bediengehäuse
    • 800 FD Monolithisch
    • 800 FD Monolithisch
    • 800MB/MR
    • 800MB/MR
    • 800F – 90-mm-Gehäuse
    • 800F – 90-mm-Gehäuse
    • Bauteile für die Rückseite des Bedienpults
    • Bauteile für die Rückseite des Bedienpults
    • Überblick
    • 440J Zustimmtaster mit Griff
    • 440J Zustimmtaster mit Griff
    • Seilzugschalter
    • Seilzugschalter
    • Überblick
    • 800R HazLoc
    • 800R HazLoc
    • 800H Typ 7 und 9 HazLoc
    • 800H Typ 7 und 9 HazLoc
    • 800G HazLoc
    • 800G HazLoc
    • Überblick
    • 800B
    • 800B
    • 800K – Piezoelektrisch
    • 800K – Piezoelektrisch
    • 800L – Leuchtmelder
    • 800L – Leuchtmelder
    • 800P Berührung/Pilz
    • 800P Berührung/Pilz
    • 800T – 18-mm-Meldeleuchten
    • 800T – 18-mm-Meldeleuchten
    • 800Z Berührung/Pilz
    • 800Z Berührung/Pilz
    • Überblick
    • 855H Mehrzweckmodul
    • 855H Mehrzweckmodul
    • 855H Hohe Leistungsfähigkeit
    • 855H Hohe Leistungsfähigkeit
    • 855H – Aufzeichenbare Sirenen
    • 855H – Aufzeichenbare Sirenen
    • 855P – Signallampen für die Schaltschrankmontage
    • 855P – Signallampen für die Schaltschrankmontage
    • 855X HazLoc Sirenen und Warnleuchten
    • 855X HazLoc Sirenen und Warnleuchten
    • Überblick
    • 854 J/K Control Tower-Säulenleuchte
    • 854 J/K Control Tower-Säulenleuchte
    • Control Tower-Säulenleuchten der Serie 855
    • Control Tower-Säulenleuchten der Serie 855
    • 855B – Quadratische Miniatur-Warnleuchten
    • 855B – Quadratische Miniatur-Warnleuchten
    • 855 Runde Warnleuchten
    • 855 Runde Warnleuchten
    • 855L – LED-Lichtleisten
    • 855L – LED-Lichtleisten
    • 855W – Optische Signalgeräte für die Wandmontage
    • 855W – Optische Signalgeräte für die Wandmontage
    • 856T Control Tower-Säulenleuchten
    • 856T Control Tower-Säulenleuchten

Unsere Seilzugschalter sind mit einem Stahldrahtseil ausgestattet, das mit Selbsthaltungsschaltern verbunden ist. Durch das Ziehen am Seil in beliebiger Richtung an einer beliebigen Stelle wird der Schalter ausgelöst und die Stromversorgung am Gerät unterbrochen.

Lifeline 3-Seilzugschalter
Allen-Bradley Lifeline 3-Sicherheitsschalter
Lifeline 3-Seilzugschalter

Unsere Lifeline™3-Seilzugschalter der Serie 440E sind per Kabel (Seilzug) betriebene Not-Halt-Geräte, die alle Anforderungen nach ISO 13850 (Sicherheit von Maschinen – NOT-AUS – Gestaltungsleitsätze) erfüllen.

Produktdetails
Lifeline 4-Seilzugschalter
Allen-Bradley 440E Lifeline 4-Seilzugschalter
Lifeline 4-Seilzugschalter

Unsere Lifeline™ 4-Seilzugschalter der Serie 440E können entlang einer potenziell gefährlichen Maschine, z. B. eines Förderbandes, oder um diese herum installiert werden. So ist eine stets zugängliche NOT-AUS-Einrichtung gewährleistet.

Produktdetails
Lifeline 5-Seilzugschalter
Allen-Bradley 440E Lifeline 5-Seilzugschalter
Lifeline 5-Seilzugschalter

Unsere Lifeline™ 5-Seilzugschalter der Serie 440E sind Lösungen auf Mikroprozessorbasis mit fortschrittlichen Funktionen und Diagnosefunktionen für mehr Sicherheit und gesteigerte Produktivität.

Produktdetails
Lifeline-Seilzug-Spannsystem
Allen-Bradley Lifeline-Seilzug-Spannsystem (LRTS)
Lifeline-Seilzug-Spannsystem

Unser Lifeline-Seilzug-Spannsystem (LRTS, Lifeline Rope Tensioner System) der Serie 440E ist ein einzigartiges Kabel-(Seilzug-)Spannsystem, das die Installationszeit für über Seilzüge ausgelöste Systeme verkürzt.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Drucktaster und Signalgeber Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Not-Halt-Geräte Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Seilzugschalter Chevron RightChevron Right