Loading

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen der Serie 1609 sind speziell für den industriellen Einsatz konzipiert. Sie erfüllen die weltweiten Anforderungen für Industrie- und Mehrzweckanwendungen bis zu 10 kVA. Diese Einheiten sind auf der ganzen Welt zertifiziert für die Bereitstellung von Notstrom zum Überbrücken von Spannungsabfällen, Spannungseinbrüchen oder kurzen Stromausfällen.
Netzteile
  • On-Machine-Netzteile
  • Spannungseinbruchsschutze
    • Überblick
    • Globale Steuerung
    • Globale Steuerung
    • Werkzeugmaschine
    • Werkzeugmaschine
    • Steuerspannung
    • Steuerspannung
    • Mehrzweck
    • Mehrzweck
    • Überblick
    • Basis
    • Basis
    • Erforderlich
    • Erforderlich
    • Compact
    • Compact
    • Leistung
    • Leistung
    • Standard
    • Standard
    • Gleichspannungswandler
    • Gleichspannungswandler
    • Überblick
    • Industrieller Einsatz
    • Industrieller Einsatz
    • Industrielle Netzwerke
    • Industrielle Netzwerke
    • Tower für industrielle Anwendungen
    • Tower für industrielle Anwendungen
Main Image

Unterbrechungsfreie Stromversorgung für den industriellen Einsatz

Unsere unterbrechungsfreien Stromversorgungen für den industriellen Einsatz der Serie 1609-B verfügen über die robuste Industriebauweise und -leistung der Serie 1609-D ohne deren Funktionen für Netzwerke und erweiterbare Batterien. Diese können auf DIN-Schienen oder auf der Rückseite von Montageplatten montiert werden und eignen sich mit der optionalen Batterie für Temperaturen von bis zu 50 °C (122 °F).

Produktdetails

Main Image

Unterbrechungsfreie Stromversorgung für den industriellen Einsatz

Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen für den industriellen Einsatz der Serie 1609-P verfügen über Online-Doppelwandler mit hoher Dichte für die industrielle Umgebung. Einheiten dieser Art sind in der Regel in Tower-Konfigurationen vormontiert und außerhalb eines Bedienfelds installiert.

Produktdetails

Main Image

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für industrielle Netzwerke

Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen für den industriellen Einsatz der Serie 1609-D-Reihe wurden speziell für den industriellen Einsatz entwickelt. Die Netzteile verfügen über dezentrale Steuerungsfunktionen und werden in Produktionsumgebungen innerhalb von Bedienfeldern verwendet.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Netzteile Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Unterbrechungsfreie Stromversorgungen Chevron RightChevron Right