Loading

Computer für explosionsgefährdete Bereiche

Industriecomputer und Monitore
    • Überblick
    • VersaView 5400
    • VersaView 5400
    • ASEM 6300B Box PC
    • ASEM 6300B Box PC
    • ASEM 6300P Panel PC
    • ASEM 6300P Panel PC
    • VersaVirtual-Instrument
    • VersaVirtual-Instrument
    • 6181 – Computer
    • 6181 – Computer
    • 6177 – Standardcomputer
    • 6177 – Standardcomputer
    • Überblick
    • 6181X-Anzeige
    • 6181X-Anzeige
    • 6181X ohne Display
    • 6181X ohne Display
    • Überblick
    • Standard-Monitore
    • Standard-Monitore
    • Performance-Monitore
    • Performance-Monitore
    • VersaView 6200M
    • VersaView 6200M
    • ASEM 6300M
    • ASEM 6300M
    • Überblick
    • VersaView 6200
    • VersaView 6200
    • ASEM 6300T Box
    • ASEM 6300T Box
  • ASEM Produktreihe

Unsere Computer für explosionsgefährdete Bereiche sind nicht nur für explosionsgefährdete Bereiche zertifiziert, sie sind im Vergleich zu anderen Geräten auf dem Markt auch für extremere Temperaturen ausgelegt. In der Öl- und Gas-Industrie, in der chemischen Industrie oder im Bergbau werden explosive Stoffe in Bereichen eingesetzt, in denen sie auch die Hardware gefährden können. Diese Computer eignen sich für extreme Temperaturbedingungen. Die Computer verfügen über die IECEx-, ATEX-, INMETRO- und UL-Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche. Projiziert kapazitive (PCAP) und analog resistive Touch-Terminals sind erhältlich.

Main Image

Computer mit integriertem Bildschirm für explosionsgefährdete Bereiche

Unsere Computer mit integriertem Bildschirm für explosionsgefährdete Bereiche der Serie 6181X sind konform mit IECEx, ATEX-Kategorie 3 (für Gas und Staub) und UL für explosionsgefährdete Bereiche der Klasse I, Division 2. Diese im Schaltschrank montierten Computer sind für extreme Umgebungen zugelassen. Die 12,1-Zoll- TFT-Farbdisplays sind in zwei Ausführungen erhältlich: als resistive oder projiziert kapazitive (PCAP) Touchscreens. Gute Lesbarkeit auch bei Sonnenlicht und andere Leistungsmerkmale machen diese Computer zu einer Notwendigkeit, um die Produktivität in explosionsgefährdeten Bereichen aufrechtzuerhalten.

Produktdetails

Main Image

Computer ohne Bildschirm für explosionsgefährdete Bereiche

Unsere 1200XT-Computer der Serie 6181X ohne Display für explosionsgefährdete Bereiche entsprechen IECEx, ATEX-Kategorie 3 (für Gas und Staub) und sind UL Listed für Gefahrenbereiche der Klasse I, Division 2. Diese wandmontierten Computer sind für extreme Umgebungen zugelassen.

Produktdetails

Main Image

Computer der Atom-Klasse ohne Display für explosionsgefährdete Bereiche

Unsere VersaView 5000-Familie bietet Box-PCs der Intel-Atom-Klasse mit Zertifizierungen nach UL Class 1 Div 2 und ATEX Kategorie 2. Diese Geräte sind auch mit Schutzbeschichtungsoptionen erhältlich.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Industriecomputer und Monitore Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Computer für explosionsgefährdete Bereiche Chevron RightChevron Right