Loading

Sensoren für die Zustandsüberwachung

Unsere Zustandsüberwachungssensoren nehmen Vibrations- und Positionsmessungen für alle gängigen Einsatzzwecke in Umgebungen mit extremen Temperaturen und in Gefahrenbereichen vor.
Zustandsüberwachung
  • Integrierte Systeme
  • Software
    • Überblick
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM ControlNet
    • 1440 XM ControlNet
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-442
    • 1440 XM-442
  • Tragbare Datenerfassungsgeräte
    • Überblick
    • 1442 – Wirbelstromsondensysteme
    • 1442 – Wirbelstromsondensysteme
    • Serie 1443 – Beschleunigungssensoren
    • Serie 1443 – Beschleunigungssensoren
Main Image

Wirbelstromsondensysteme

Unsere Wirbelstromsondensysteme der Serie 1442 umfassen einen linearen Bereich von 0,25 bis 29 mm. Sie eignen sich für Messungen von Wellenschwingung, Phasen-/Drehzahlsollwert und Rotor-/Schubposition.

Produktdetails

Main Image

Beschleunigungssensoren der Serie 1443

Unsere Beschleunigungssensoren der Serie 1443 werden zur Messung von Vibrationen in industriellen Maschinen verwendet.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Zustandsüberwachung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sensoren für die Zustandsüberwachung Chevron RightChevron Right