Loading

Proteinverarbeitung

Automatisierungs-, Prozesssteuerungs- und Informationslösungen für die Fleischverarbeitung
Ein Stück Lachs auf einem Schneidebrett mit Kräutern auf der linken Hälfte und eine Tasse Beeren darüber.
Lebensmittel und Getränke
    • Molkerei
    • Molkerei
    • Backbetrieb
    • Backbetrieb
    • Getränke
    • Getränke
    • Brauerei
    • Brauerei
    • Fertiggerichte
    • Fertiggerichte
    • Proteinverarbeitung
    • Proteinverarbeitung
    • Energiemanagement
    • Energiemanagement
    • Lebensmittelverpackung
    • Lebensmittelverpackung
    • Lebensmittelsicherheit
    • Lebensmittelsicherheit
    • Optimierung der Betriebsprozesse
    • Optimierung der Betriebsprozesse
    • CPG-Agilität
    • CPG-Agilität

Protein ist noch immer der Grundpfeiler jeder Diät und die weltweite Nachfrage steigt weiterhin an. Empfangen Sie die Forderungen der Zukunft mit Automationstechnologie der Weltklasse, die die Produktivität Ihrer Mitarbeiter anreichert und konsistentes, hochqualitatives Protein von Rinder- und Schweinefleisch, Geflügel, Meeresfrüchten und Pflanzen liefert, um den Bedürfnissen der Verbraucher überall auf der Welt nachzukommen.


Optimierung von Ertrag und Durchsatz

Hohe Qualität bei niedrigen Kosten und hohem Durchsatz

New York Strip, Lendenstücke, Koteletts, Brustfleisch und Filets sind nicht nur lecker sondern auch die wertvollsten und teuersten Fleischzuschnitte der Fleischverarbeitung. Um weiter rentabel zu bleiben, brauchen Verarbeitungsanlagen Mitarbeiter und Automatisierungslösungen, die Kosten effektiv managen. Das fängt bereits bei der Wertoptimierung dieser Zuschnitte durch Präzision und Geschwindigkeit an.

Einige führenden Fleischverarbeitungsanlagen liefern Wert, indem sie robotische Fähigkeiten einsetzen, die vollständig durch ihre bestehende Anlagensteuerung verwaltet wird und so mehr Präzision liefern ohne dazu die Komplexität zu steigern. Andere Unternehmen realisieren ein flexibles Transportsystem, welches Dynamik und flexibles Routing zur Verminderung von Engpässen bietet, die Geschwindigkeit optimiert und neue Kapazitäten freisetzt.

Diese Unternehmen können steigende Kosten und uneinheitliche Dimension, Form und Gewicht von Rohmaterialien überwinden, wodurch sie ein konsistenteres hochqualitatives Produkt anbieten und so für Rentabilität sorgen. Außerdem können diese Unternehmen Produkte effektiver durch die Anlage leiten und so Engpässe vermeiden und die Gesamteffizienz der Anlage erhöhen.

Umformen der Proteinproduktion
Mehrere Menschen in persönlicher Schutzausrüstung arbeiten in einer Fertigungslinie in einer Geflügelverarbeitungsanlage
eBook
Umformen der Proteinproduktion

Erfahren Sie, wie Sie neue Technologien einsetzen können, um eine flexible Herstellung und Verteilung zu erreichen, was es Ihnen wiederum ermöglicht, den Bedürfnissen des veränderlichen Marktes gerecht zu werden.

Jetzt herunterladen

Wie sich der Nutzen von AR in der Proteinverpackung nachweisen lässt
Arbeiter mit AR-Brille, der den Betrieb einer Maschine überprüft
Anwenderbericht
Wie sich der Nutzen von AR in der Proteinverpackung nachweisen lässt

Maple Leaf Foods startet ein einzigartiges Pilotprogramm, um zu verdeutlichen, wie Augmented Reality (AR) die Abläufe in der Branche verbessern kann.

Jetzt lesen

Verbesserung der Mitarbeitereffizienz

Beschleunigung der Wertschöpfung neuer Angestellter und Mitarbeiterbindung

Der Preisdruck und der Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte sind in der Proteinindustrie sehr ausgeprägt. Um erfolgreich zu sein, müssen Fleisch-, Meeresfrüchte und Geflügelverarbeitungsanlagen bessere Wege finden, um mit ihren Anlagen eine höhere Wertschöpfung zu erzielen – und um Arbeitskräfte zu gewinnen, auszubilden und zu halten.

Eine Möglichkeit ist, die Produktivität von mehreren Winkeln her anzugehen, z. B. mit einem Fokus auf weniger und kürzere Ausfallzeiten, erhöhte Qualität von Mehrfachkontrollen und schnellere mittlere Dauer bis zur Wiederherstellung (MTTR). Wir arbeiten auch mit globalen Fleischverarbeitern zusammen, um deren begrenzte Belegschaft mit Folgendem zu bereichern:

  • Vereinfachte, integrierte Robotik
  • Präzision, erweiterte Motion
  • Produktivität, die die Maschinensicherheit verbessert

Hersteller nutzen auch kreative Lösungen, wie etwa erweiterte Realität (AR) und virtuelle Realität (VR), um ihre Mitarbeiter zu schulen und beizubehalten. Durch Nutzung dieser Art von Lernerfahrung kann das Beibehalten von Wissen unterstützt, die Schulungszeit verringert und die Mitarbeiterkompetenz verbessert werden.

Die Erfolge in der Fleischverarbeitung bestärken

Weißer Umriss stellt Energiemacht dar

40 %

Energieeinsparung durch verbessertes Maschinendesign und Genauigkeit

Weißer Umriss einer Person, die ein VR-Headset trägt und eine Taste betätigt

80 %

Oder mehr Gesamtanlageneffektivität mit Digitalisierung und AR-geschulten Arbeitskräften

Weißer Umriss zeigt Konnektivität für digitales Engineering an

4000

Produktkonfigurationen bei 100 Fällen/Minute mit intelligenter, agiler Produktion

Nutzung von Technologie, um Produktivität der nächsten Ebene anzutreiben

Einsatz von Software der nächsten Generation, um Herausforderungen zu überwinden und Anforderungen zu erfüllen

Lasst uns ehrlich sein – das Produktionsumfeld verändert sich tagtäglich und wird immer komplexer. Verbraucher wollen mehr Transparenz über Ihre Produkte, Behörden wollen mehr Informationen über Ihre Fleischverarbeitungsmethoden und Aktionäre verlangen nachhaltigere Optionen. Der gemeinsame Nenner ist… Information.

Cloud-basierte Technologien, wie ein Plex®-Herstellerinformationssystem (MES) oder Fiix® Computerized Maintenance Management System (CMMS™), statten Ihr Team mit den benötigten Informationen und der Flexibilität aus, um schnell mit Ihren Geschäftsbedürfnissen zu skalieren.

Das Ergebnis: erhöhte Transparenz in Maschinenleistung, Inventarbestände, Instandhaltungsanfragen, Qualitätskontrolle, Energieverbrauch und mehr. Nutzen Sie diese Informationen zu Ihrem Vorteil, um ein robusteres, nachhaltigeres Verfahren zu erschaffen.

PCI spart viel Geld bei der reaktiven Instandhaltung
Ein Haufen gelbes Eipulver auf einem runden, hölzernen Schneidebrett mit einem halb zerbrochenen Ei auf der rechten Seite
Anwenderbericht
PCI spart viel Geld bei der reaktiven Instandhaltung

Durch den Einsatz von Fiix von Rockwell Automation konnte Perth County Ingredients die reaktive Instandhaltung um 54 % reduzieren und über 40 000 US-Dollar jährlich einsparen.

Jetzt lesen

Meeresfrüchte-, Geflügel- und Fleischverarbeitungslösungen

Erfahren Sie, wie die Branche Technologien nutzt, um mit Herausforderungen fertig zu werden, die den Geschäftserfolg beeinflussen

Intelligente Lösungen: für neue Maßstäbe in der Fischereiindustrie
Lachsfarmen im norwegischen Meer. Lebensmittelindustrie, traditionelle Handwerksproduktion, Umweltschutz. Luftansicht eines runden Netzes für Fischzucht und -fang in arktischem Wasser umgeben von Fjorden
Blog
Intelligente Lösungen: für neue Maßstäbe in der Fischereiindustrie

Angesichts des wachsenden Markts für Fisch und Meeresfrüchte ist es an der Zeit, dass fischverarbeitende Unternehmen mehr Wert und einen weitaus höheren Ertrag aus ihren Rohstoffen und Verfahren herausholen.

Jetzt lesen
Kann die erweiterte Realität Gen Z in die Geflügelverarbeitung locken?
Huhn, das auf einer freilaufenden Geflügelfarm direkt nach vorne blickt. Andere Hühner grasen im Hintergrund.
Magazin
Kann die erweiterte Realität Gen Z in die Geflügelverarbeitung locken?

Sich den Bedürfnissen junger Arbeitskräfte anzunehmen könnte der Schlüssel dazu sein, den Arbeitermangel zu lösen.

Jetzt lesen
Wie Tyson Foods seine Wurstausbeute verbesserte
Frühstück einschließlich einem Teller Rührei, Wurst und Toast serviert mit Orangensaft
Magazin
Wie Tyson Foods seine Wurstausbeute verbesserte

Das Unternehmen hat den Abfall reduziert, indem es eine Manufacturing-Intelligence-Softwarestrategie anwendete, die Einblicke in problematische Gewichtsvariationen lieferte.

Jetzt lesen

Herstellung von alternativem Protein, unterstützt von Automatisierung
Veganer Hamburger, Sandwich ohne Fleisch, mit einem Glas grünen Saft im Hintergrund. Sandwich mit Pfeffer, Pilzen, Tomaten, Kopfsalat und Proteinsalat
Blog
Herstellung von alternativem Protein, unterstützt von Automatisierung

Automatisierung ist in der Industrie für alternatives Protein von entscheidender Bedeutung, um mit der wachsenden Nachfrage Schritt zu halten und den Erfolg zu fördern.

Jetzt lesen

Der Sprung zur pflanzenbasierten Fleischproduktion

Nachhaltiges Protein produzieren und die Kosten nach unten treiben

Die Veränderung der Vorlieben der Verbraucher hin zu gesunden und umweltfreundlichen Optionen treiben das beispiellose Wachstum der Fleischproduktion auf Pflanzenbasis an. Jedoch stehen Betreibern einzigartigen Herausforderungen gegenüber, um hochqualitative Proteine zu liefern, die so aussehen, riechen und schmecken wie ihre tierischen Gegenstücke.

Nutzen Sie die Kraft von IT- und OT-Integration, um konsistente Batch-Steuerung, Integration mit Lieferanten und operative Steuerung zu leisten, die die Kosten senken und die Verbraucherannahme erhöhen.

Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Proteinverarbeitung Chevron RightChevron Right