Loading

MES oder ERP: Wo sollte ich investieren?

Die richtige intelligente Lösung zwischen MES und ERP kann Ihren Betrieb revolutionieren
Mitarbeiter in der Fabrik beim Anzeigen von Informationen auf seinem Tablet
MES-Lösungen
  • Was ist MES
  • Warum Sie MES brauchen
  • Erste Schritte mit MES
  • MES im Vergleich zu ERP
  • MES im IIoT

Bei der überwältigenden Auswahl an neuen Technologien ist es wichtig, die richtige Grundlage zu schaffen und in Kernsysteme zu investieren, die Ihr Unternehmen in die richtige Richtung bringen. Möglicherweise ziehen Sie ERP-Software (Enterprise Resource Planning) und MES (Manufacturing Execution Systems) in Betracht. Neben der Bestandsaufnahme Ihrer individuellen Anforderungen ist es wichtig zu verstehen, wofür sich jede Lösung eignet.


Schlüssel zu einer erfolgreichen Systemgrundlage

Die richtige Lösung sollte die kritischen Punkte in Ihrem Unternehmen ansprechen und Sie Ihren individuellen Zielen näher bringen. Hierzu gehören:

  • Erhöhung der Chancen für eine erfolgreiche Implementierung durch Konzentration auf die spezifischen Funktionen, die kurzfristig einen hohen Nutzen bieten
  • Minimierung von Unterbrechungen bei Realisierungen an mehreren Standorten durch die Einrichtung eines Kompetenzzentrums (COE), das alle Beteiligten einschließt, um eine unternehmensweite Governance zu gewährleisten
  • Planung der Roadmap zur Einführung weiterer Produktionsprozesse in die Cloud, wenn die Technologie ausgereift ist
Loading

Der Unterschied zwischen ERP und MES

Was kann ERP?

  • Ihnen mitteilen, wie viel von welchen Materialien Sie für einen Auftrag benötigen und wann dieser Auftrag Ihr Werk verlassen muss
  • Das Sammeln von Produktionsdaten unterstützen

Weitere Informationen zu Enterprise Resource Planning mit Plex

Was kann ein MES?

  • Automatisierung der Produktionsorchestrierung durch KI-basierte Prozesssteuerung und Optimierung von Wartungsprotokollen mit intelligenter Anlagenüberwachung & vorausschauenden Wartungslösungen
  • Die Lieferkette mit dem Fertigungsbereich durch automatischen Download und Ausführung von Bestellungen verbinden
Erfahren Sie mehr über MES-Lösungen

MES macht den Unterschied

Ein voll funktionsfähiges MES hat einen erheblichen Einfluss auf alle Bereiche Ihres Betriebs, in denen häufig Ausführungsprobleme auftreten – Maschinen, Materialien, Methoden und Bediener – und in denen der größte ROI realisiert werden kann.

Ein MES überbrückt die Lücke zwischen der Geschäfts- und der Fertigungswelt, zwischen Werksleitung, Engineering, Fachbereich und Lieferkette.

Ein MES kann diese Fragen beantworten:

  • Was sollte ich jetzt tun?
  • Was soll ich als nächstes tun?
  • Ist die Ausrüstung sauber?
  • Welchen Lagerbestand sollte ich verwenden?
  • Wo ist die Produktion?
Aufbau des Business Case für MES
Zwei Mitarbeiter im Lagerbereich einer Anlage besprechen Informationen, die sie auf einem Tablet überprüfen
Broschüre
Aufbau des Business Case für MES

Sie finden das Problem. MES hilft, den Arbeitsablauf sicherzustellen und das "Neue" durchzusetzen.

Jetzt lesen
Erreichen der nächsten Etappe auf dem Weg zur digitalen Transformation
Büromitarbeiter mit Virtual-Reality-Headset
Broschüre
Erreichen der nächsten Etappe auf dem Weg zur digitalen Transformation

Praxisorientierte Anleitung zur Umsetzung der digitalen Transformation.

Jetzt herunterladen
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Kontakt

Für Sie empfohlen

Erste Schritte mit MES
Ein Mitarbeiter schaut auf sein Tablet neben einem Förderband, mit Teilen in Behältern
Leistungsangebot
Erste Schritte mit MES

Die richtige MES-Lösung ist auf Ihre individuellen Geschäftsprobleme zugeschnitten. Beschleunigen Sie Ihr Umsatzwachstum, indem Sie zuerst diese Fragen beantworten.

Mehr über unsere Lösungen erfahren
FactoryTalk InnovationSuite vereinfacht die Integration
Dashboard mit Anzeige der Gesamtanlageneffektivität
Video
FactoryTalk InnovationSuite vereinfacht die Integration

Vereinfachen Sie das Datenmanagement in Ihrem Unternehmen, und erleichtern Sie den Zugang, das Verständnis und die Nutzung der Informationen, die Sie für die Entscheidungsfindung benötigen.

Jetzt ansehen
MES-Lösungen für die Life Science-Branche
Labortechniker, die Proben analysieren
Broschüre
MES-Lösungen für die Life Science-Branche

Das PharmaSuite-MES bietet Management für den Produktionsbetrieb und hilft Ihnen bei der Konformität mit Vorschriften, bei hervorragenden Leistungen im Betrieb, steigert die Effektivität der Lieferkette und unterstützt Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Jetzt herunterladen
Ecolab wandelt sich zu einem vernetzten Unternehmen
Labortechniker in blauer medizinischer Uniform beim Einseifen der Hände
Anwenderbericht
Ecolab wandelt sich zu einem vernetzten Unternehmen

Der führende Anbieter von Lösungen für Wasser, Hygiene und Infektionsprävention verbessert die Konsistenz und die Konnektivität in 130 Anlagen.

Jetzt lesen
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Was ist der Unterschied zwischen MES und ERP? Chevron RightChevron Right