Loading
Leistungsangebot

LOTO-Software ScanESC

ScanESC: Moderne LOTO-Software für Entwicklung, Management und Compliance
Mann mit Brille, rotem Polo, blauer Jacke, der ein Tablet in der Standardkonfiguration hält und das ScanESC-Lockout-Tagout-Softwareprogramm einsetzt
Sicherheitslösungen
  • LOTO-Programm-Services
  • Verfahren
  • Audit
  • Schulung
  • Richtlinie
  • Geräteempfehlungen
  • ScanESC-Software

Mit einem LOTO-Programm (Lockout-Tagout-Verfahren) können Sie Sicherheitscompliance erreichen, das Gesamtrisiko verringern und die Anlagenverfügbarkeit maximieren, um die Produktivität zu verbessern. Die ScanESC™-LOTO-Software bietet die Tools und Ressourcen, um Ihr gesamtes LOTO-Programm zu modernisieren und zu digitalisieren. Dank ihrer Anpassbarkeit ist sie für Unternehmen jeglicher Größe geeignet.


Digitalisieren Sie Ihr LOTO-Programm

Noch nie war LOTO-Compliance einfacher

ScanESC ist eine moderne Softwarelösung zur Verwaltung Ihres LOTO-Programms. Ein Lockout-Tagout-Programm hilft Ihrer Organisation, die Sicherheitskonformität zu erreichen. Es ist auch ein leistungsstarkes Tool zur Verringerung des Gesamtrisikos und zur Maximierung der Anlagenverfügbarkeit, um die Produktivität zu verbessern.

Mit der ScanESC-LOTO-Software können Sie Ihr gesamtes LOTO-Programm digitalisieren. Mit ScanESC können Sie sicherstellen, dass alle für die Mitarbeiter verfügbaren Informationen stets aktuell und über eine intuitive, benutzerfreundliche Schnittstelle zugänglich sind. Über das cloudgestützte System können Mitarbeiter sogar offline Daten erfassen und Aktivitäten verfolgen. Alle relevanten Daten werden synchronisiert, sobald die Verbindung wiederhergestellt ist.

Mit ScanESC können Sie im Vergleich zu Ihren aktuellen Audit- und Lockout-Prozessen Kosten sparen. Sie können proaktive Entscheidungen in Echtzeit treffen, um Mitarbeitersicherheit und LOTO-Compliance mit den Unternehmensrichtlinien und gesetzlichen Vorschriften zu erreichen.

Mit ScanESC – einer modernen Softwarelösung zur Verwaltung Ihres LOTO-Programms – profitiert Ihr Unternehmen von der Echtzeitdatensynchronisierung zwischen den autorisierten Mitarbeitern und einem cloudbasierten sicheren Portal.

Chevron DownChevron Down
Video
Video zu ScanESC-LOTO-Software

Modernisieren und digitalisieren Sie Ihr gesamtes LOTO-Programm mit dieser leistungsstarken Softwarelösung.


Funktionen und Vorteile von ScanESC-Software

ScanESC-Software-Diagramm mit rot-orange Gradiant-Cloud-Computer und Telefon mit gepunkteten Linien zur Software

ScanESC ist ein System mit Cloud-Erweiterung und einer benutzerfreundlichen Schnittstelle, auf die über eine mobile App und ein Webportal zugegriffen werden kann.

Mit unserer Unterstützung erreichen Sie LOTO-Compliance

Vereinfachen Sie Ihr Leben mit unserem vollelektronischen LOTO-Programm. Sie können auf Ihre LOTO-Verfahren mit allen iOS-, Android- oder Windows-Mobilgeräten mit dieser Software zugreifen. Sie können außerdem überall und jederzeit auf Ihre LOTO-Verfahren und die begleitende Dokumentation für Maschinen und Anlagen zugreifen. Zusätzliche Vorteile sind:

  • Elektronische Audits Ihrer Verfahren und Mitarbeiter
  • Verfolgen der LOTO-Nutzung und Ausfallzeiten
  • Zuweisung von Audits an Einzelpersonen
  • LOTO-Auditdaten über einen Standard-Web-Browser verwalten und nutzen

Mitarbeiter können mit der mobilen App Verfahren prüfen und begleitende Dokumentation finden, indem sie die an den Maschinen angebrachten QR-Code-Tags verwenden. Das Webportal ermöglicht Zugriff auf Dashboards mit Statistiken zu LOTO-Status, Dauer und Gesamtausfallzeit, Verwaltung von Benutzern, Standorten und Verfahren, sowie Zugriff auf historische Daten bezüglich des Ausrüstungsstatus und die Verwaltung Ihrer Verfahrensdokumentation für Echtzeitaktualisierungen von Verfahren.

Abstraktes Handy-Symbol
Vorteile der mobilen App
  • Audit-Verfahren und autorisierte Mitarbeiter
  • Zugriff auf LOTO-Verfahren und begleitende Dokumente
  • Suchen begleitender Dokumentation mithilfe der an den Maschinen angebrachten QR-Code-Tags
  • Ausführen von Standard Operating Procedures (SOPs)
Abstraktes Laptop-Symbol
Vorteile des Webportals
  • Zugriff auf Dashboards mit Statistiken zu LOTO-Status, Dauer und Gesamtausfallzeit
  • Verwaltung von Benutzern, Standorten und Verfahren
  • Zugriff auf historische Daten bezüglich des Ausrüstungsstatus
  • Verwaltung der Verfahrensdokumentation für Echtzeitaktualisierungen von Verfahren

Abonnementbasierte Angebote

ScanESC-Software wird als jährliches Abonnement angeboten. Optionale einmalige Add-Ons beinhalten ein Projekt zur Erstellung von Prozeduren, die Einrichtung von ScanESC oder den Erwerb eines iPads zum Ausführen der mobilen ScanESC-App.

ScanESC-Produktprofil
Mann im dunklen Hemd mit einem Tablet, der ein Lockout-Tagout-Verfahren mit der ScanESC-Software in einem Heizungsraum scannt
Broschüre
ScanESC-Produktprofil

Mit der ScanESC-LOTO-Software können Sie Ihr gesamtes LOTO-Programm digitalisieren.

Jetzt herunterladen
Modernisieren Sie Ihr Lockout-Tagout-Programm mit ScanESC-Software!
Angebot anfordern

Für Sie empfohlen

Sicherheits- und Risikomanagement im Zeitalter des IIoT
Ein weißer Schutzhelm, Arbeitshandschuhe und Industrie-Gehörschütze sind auf einem Schreibtisch, der einen Ausblick über eine Öl- und Gasanlage bietet, zu sehen.
White Paper
Sicherheits- und Risikomanagement im Zeitalter des IIoT

Dieses eBook wirft ein neues Licht auf den Wert von Sicherheit für Unternehmen. Es zeigt einen klaren Zusammenhang zwischen der Übernahme von Best Practices für Sicherheit und Risikomanagement und den betrieblichen Vorteilen.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left LOTO-Programmservices Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Lockout-Tagout-ScanESC-Software Chevron RightChevron Right