Loading

Entwicklungssoftware für die Fertigungsautomatisierung

Eine Plattform für alles: diskrete Verarbeitung, Prozessverarbeitung, Batch-Verarbeitung
Mitarbeiter, der die Studio 5000-Umgebung auf einem Monitor an seinem Schreibtisch betrachtet
DesignSuite
  • Dynamische Software zur Erstellung eines digitalen Zwillings
    • Überblick
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 View Designer®
    • Studio 5000 View Designer®
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Simulationsschnittstelle
    • Studio 5000 Simulationsschnittstelle
  • FactoryTalk Logix Echo
  • FactoryTalk Motion Analyzer

Mit einer einzigen gemeinsamen Design-Plattform werden Sie in Ihrer Anlage für Aufsehen sorgen. Die FactoryTalk® DesignSuite vereint Konstruktions- und Designelemente in einem Standardframework, das eine optimierte Produktivität sowie eine schnellere Inbetriebnahme ermöglicht. Systemarchitekten können nun im gesamten Fertigungsbereich oder im Unternehmen auf dieselben Entwurfsprozesse verweisen: alle arbeiten nach demselben Drehbuch, alle sind auf dem gleichen Stand. Durch den Aufbau Ihres Steuerungssystems mit einer integrierten Engineering-Umgebung können Sie Inhalte erneut verwenden und Daten zwischen Konstruktionswerkzeugen austauschen. Systemdesign für die Anlagenautomatisierung, mit dem Entwicklungszyklen verkürzt, Risiken reduziert und Systemdesigns optimiert werden können. Lesen Sie mehr und sparen Sie Zeit durch große Taten.


Erhöhte Produktivität mit vereinfachter Systementwicklung

Designsoftware Studio 5000

Mit der Studio 5000®-Entwicklungsumgebung können Sie schneller auf Veränderungen am Markt und im Unternehmen reagieren und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten senken. Mit neuen Designfunktionen lassen sich die Produktivität der Automatisierung steigern und die Kosten während des Projektlebenszyklus senken. Studio 5000 erstreckt sich über eine einzelne Steuerung hinaus und stellt ein systemweites Entwicklungs- und Designtool dar.

Loading

Loading

Entdecken Sie die Möglichkeiten mit einem digitalen Zwilling

Erwecken Sie Ihre mechanischen Designs zum Leben mit Emulate3D

Die Verbindung der 3D-CAD-Konstruktion Ihres Systems mit der Steuerungslogik noch vor Bestellung eines einzigen Teils ist die wahre Magie von Emulate3D™. Die Erstellung eines dynamischen digitalen Zwillings ermöglicht nicht nur den Betrieb und das Testen des Systems mit realistischen Lasten und Produkten im System, sondern auch die virtuelle Schulung von Bedienern in realen Betriebsszenarien bei gleichzeitiger Risikominimierung (und ohne Beeinträchtigung von Produktivität und Qualität). Eine wahre WIN-WIN-Situation!


Optimieren Sie Projekte von der Prototypenentwicklung bis zur Produktion

Mit FactoryTalk Logix Echo Design transformieren

Der Designprozess kann mit Herausforderungen angefüllt sein, die sich auf die Produkteinführungszeit, die Qualität und Kosten auswirken. Wege zu finden, die den Prozess von der Prototypenentwicklung zur Installation optimieren und die Kosten minimieren, sind der Schlüssel zum Erfolg. Die Emulations-Software von FactoryTalk Logix Echo für die ControlLogix® 5580-Steuerungen bringen Sie einem umfassenden digitalen Engineering und seinen Vorteilen näher.

Mit FactoryTalk Logix Echo können Sie Änderungen in Ihrem speicherprogrammierbaren Steuerungscode mit nur ein paar Klicken testen. Kein Warten mehr, um Teile zu kaufen, oder tagelanges Schuften, um einen neuen Prototyp zu entwerfen. Sie können sich mit den neuen FactoryTalk Logix Echo-Workflows in einem einzigen Augenblick vom Entwurf zum Test bewegen. Sie werden ein besseres Design, bessere Flexibilität und eine verbesserte Leistung erleben und gleichzeitig Zeit und Geld sparen.

Loading

Loading

Bereitstellung von kritischer Transparenz auf Abruf

FactoryTalk View

FactoryTalk View bietet stabile Funktionalität in einer Software-HMI-Lösung.

  • Skalierbarkeit von einer eigenständigen Bedienerschnittstelle auf Maschinenebene bis hin zu einer dezentralen Visualisierungslösung
  • Ermöglicht wichtige Transparenz bei Bedarf und verbessert die Produktivität auf allen Unternehmensebenen

HMI-Herausforderungen in Prozess-, Batch- und diskreten Anwendungen werden in einem einzigen Softwarepaket verwaltet, das über die Grenzen Ihrer Einrichtung hinausgeht und bei Bedarf die kritische Transparenz liefert.


Optimieren Sie Ihre Motion Designs

FactoryTalk Motion-Analyzer-Software

Die Software FactoryTalk Motion Analyzer ist ein umfassendes Größenbestimmungstool für Bewegungsanwendungen, das zur Analyse, Optimierung, Auswahl und Validierung des Kinetix®-Achssteuerungssystems verwendet wird. Diese kostenlose Software ermöglicht einen verbesserten Prozess der Maschinenkonstruktion. Mit ihr können Sie schnell neue Maschinenkonzepte entwickeln und validieren, ohne physikalische Geräte kaufen oder installieren zu müssen.

Loading

Entwicklungs-Tools machen es noch einfacher

Mit der Studio 5000-Entwicklungsumgebung können Sie schneller auf Veränderungen am Markt und im Unternehmen reagieren und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten senken. Mit neuen Designfunktionen lassen sich die Produktivität der Automatisierung steigern und die Kosten während des Projektlebenszyklus senken. Studio 5000 erstreckt sich über eine einzelne Steuerung hinaus und stellt ein systemweites Entwicklungs- und Designtool dar.

Loading
Loading
Safety Automation Builder
Ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin, die auf Informationen auf einem Monitor zeigen
Leistungsangebot
Safety Automation Builder

Bei Safety Automation Builder® handelt es sich um ein KOSTENLOSES Softwaretool zur Vereinfachung und Validierung des Maschinensicherheitsdesigns sowie zur Reduzierung von Zeitaufwand und Kosten.

Mehr über unsere Lösungen erfahren
ProposalWorks Proposal Builder
Ein Mitarbeiter an seinem Schreibtisch, der sich auf seinem über ein Netzwerkkabel mit dem Laptop verbundenen Monitor ein Produkt ansieht
Support
ProposalWorks Proposal Builder

Unser ProposalWorks Proposal Builder unterstützt Sie bei der Erstellung von Angeboten mit einer einfach zu bedienenden Oberfläche.

Erste Schritte

Arena Simulation Software
Zwei Mitarbeiter betrachten Balkendiagramme auf einem Monitor, der von verschiedenen Finanzsymbolen überlagert ist
Software
Arena Simulation Software

Mit Software zur Simulation von Geschäftsprozessen lassen sich die Auswirkungen von Geschäftsentscheidungen effektiv in ihrer vollen Tragweite abschätzen, bevor sie in die Praxis umgesetzt werden.

Erste Schritte

Gehen Sie bei Geschäftsentscheidungen auf Nummer sicher

Arena Simulation Software

Geschäftsentscheidungen sind nur selten einfach. Änderungen in einem Bereich des Geschäfts wirken sich auf andere Bereiche aus – oft in einer Weise, die Sie nicht erwartet haben. Mit Software zur Simulation von Geschäftsprozessen lassen sich die Auswirkungen von Geschäftsentscheidungen effektiv in ihrer vollen Tragweite abschätzen, bevor sie in die Praxis umgesetzt werden.

Sind Sie bereit, Ihre Software zu bestellen?

Bestelloptionen
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Bestelloptionen

Zentraler Kauf von Software und Abonnements.

Entdecken Sie unsere Bestelloptionen
Sprechen Sie mit einem Berater
DistributorDistributor
Sprechen Sie mit einem Berater

Wenden Sie sich an Ihren lokalen Rockwell Automation-Vertriebsberater, um Ihre Softwareanforderungen zu besprechen.

Kontakt

Für Sie empfohlen

FactoryTalk OperationSuite
Zwei Mitarbeiter, die in einer Anlage in ein Gespräch vertieft sind und gelbe Schutzhelme tragen
Software
FactoryTalk OperationSuite

Die einzigartigen Tools der FactoryTalk OperationSuite liefern kontextbezogene, funktionsbasierte Informationen, die zur Verbesserung von Systemen oder Prozessen verwendet werden können.

Erste Schritte
Anwendungscodebibliotheken
Blickwinkel auf einen Monitor, der Code anzeigt
Support
Anwendungscodebibliotheken

Mit unseren Anwendungsinhalten können Ingenieure mithilfe von standardisierten, lebenszyklusverwalteten, anwendungsorientierten Bibliotheken Automatisierungsprojekte effizient erstellen.

Erste Schritte
Analyse- und IIoT-Software
Zwei Mitarbeiter im Werk vor einem Tablet, die ein Produkt von Rockwell Automation anschauen
Software
Analyse- und IIoT-Software

InnovationSuite integriert FactoryTalk Analytics und MES-Plattformen in AR-Technologien von PTC ThingWorx. Dies erleichtert Ihnen die Vernetzung und sorgt für bessere Einblicke in den Betrieb.

Erste Schritte
Loading
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Software Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite Chevron RightChevron Right