Unsere VisiSight™-Sensoren der Serie 42JA, 42JS und 42JT verfügen über ein kleines rechteckiges Gehäuse mit einem sichtbaren Lichtstrahl zur einfachen Ausrichtung sowie über Montagebohrungen gemäß Branchenstandard mit einem Abstand von 25,4 mm (1 Zoll). Jedes Modell bietet einen PNP- oder NPN-Ausgang sowie Ausgänge für Hell- oder Dunkelsteuerung.
Überblick
Fotoelektrische VisiSight™-Mikrosensoren der Serie 42JT
- Eingebettetes E/A-Link-Kommunikationsprotokoll in ausgewählten Sensoren der Serie 42JT zur Minimierung der Ausfallzeiten und zur Steigerung der Produktivität
- IO-Link-fähige Sensoren bieten erweiterte Funktionen und Diagnosen. Dazu gehören automatische Gerätekonfiguration, mehrere Profile, Trenderstellung, beschreibende Tags und gerätespezifische Parameter.
- "Für die Augen ungefährlicher" roter Laserstrahl der Klasse 1
- Einzigartiger "Auto-PNP/NPN"-Ausgang reduziert Lagerungskosten und vereinfacht Installation und Instandhaltung
- Teach-Drucktaste für Empfindlichkeits- und LO/DO-Auswahl
- Gehäuse entsprechend IP69K und ECOLAB
- Sichtbare rote LED-Lichtquelle zur einfachen Ausrichtung
- Erkennung transparenter Objekte
- Erkennung von Farbe und Kontrast
Optoelektronische VisiSight-Mikrosensoren der Serie 42JS
- Modelle mit Regler zur linearen Empfindlichkeitsanpassung oder Modelle ohne Anpassung
- Gehäuse entsprechend IP67
- Sichtbare rote LED-Lichtquelle zur einfachen Ausrichtung
Optoelektronische VisiSight-Mikrosensoren der Serie 42JA
- Mit multiplen Verbindungsarten, einstellbaren Erfassungsbereichen (einzelne Modelle) und Ausgangstypen für Anwendungsflexibilität
- Bietet sichtbare LED-Statusanzeigen auf 360°
- Einschließlich IP67-Schutzart gegen raue industrielle Bedingungen
- Bietet sichtbare Lichtquelle bei allen Modellen für eine problemlose Justierung
- Einschließlich wählbaren Einstellungsregler für Hell- oder Dunkelschaltung
- Weitere Modelle mit Einweg-Lichtschranke verfügen über eine Infrarot-LED-Quelle, um eine ausgezeichnete Übersprech-Störfestigkeit zu erzielen
- Mit Eingang zur Deaktivierung einer Lichtquelle am Strahlübertragungssender
- Einschließlich einer Vielzahl an Betriebsarten für eine breite Palette an Anwendungsprogrammen
- Ideal für Fördertechnik, Verpackung und andere Branchen
42JA VisiSight M20A | 42JS VisiSight M20S | 42JT VisiSight M20T | |
Empfänger für Lichttaster | 1 m | 250 mm, 800 mm | 250 mm, 800 mm |
Hintergrundausblendung | Adj – 100 mm, 350 mm | 55 mm, 130 mm fix | 125 mm, 200 mm, 400 mm |
Hintergrund Reflexion | Adj – 350 mm | - | - |
Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter | 5 m | 3 m | 6 m |
Transparente Objekte | 2,5 m | - | 2 m |
Einweg-Lichtschranke | 10 m (rot), 15 m (IR) | 10 m (rot), 10 m (IR) | 13 m (rot), 18 m (Laser) |
Lichtsender | Rote LED | Rote LED | Rote LED |
Infrarot (T-Träger) | Infrarot (T-Träger) | Laser der Klassen 1 | |
Betriebsart | Hell- oder Dunkelschaltung wählbar | Komplementäre Hell- (L.O). und Dunkelschaltung (D.O.) | Lernbare Hell- (L.O.) und Dunkelschaltung (D.O.) |
Ausgangstyp | NPN oder PNP nach Bestell-Nr. | NPN oder PNP nach Bestell-Nr. | Auto PNP oder NPN |
Betriebsspannung | DC | DC | DC |
Reaktionszeit | 1 ms | 1 ms | 0,5 ms |
Gehäuseschutzart | IP67 | IP67 | IP67 und IP69k |
E/A-Link-fähig | - | - | Integriert |
Zusätzliche Informationen
Spezifikationen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- cULus Listed
- IO-Link
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zur Objekterkennung | SENSOR-BR001 | |
Produktprofil für optoelektronische VisiSight-Sensoren mit IO-Link der Serie 42JT | 42JT-PP002 | |
VisiSight M20A Allzweck-optoelektronische Sensoren der Serie 42JA – Technische Daten | 42JA-TD001 | |
Technische Daten zu fotoelektrischen VisiSight-Miniatursensoren | 42JSJT-TD001 | |
VisiSight M20A Allzweck-optoelektronische Sensoren der Serie 42JA – Installationsanleitung | 42JA-IN001 | |
Installationsanleitung für diffuse Sensoren der Serie 42JT | 42JT-IN001 | |
Installationsanleitung für polarisierend-retroreflektive Sensoren der Serie 42JT | 42JT-IN002 | |
Installationsanleitung für Sensoren mit Strahlübertragung der Serie 42JT | 42JT-IN003 | |
Installationsanleitung für Sensoren mit Hintergrundausblendung der Serie 42JT | 42JT-IN004 | |
Installationsanleitung für Farbmarkierungssensoren der Serie 42JT | 42JT-IN005 | |
Installationsanleitung zu Sensoren für durchsichtige Objekte der Serie 42JT | 42JT-IN006 | |
Installationsanleitung und Betriebsanweisungen für Sensoren der Serie 42JS | 42JS-IN001 | |
Benutzerhandbuch für optoelektronische VisiSight-Sensoren mit IO-Link-Schnittstelle | 42JT-UM001 | |
Kurzanleitung für integrierte Smart-Sensor-Lösung | IOLINK-SP001 |