Loading

Optoelektronische Sensoren

Sicherheitssensoren zur Bereichsabsicherung
  • Optoelektronische Sensoren
  • Induktive Näherungssensoren
  • Ultraschallsensoren
  • Kapazitive Näherungssensoren

Fotoelektrische Sensoren ermitteln mithilfe eines Lichtstrahls die An- oder Abwesenheit eines Objekts. Wenn Sie lange Schaltabstände benötigen oder das zu erfassende Objekt nicht aus Metall ist, dann ist diese Technologie eine ideale Alternative zu den induktiven Näherungssensoren. Unsere fotoelektrischen Sensoren erfüllen die Ansprüche für den Einsatz in den verschiedensten Branchen, wie z. B. Fördertechnik, Verpackungsindustrie, Lebensmittelverarbeitung und Förderindustrie. Wenn Sie für besondere Einsätze Anschlüsse und Kabel benötigen, die nicht der Norm entsprechen, können wir die Sensoranschlüsse nach Ihren Vorgaben anpassen.

Main Image

Hintergrundausblendung

Unsere fotoelektrischen Sensoren mit Hintergrundausblendung eignen sich für Anwendungen, in denen ein Zielobjekt erfasst werden muss, das sich unmittelbar vor einem reflektierenden Hintergrund befindet. Diese Hintergrundausblendung ist vor allem sehr effektiv, wenn das Zielobjekt und der Hintergrund ähnliche Reflektionseigenschaften aufweisen (Beispiel: das vom Zielobjekt reflektierte Licht entspricht in etwa dem vom Hintergrund reflektierten Licht) oder wenn dunkle Zielobjekte vor helleren, stärker reflektierenden Hintergründen erkannt werden müssen.

Alle anzeigen >>
Main Image

Erkennung transparenter Objekte

Unsere fotoelektrischen ClearSight™-Sensoren für die Erkennung transparenter Objekte meistern die drei größten Herausforderungen bei der Erkennung mühelos: Kontrast, Formvariationen und feuchte Umgebungen. Unsere Sensoren ermöglichen eine zuverlässige Erkennung von durchsichtigen Materialen, wie Glas- und Kunststoffflaschen oder Folien.

Alle anzeigen >>
Main Image

Farbe und Kontrast

Wir bieten eine breite Palette optoelektrischer Sensoren für Farb- und Kontrasterkennung an. Unsere Farb-/Kontrastsensoren reichen von True-RGB-Farbsensoren für den industriellen Einsatz bis hin zu Sensoren für Registrierungsmarkierungen und eine breite Palette an Hintergrundfarben, einschließlich schwieriger Pastelltöne, und erfüllen damit alle Ihre Anwendungsanforderungen.

Alle anzeigen >>
Main Image

Lichtwellenleiterkabel

Unsere Lichtwellenleiterkabel sind im Wesentlichen an einen Lichtleiterverstärker angeschlossene Lichtröhren. Das vom Sensor ausgestrahlte Licht wandert in den Kabeln über die transparenten Fasern und erscheint am Ende der Faser. Der übertragene oder reflektierte Strahl wird über verschiedene Fasern zurück zum Empfänger geleitet. Unsere LWL-Kabel sind ideal zum Erfassen kleiner Objekte und werden an Orten montiert, die für fotoelektrische Sensoren nicht zugänglich sind.

Alle anzeigen >>
Main Image

Lichtleiterverstärker

Unsere Lichtleiterverstärker sind für Anwendungen in der Verpackungsindustrie geeignet, die z. B. die Erkennung von Kleinstteilen, die Teileverifizierung in schwer erreichbaren Bereichen und die Registrierung von Farbmarken erfordern. Unsere Sensoren bestehen aus einer Lichtverstärkungseinheit und einem Lichtwellenleiterkabel, das Sie im Erkennungsbereich installieren können, um die Empfindlichkeit dezentral anzupassen.

Alle anzeigen >>
Main Image

Optische Gabelsensoren

Unsere fotoelektrische Gabellichtschranke ist in vielen verschiedenen Branchen ein einfach einsetzbares und wirtschaftliches Verfahren zum Erkennen und Zählen von Kleinteilen. Die bei anderen Lösungen der Lichtabtastung auftretenden Ausrichtungs- und Justierprobleme kommen hier nicht vor. Wählen Sie zwischen Kunststoff- und Metallmodellen aus. 

Alle anzeigen >>
Main Image

Optoelektronische Mehrzwecksensoren 

Unsere optoelektronischen Mehrzwecksensoren ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb und erfüllen die Anforderungen für die meisten regulären Anwendungen in den verschiedensten Branchen, wie z. B. Fördertechnik, Verpackungsindustrie, Lebensmittelverarbeitung und Förderindustrie.

Alle anzeigen >>
Main Image

Sensoren für Gefahrenbereiche

Unsere optoelektronischen Series 5000-Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche bestehen aus zwei Hauptkomponenten: einem fotografischen Kopf und einem Stromversorgungssockel. Der fotografische Kopf, in dem sich die meiste Elektronik befindet, lässt sich vom Stromversorgungssockel einfach durch Drehen einer Schraube entfernen. Diese Sensoren wurden für die Klassen I, II und III, Divisionen 1 und 2, Gruppen A, B, C, D, E, F und G für Gefahrenbereiche entwickelt. 

Alle anzeigen >>
Main Image

Labelsensoren

Unsere Labelsensoren sind speziell dafür konzipiert, die steigende und abfallende Flanke von Etiketten auf einer Wange oder Stoffbahn zu erkennen. Sie verwenden fotoelektrische und kapazitive Abtastungstechnologie, um Anforderungen von Verpackungs-/Etikettierungsanwendungen zu erfüllen, für die andere Sensoren nicht ausreichen.

Alle anzeigen >>
Main Image

Lasersensoren

Unsere Lasersensoren erkennen genau kleine Ziele wie Schweißmuttern und Montageklammern. Sie verfügen über einen viel größeren Erfassungsbereich als Sensoren mit normalem Rot- oder Infrarotlicht.

Alle anzeigen >>
Main Image

Lichtgittersensoren

Unsere Lichtgittersensoren vereinen mehrere Sender- oder Empfängerelemente in einem einzelnen Gehäuse zum Aufbau eines Abtastfeldes anstelle eines einzelnen Abtaststrahls. Deshalb erkennen diese Sensoren Ziele in einem weiten Bereich. Die Lichtgitter eignen sich zum Erkennen von unterschiedlichsten Objekten und Teilen auf Förderbändern, auch das Erkennen verschiedener Größen sowie unregelmäßig positionierter Produkte mit Aussparungen ist möglich – und das zu einem Bruchteil der Kosten mehrerer einzelner Lichtschranken.

Alle anzeigen >>
Main Image

Lumineszenzsensoren

Unsere Lumineszenzsensoren der Serie 45LUM erkennen lumineszierende/fluoreszierende Partikel und Materialien, die für das menschliche Auge nicht sichtbar sind. Dieser Sensor ist eigenständig in einem IP67-Gehäuse untergebracht und erkennt Kleber, Tinte, transparente Etiketten, Öle, Fette, Farben, Reinigungsmittel und Kreide.

Alle anzeigen >>
Main Image

Optoelektronische Miniatursensoren

Unsere fotoelektrischen Miniatursensoren sind sehr klein und dünn und daher ideal für den Einsatz in Anwendungen mit begrenzter Montagefläche. Wir verfügen über eine große Auswahl von Miniatursensoren, die von den in einem genormten 20 mm tiefen Gehäuse untergebrachten VisiSight™-Sensoren bis zum Subminiatursensor 42 KA (mit nur 3,5 mm Tiefe) reichen.

Alle anzeigen >>
Main Image

Produktreihe mit fotoelektrischen Spezial-Sensoren

Wir bieten eine umfassende Produktreihe mit fotoelektrischen Spezial-Sensoren, die verschiedene Abtastungstechnologien verwenden, um Ihre anspruchsvollsten Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

Alle anzeigen >>
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensoren und Schalter Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sicherheitssensoren zur Bereichsabsicherung Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Optoelektronische Sensoren Chevron RightChevron Right