Loading

Lichtgitter-Sicherheitskomponenten und -systeme

Sicherheitsprodukte
    • Überblick
    • ControlLogix 5580 Steuerungen
    • ControlLogix 5580 Steuerungen
    • ControlLogix 5570-Steuerungen
    • ControlLogix 5570-Steuerungen
    • CompactLogix 5380-Steuerungen
    • CompactLogix 5380-Steuerungen
    • CompactLogix 5370-Steuerungen
    • CompactLogix 5370-Steuerungen
    • SmartGuard 600 Sicherheitssteuerungen
    • SmartGuard 600 Sicherheitssteuerungen
    • Überblick
    • Compact 5000-E/A-Module
    • Compact 5000-E/A-Module
    • FLEX 5000 E/A-Module
    • FLEX 5000 E/A-Module
    • Chassisbasierende ControlLogix-Module der Serie 1756
    • Chassisbasierende ControlLogix-Module der Serie 1756
    • ArmorBlock Guard I/O-Module
    • ArmorBlock Guard I/O-Module
    • CompactBlock Guard I/O-Modul
    • CompactBlock Guard I/O-Modul
    • POINT Guard I/O-Module
    • POINT Guard I/O-Module
  • GuardLink-Technologie
    • Überblick
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 7000 mit ArcShield-Technologie
    • PowerFlex 7000 mit ArcShield-Technologie
    • Sicherheitsachssteuerung
    • Sicherheitsachssteuerung
    • Überblick
    • EtherNet/IP-Absolut-Encoder
    • EtherNet/IP-Absolut-Encoder
    • Kinetix 300-EtherNet/IP-Index-Servoantriebe
    • Kinetix 300-EtherNet/IP-Index-Servoantriebe
    • Einachsige Kinetix 350 Ethernet/IP-Servoantriebe
    • Einachsige Kinetix 350 Ethernet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 5100 Servoantriebe
    • Kinetix 5100 Servoantriebe
    • Kinetix 5300 Servoantriebe
    • Kinetix 5300 Servoantriebe
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 6000 Mehrachsen-Servoantriebe
    • Kinetix 6000 Mehrachsen-Servoantriebe
    • Modulare Kinetix 6200 Servoantriebe mit sicherheitsgerichteter Drehzahl
    • Modulare Kinetix 6200 Servoantriebe mit sicherheitsgerichteter Drehzahl
    • Kinetix 6500-EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 6500-EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 7000 Servoantriebe mit hoher Leistung
    • Kinetix 7000 Servoantriebe mit hoher Leistung
    • Überblick
    • Niederspannungs-MCC mit ArcShield
    • Niederspannungs-MCC mit ArcShield
    • Mittelspannungs-MCC mit ArcShield
    • Mittelspannungs-MCC mit ArcShield
    • Überblick
    • Lichtgitter-Sicherheitskomponenten und -systeme
    • Lichtgitter-Sicherheitskomponenten und -systeme
    • 442L – SafeZone-Sicherheits-Laserscanner
    • 442L – SafeZone-Sicherheits-Laserscanner
    • 442L Sicherheitskamera
    • 442L Sicherheitskamera
    • 440F – MatGuard
    • 440F – MatGuard
    • 440F – Safedge-Profile
    • 440F – Safedge-Profile
    • Überblick
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Guardmaster-Sicherheitsrelais
    • Guardmaster-Sicherheitsrelais
    • Sondersicherheitsrelais
    • Sondersicherheitsrelais
    • Sicherheitsrelais
    • Sicherheitsrelais
    • Einzelfunktion, verzögert
    • Einzelfunktion, verzögert
    • Überblick
    • Sicherheitszuhaltungen
    • Sicherheitszuhaltungen
    • Scharniersicherheitsschalter
    • Scharniersicherheitsschalter
    • Berührungslose Sicherheitsschalter
    • Berührungslose Sicherheitsschalter
    • Sicherheitsschalter mit Betätiger
    • Sicherheitsschalter mit Betätiger
    • Schlüsseltransfersysteme
    • Schlüsseltransfersysteme
    • Sicherheits-Endschalter
    • Sicherheits-Endschalter
    • Schalter für Gefahrenbereiche
    • Schalter für Gefahrenbereiche

Sicherheitslichtgitter sind photoelektrische Anwesenheitssensoren, die so gestaltet sind, dass Personal vor Verletzung durch gefährliche Maschinenbewegungen geschützt wird. Lichtgitter bieten optimale Sicherheit und ermöglichen dennoch eine höhere Produktivität. Zudem sind sie im Vergleich zu mechanischen Schutzvorrichtungen die ergonomisch bessere Lösung. Unsere GuardShield-Sicherheitslichtgitter umfassen POC-Modelle zur Gefahrstellenabsicherung für den Finger- und Handschutz sowie PAC-Produkte zur Zugangsabsicherung für den Ganzkörperschutz.

Sicherheitslichtgitter zur Gefahrstellenabsicherung

Unsere Sicherheitslichtgitter zur Gefahrstellenabsicherung (Point of Operation Control, POC) sind so ausgelegt, dass sie Finger, Hände und Arme erkennen. Diese Lichtgitter werden in unmittelbarer Nähe zur Gefahrenquelle eingebaut, an dem Betriebspunkt, an dem das Personal oft an der Maschine tätig ist.

Loading
Loading
Loading
Loading

Sicherheitslichtgitter zur Zugangsabsicherung | Allen-Bradley

Unsere Sicherheitslichtgitter zur Zugangsabsicherung (Perimeter Access Control, PAC) und Bereichsabsicherung (Area Access Control, AAC) erkennen Ganzkörperzutritte. Diese Lichtgitter sind so konstruiert, dass sie eine sichere äußere Begrenzung um eine Maschine herstellen, an denen selten Personen tätig sein müssen, und begrenzen so Gefahren im Regelbetrieb. Sicherheitslichtgitter zur Zugangs- und Bereichsabsicherung werden typischerweise als optoelektronische Absperrungen eingesetzt, um Personen oder größere Gegenstände zu erkennen, die das Sensorfeld durchqueren.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsprodukte Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sicherheitssensoren zur Bereichsabsicherung Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sicherheitslichtgitter Chevron RightChevron Right