Loading

CompactLogix-Steuerungssysteme

Unsere CompactLogix™ und Compact GuardLogix® 5380-Steuerungen bieten eine höhere Systemleistung, mehr Kapazität, gesteigerte Produktivität und verbesserte Sicherheit und helfen Ihnen, die immer höheren Anforderungen intelligenter Maschinen und Anlagen für die Fertigung zu erfüllen. Diese Steuerungen verwenden eine gemeinsame bedienungsfreundliche Entwicklungsumgebung. Die enge Integration von Programmiersoftware, Steuerung und E/A-Modulen verringert die Entwicklungszeit sowie die Kosten für die Inbetriebnahme und den normalen Betrieb. Diese Gemeinsamkeit ermöglicht die kostengünstige Integration einer Maschine oder Sicherheitsanwendung in ein werksweites Steuerungssystem, da mit nur einer Steuerung sowohl Sicherheits-, Achssteuerungs- und Antriebselemente als auch diskrete Funktionen abgedeckt werden.
Speicherprogrammierbare Steuerungen
    • Überblick
    • ControlLogix-Steuerungssysteme
    • ControlLogix-Steuerungssysteme
    • SoftLogix-Steuerungssysteme
    • SoftLogix-Steuerungssysteme
    • Überblick
    • CompactLogix-Steuerungssysteme
    • CompactLogix-Steuerungssysteme
    • SmartGuard-Sicherheitssteuerungen
    • SmartGuard-Sicherheitssteuerungen
    • SLC500-Steuerungen
    • SLC500-Steuerungen
    • Überblick
    • Micro800-Steuerungssysteme
    • Micro800-Steuerungssysteme
    • MicroLogix-Steuerungssysteme
    • MicroLogix-Steuerungssysteme
  • Prozesssteuerungen
Main Image

CompactLogix 5480-Steuerungen

Unsere CompactLogix™ 5480-Steuerungen der Serie 5069 sind Echtzeitsteuerungen, bei denen Windows 10 IoT Enterprise parallel zum Logix-Steuerungskern ausgeführt wird. Die CompactLogix™ 5480 nutzt den neu strukturierten Steuerungskern, der auch in ControlLogix® 5580- und CompactLogix 5380-Steuerungen zum Einsatz kommt. Diese Produktlinie der Logix-Steuerungen unterstützt integrierte Windows-Anwendungen wie Analysen, Datensammlung und vorausschauende Berechnungen. Die Möglichkeit der Datenerfassung und Entscheidungsfähigkeit auf Maschinenebene unterstützt The Connected Enterprise und nützt sowohl den Endkunden als auch den Maschinen- und Anlagenbauern.

Produktdetails

Main Image

Die Steuerungen CompactLogix und Compact GuardLogix 5380

Unsere Steuerungen CompactLogix™ und Compact GuardLogix® 5380 bieten eine höhere Systemleistung, mehr Kapazität, bessere Produktivität und verbesserte Sicherheit und helfen Ihnen, die immer höheren Anforderungen intelligenter Maschinen und Anlagen für die Fertigung zu erfüllen. Alle Standard- und Sicherheitssteuerungen verwenden eine moderne Programmierumgebung wie den Logix Designer ® Studio 5000, um Benutzern die gemeinsame Entwicklung und Wartung von Systemen zu ermöglichen. Diese gemeinsame Umgebung optimiert die Effizienz, beschleunigt die Inbetriebnahme und ermöglicht Integrated Motion over EtherNet/IP™ für Hochgeschwindigkeits-Steuerungsanwendungen und Sicherheitslösungen bis SIL 3/PLe. Diese Steuerungen eignen sich ideal für Anwendungen, die Hochgeschwindigkeitskommunikation, E/A und Achssteuerung für bis zu 32 Achsen benötigen.

Produktdetails

Main Image

CompactLogix 5370-Steuerungen

Unsere CompactLogix™ 5370-Steuerungen der Serie 1769 sind Bestandteil des Integrated Architecture®-Systems. Diese Steuerungen besitzen integrierte Sicherheitsfunktionen und verwenden die gleiche Programmiersoftware, das gleiche Netzwerkprotokoll und die gleichen Informationsfunktionen wie alle Logix-Steuerungen. Somit wird eine gemeinsame Entwicklungsumgebung für alle Steuerungsdisziplinen geboten. Konsistente Tools und Funktionen senken die Engineering-Investitionskosten, vereinfachen Diagnose und Fehlerbehebung und verkürzen die Produkteinführungszeit für kleine bis mittelgroße Anwendungen.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Speicherprogrammierbare Steuerungen Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left CompactLogix-Produktfamilie Chevron RightChevron Right