Loading

Lampenschütze mit Schutzorgan im Gehäuse

Kombinierte Lichteinspeisungsschütze eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen Schalt- und Überstromschutz in einem Gehäuse kombiniert werden müssen. Diese Schütze sind in Sicherungen oder Leistungsschaltern integriert erhältlich.
Beleuchtungssteuerung
    • Überblick
    • 502L mit Trennschalter
    • 502L mit Trennschalter
    • 503L mit Leistungsschalter
    • 503L mit Leistungsschalter
    • Überblick
    • Durchgangsverdrahtung
    • Durchgangsverdrahtung
    • Obere Verdrahtung
    • Obere Verdrahtung
    • Obere Verdrahtung mit Magnetselbsthaltung
    • Obere Verdrahtung mit Magnetselbsthaltung
    • Überblick
    • Elektrisch gehalten
    • Elektrisch gehalten
    • Mechanisch gehalten
    • Mechanisch gehalten
    • Elektrisch und mechanisch gehalten
    • Elektrisch und mechanisch gehalten
Main Image

Kombinierte Lichteinspeisungsschütze mit Trennschalter

Unsere kombinierten Lichteinspeisungsschütze mit Trennschalter der Serie Bulletin 502L vereinen Schalt- und Überstromschutz in einem Gehäuse. Diese Schütze sind mit einem dreipoligen Lichteinspeisungsschütz der Serie 500L sowie einem Trennschalter (mit oder ohne Sicherung) in einem gemeinsamen Gehäuse ausgeführt.

Produktdetails

Main Image

Kombinierte Lichteinspeisungsschütze mit Leistungsschalter

Die kombinierten Lichteinspeisungsschützemit Leistungsschalter der Serie Bulletin 503L sind mit einem Lichteinspeisungsschütz der Serie 500L und einem thermomagnetischen Lastschalter (zeitabhängig verzögert) in einem gemeinsamen Gehäuse ausgeführt.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Beleuchtungssteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Lampenschütze mit Schutzorgan im Gehäuse Chevron RightChevron Right