Loading

Onshore-Erkundung und -Produktion

Optimierte digitale Lösungen für Ölfelder
Eine Ansicht eines Öl- und Gasfeldes an Land mit einer Nahaufnahme von zwei Pumpstationen in der Abenddämmerung.
Öl und Gas
    • Gasverarbeitung
    • Gasverarbeitung
    • Flüssigerdgas (LNG)
    • Flüssigerdgas (LNG)
    • Offshore
    • Offshore
    • Onshore
    • Onshore
    • Automatisierung in der Pipeline- und Förderindustrie
    • Automatisierung in der Pipeline- und Förderindustrie
    • Raffinerien und petrochemische Industrie
    • Raffinerien und petrochemische Industrie

Der Druck auf dem Markt zwingt Betriebe, vorhandene und neue Technologien zu nutzen, um die Betriebsprozesse zu optimieren. Diese Verbesserungen manifestieren sich in Form von intelligenten Sensoren und intelligenter Ausrüstung sowie durch den Einsatz von dezentraler Überwachung und Analyse. Mit unserem Technologie-Portfolio und den Onshore-Produktionslösungen von Sensia können wir Sie auf Ihrem Weg zur Digitalisierung Ihres Feldes und zu den zahlreichen daraus entstehenden Vorteilen unterstützen.


Effizienter, intelligenter und sicherer Betrieb

Von Sensia bereitgestellte Lösungen

Sensia, ein von Rockwell Automation und Schlumberger im Oktober 2019 gegründetes Joint Venture, verfügt über ein Team an erfahrenen Technikern und Projektmanagern, die Ihre Herausforderungen kennen. Mit bedienerfreundlichen Tools und moderner Technologie entwickeln sie Lösungen, die Ihre Produktion auf einem hohen Niveau halten. Sensia hat bereits Kunden weltweit bei der nahtlosen Migration von weniger effektiven Steuerungssystemen, beim Update von Sicherheitssystemen und bei der Prozessoptimierung mit Advanced Process Control-Lösungen unterstützt.

Sensia bietet außerdem verschiedene Engineering-Dienste zur Minderung der Risiken bei gleichzeitiger Einhaltung der Zeit- und Budgetvorgaben eines Projekts an.

Das globale Team an Branchenspezialisten von Sensia unterstützt Sie bei der Standardisierung des Systemdesigns, um die Produktion zu maximieren. Zu ihren Fachgebieten gehören:

  • Förderoptimierung
  • Bohrlochüberwachung
  • Produktionsmanagement
  • Betriebsmanagement
  • Energiemanagement
  • Wassermanagement
  • Prozesssicherheit
  • Steuer- und Massenbilanz
Weitere Informationen erhalten Sie von Sensia Global

Immer innovativ

Jedes Öl- und Gasunternehmen steht vor Herausforderungen. Aber die Lösung dieser Herausforderungen sieht von Kunde zu Kunde unterschiedlich aus. Wenn sie ein Team zusammenbringen, um Sie zu unterstützen, greift Sensia auf jahrelange Branchenexpertise gepaart mit seiner frischen Perspektive auf die Digitalisierung zurück. Wie zu erwarten, führt dieser Ansatz zu vielen innovativen Ideen! Hier sind die neuesten.

Digitale Lösungen von Sensia

  • AiRP – Ai Response Priorisierung für ESPs
  • Avalon Core Automatisierungs- und Digitalisierungsplattform
  • Avalon Lift Surveillance
  • Intelligente Durchsatzoptimierung
Entdecken Sie Sensia
Sensia ist ein Joint Venture zwischen Rockwell Automation und Schlumberger.
Überblick
Entdecken Sie Sensia

Entdecken Sie die Vereinigung von Sensorik, Intelligenz und Aktion: Sensia.

Jetzt ansehen

Öl- und Gasbetrieb: Digitale Automatisierungstrends für verbesserte betriebliche Effizienz
Männlicher Arbeiter in orangefarbener Sicherheitskleidung und weißem Schutzhelm, der Teile auf einer Ölbohranlage betrachtet und Notizen auf seinem Tablet macht
Webinar
Öl- und Gasbetrieb: Digitale Automatisierungstrends für verbesserte betriebliche Effizienz

Dieses Forum von Öl- und Gasexperten diskutiert die Bedürfnisse der Branche und die Fähigkeiten ihrer Lieferanten, digitale Technologien einzusetzen und erweiterte Automatisierung zu liefern, um eine bessere betriebliche Effizienz zu erreichen.

Diese Sitzung anzeigen

Verbessern Sie die betriebliche Effizienz mit digitaler Automatisierung

Die Öl- und Gasindustrie hat in den letzten Jahren extreme Volatilität erlebt: von Überangebot und niedrigen Preisen über begrenzte finanzielle Ressourcen bis hin zu den Herausforderungen, den Betrieb persönlich zu verwalten. Dennoch muss Ihr Unternehmen weiterhin Gewinne erzielen und nachhaltig handeln. Und um zu helfen, hat die Branche die Bedeutung digitaler Technologien erkannt, um die Art und Weise, wie sie arbeitet, zu verändern. Viele Formen von Technologien im IIoT-Bereich bieten Endkunden die Möglichkeit, ihre Anlagen zu optimieren und ihre Kosten zu senken, während sie die sich schnell verändernde Mitarbeiterdynamik verwalten.


Automatisierung von Bohranlagen

Verbessern Sie die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz

Ob bei der Exploration und Entwicklung neuer Felder oder für den Erhalt des Produktionsniveaus: Die Bohrung steht immer im Mittelpunkt eines Öl- und Gasbetriebs. Die Effizienz und die Sicherheit von Bohrvorgängen stehen dabei an höchster Stelle, was auch erklärt, warum unter den aktuellen Marktbedingungen der Schwerpunkt heute immer auf diesen Faktoren liegt. Unsere Automatisierungssysteme für Bohranlagen helfen Unternehmen, die Genauigkeit zu verbessern, Kosten zu senken und die Betriebszeit zu erhöhen, während gleichzeitig die Sicherheit gewahrt bleibt.

Wir bieten eine große Palette bewährter und stabiler Technologien an, von unserem Integrated Architecture-System bis zur intelligenten Motorsteuerung, die weltweit zur Automatisierung für Bohranlagen eingesetzt werden, darunter die folgenden Anwendungen:

  • Steuerungen für Bohrvorgänge
  • Spülpumpen und Hebesysteme
  • Integrierte Datenerfassung

Integrierte Steuerungs- und Messungslösung

Vereinfachen Sie die Automatisierung mehrerer Bohrplattformen durch eine einzige Steuerung

Wenn Sie mehrere Bohrplattformen betreiben, verfügen sie wahrscheinlich über mehrere RTUs und unterschiedliche Hardware, was Herausforderungen bezüglich Integration, Vernetzung und Sicherheit darstellt. Eine modulare und skalierbare einzelne Steuerungsplattform vernetzt alle Bohrplattformen miteinander. So müssen Sie nur ein System zur Messung und Steuerung von Öl und Gas verwalten.

Sie möchten die Notwendigkeit mehrerer RTUs, die verschiedene Bohrplattformen unterstützen, minimieren. Die Verwendung vieler verschiedener Systeme, Marken und Anbieter macht Ihre Betriebsabläufe komplizierter. Noch komplizierter wird es, wenn Sie mit alten Systemen arbeiten. Eine Plattform bietet Ihnen ein modulares und skalierbares Design, das das Hinzufügen weiterer Bohrplattformen ohne zusätzliche RTUs ermöglicht. Diese Architektur ermöglicht eine verbesserte Anpassungsfähigkeit, eine höhere Datenintegrität und geringere Installationszeiten und -kosten. Und das bedeutet, dass Sie intelligenter und effizienter arbeiten.

Profil des Ablaufsteuerungsmoduls für die Öl- und Gasindustrie
Pipeline-Skid für eine Messstation oder Raffinerie an einem bedeckten Tag.
Broschüre
Profil des Ablaufsteuerungsmoduls für die Öl- und Gasindustrie

Ein im Chassis enthaltener Öl- und Gasdurchflussrechner reduziert die Kosten und Komplexität von Automatisierungssystemen für Bohrlochplattformen.

Jetzt herunterladen

Loading

Eine Infrastruktur für Informationen und Steuerung

Die Integration von Kontrolle und Informationen im gesamten Unternehmen ermöglicht es Ihnen, Ihre Öl- und Gasaktivitäten zu optimieren. Durch die Verbindung eines Produktionsstandorts, mehrerer Standorte oder mehrerer Werke mit Ihren Mitarbeitern können Sie eine optimale Sichtbarkeit erzielen. Wir liefern die Grundlage dieser Idee durch unser Integrated Architecture®-System, das Interdisziplinäre Automatisierung in einer werksweiten Infrastruktur bietet, um die Effizienz und Produktivität im gesamten Betrieb zu erhöhen.

Das Integrated Architecture®-System besteht im Kern aus der Logix-Steuerungsplattform, die Prozess-, Antriebs- und industrielle Sicherheitssteuerungsoptionen mit Skalierbarkeit und Leistung verbindet, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Ergänzt wird diese durch die Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®, die Design- und Engineering-Anwendungen in einem Framework vereint. Dank dieser Kombination können Sie Ihre Automatisierungsproduktivität steigern, die Kosten über den Lebenszyklus eines Projekts hinweg senken und die Gesamtbetriebskosten verringern.


Sicherheit in Gefahrenbereichen

Produkte für explosionsgefährdete Bereiche, die dem Vergleich standhalten

Die Öl- und Gasindustrie ist insbesondere für die abgelegenen und unwirtlichen Standorte berüchtigt, an denen Produktion und Verarbeitung erfolgen. Viele elektrische Komponenten müssen in Umgebungen arbeiten, die explosive oder brennbare Gase und Materialien enthalten. Um an solchen Orten für die Sicherheit betrieblicher Prozesse zu sorgen, ist eine sorgfältige Auslegung der Anlage erforderlich. Weniger gut bekannt ist die Anzahl unserer Produkte, die für explosionsgefährdete Bereiche geeignet und zertifiziert sind.

Wir verfügen über eine ganze Palette von Allen-Bradley-Industrieschaltgeräten, die auch in gemäß Klasse 1, Division 1 oder 2 oder Zone 2 klassifizierten Bereichen zuverlässig arbeiten. Zu den Produkten für explosionsgefährdete Bereiche gehören Schalter, Antriebe, Sensoren, Starterkombinationen und Sicherheitsmodule.

Weitere Informationen über Industrieschaltgeräte
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Kontakt

Für Sie empfohlen

Loading
Loading
Öl- und Gas-Engineering-Produkt des Jahres
CompactLogix™ 5380 Prozesssteuerung, Katalog 5069-L340ERP, mit Frontansicht auf weißem Hintergrund. Das Logo des Öl- und Gas-Engineering-Produkts des Jahres 2021 Gold Award befindet sich in der oberen rechten Ecke der Steuerung.
Hardware
Öl- und Gas-Engineering-Produkt des Jahres

Die CompactLogix™ 5380 Prozesssteuerung wurde mit dem Gold Award für Steuerungssysteme zum Engineering-Produkt des Jahres 2021 in der Öl- & Gasindustrie gewählt. 

Entdecken Sie, warum
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Onshore-Erkundung und -Produktion Chevron RightChevron Right