Loading

Produktion von Elektrofahrzeugbatterien

Maximierung der Batterieproduktion in der wettbewerbsorientierten Elektrofahrzeugindustrie
Nahaufnahme des Lithium-Akkus mit Stromanschlüssen eines Elektroautos
Automobil- und Reifenindustrie
  • Produktion von Elektrofahrzeugen
  • Reifenproduktion
  • Batterieproduktion
  • Tier 1
    • Blogs
    • Blogs
    • Anwenderberichte
    • Anwenderberichte

Steigerung der Batterieproduktion

Obwohl der Markt für Elektrofahrzeuge im Vergleich zum Markt für Industriesteuerungssysteme noch klein ist, wächst er mit steigender Tendenz. Alle Automobilhersteller verfügen jetzt entweder über Lösungen für Elektrofahrzeuge oder sie sind dabei, diese zu entwickeln – zuletzt wurden fast 500 verschiedene Elektrofahrzeuge gezählt. Investitionen in die Batterieherstellung müssen darauf ausgerichtet werden, dass sie ein Höchstmaß an Flexibilität für Veränderungen und eine maximale Kapitalrendite ermöglichen. Dies wiederum verlangt nach neuen Gigafactorys, was kein leichtes Unterfangen ist. Als Ihr Partner bei der Batterieherstellung unterstützen wir Sie dabei, ein Connected Enterprise zu schaffen, das die innovativen Informationstechnologien von heute für die Fertigung und industrielle Betriebsabläufe nutzt.

Ankurbeln der Batterieproduktion
Nahaufnahme des Lithium-Akkus mit Stromanschlüssen eines Elektroautos
Broschüre
Ankurbeln der Batterieproduktion

Erreichen Sie eine durchgängige Optimierung Ihrer Anlagen, erfüllen Sie regionale Vorschriften und beschleunigen Sie die Produkteinführungszeit mit intelligenten Fertigungstechnologien und -lösungen.

Jetzt herunterladen

Batterieproduktion mit hohen Stückzahlen

Nachfrage im Giga-Maßstab bewältigen

Wir werden viele Batterien benötigen. 40 Millionen neue Batterien pro Jahr, um genau zu sein.

Nur Gigafactorys sind groß genug, um die Kapazität für die Milliarden Watt an Strom zu produzieren, die für die Elektrofahrzeuge weltweit benötigt werden. Prognosen zeigen, dass wir in den nächsten zehn Jahren 100 neue Gigafactorys benötigen, um mit diesen Bedarf Schritt zu halten. Dies stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, digitalisierte und intelligente Produktionsstätten zu entwickeln und aufzubauen, die Stückzahlen und Effizienz in bisher nicht da gewesener Größenordnung bieten.

Wir können Ihnen dabei helfen, die Grenzen des Möglichen zu verschieben. Schiere Größe ist nicht die einzige Grundlage. Deshalb bemühen wir uns um folgende Aspekte:

  • Informationsstrategie, die von Anfang an in das Werk integriert ist
  • Analysen, die aus Daten Einblicke machen, Ergebnisse prognostizieren und Entscheidungsgrundlagen darstellen
  • Lieferkettenkonnektivität, in deren Mittelpunkt die Qualität steht – von der Materialquelle bis zum Ausstellungsraum
  • Integrierte Flexibilität, damit Sie für künftige Innovationen, Technologien und Techniken bereit sind
Loading
Loading
Loading

Aufbauen intelligenter Batteriefertigungsanlagen

Batteriehersteller entwickeln und bauen digitalisierte, intelligente Fertigungsanlagen für bisher unerreichte Produktionskapazitäten. Mit FactoryTalk® InnovationSuite können Sie betriebliche Effizienzen beim Mischen von Anoden-/Kathodenmaterialien realisieren, auf präventive Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Lackierung und Trocknung reagieren, die Entstehungsprozessgenealogie überwachen und die Durchsatzsteigerungen unter Verwendung des flexiblen Transportsystems (ICT) überprüfen. Erfahren Sie, wie Sie Echtzeitinformationen und -analysen nutzen können, um mit der schnell wachsenden Nachfrage hinsichtlich der Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge Schritt zu halten.

Chevron DownChevron Down
Video
Aufbauen einer intelligenten Batteriefertigungsanlage

Entwickeln und bauen Sie digitalisierte, intelligente Fertigungsanlagen für bisher unerreichte Produktionskapazitäten. Erzielen Sie betriebliche Effizienz und Durchsatzverbesserungen durch den Einsatz flexibler Transportsysteme.

Loading

Kurbeln Sie die Batterieproduktion an

Loading
Beste Voraussetzungen für die Zukunft der Batterieproduktion
Demontage der Batterie eines Elektrofahrzeugmotors
Broschüre
Beste Voraussetzungen für die Zukunft der Batterieproduktion

Für den Bau einer Gigafabrik zur Deckung der Nachfrage benötigen Sie eine intelligente und skalierbare Produktionsstrategie.

Jetzt herunterladen
Loading
Loading
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Produktion von Elektrofahrzeugbatterien Chevron RightChevron Right