Loading
FactoryTalk 軟體產品

FactoryTalk Linx Gateway

  • Main Image
  • Chevron DownChevron Down
Main Image
Chevron DownChevron Down
常用資源/快速連結
FactoryTalk Linx Gateway 資產 FactoryTalk Linx Gateway Getting Results Guide
FactoryTalk Linx
  • 概觀
  • 優點
  • 訂購資訊
  • 資源

概觀

隨著設備變得越來越智慧,移動裝置資料的軟體也變得越來越智慧。在 Rockwell Automation,連線能力軟體的技術進步使存取和傳輸資料比以往任何時候都更容易。

無論您的應用程式大小或性質如何,我們都有通訊解決方案,在您的 Rockwell Automation 和第三方裝置、機器和軟體之間提供更大的可操作性。這使您能夠利用控制系統中的資訊來做出更智慧、更快速的業務決策,幫助您保持競爭優勢。

FactoryTalk® Linx Gateway 新增了一個經典的 OPC-DA 和 OPC UA 伺服器端介面,將 FactoryTalk Linx 從 Logix 5000™ 和其他 Allen-Bradley 控制器收集的資訊傳遞給外部 OPC 用戶端,允許第三方軟體與 FactoryTalk 軟體共存。

2021 年控制工程工程師選擇獎榮譽獎標誌

Honorable Mention of the IIoT Connectivity – Software category

最新版本
第 6.11 版
  • Studio 5000® 設計環境應用新的 FactoryTalk Linx 網路瀏覽器和服務
  • 當網路路徑發生故障時,備援控制器捷徑保持通訊
  • 改善的 ControlLogix® 備援切換復原效能
  • 直接與 Logix 5000™ 標籤型警示資料通訊
  • 存取 CIP 能源消耗資料
  • 增強的容量和恢復力
  • 捷徑/節點禁止,以減少離線控制器的衝擊
  • 從執行的控制器中移除標籤
  • 只需安裝新的 Logix 控制器的 EDS 檔案,就可以新增對 Logix 控制器的支援
  • 純量資料的 Logix 非經要求訊息

優點

連接第三方軟體
  • 使用 Classic OPC DA v2.05a 將第三方軟體連接到 FactoryTalk 和 Logix 5000™
  • 使用 v6.00 和 OPC UA v1.03 將第三方軟體連接到 FactoryTalk 和 Logix 5000
保持通訊
  • 最佳化後可與 Logix 5000 系列控制器有效通訊
  • 與 Allen-Bradley Logix 5000™、PLC-5®、SLC™ 500 和 Micro800™ 控制器的所有系列進行通訊
  • 當網路路徑發生故障時,使用 v6.00 來減少停機時間,使用備援捷徑來保持與控制器的通訊
增加產量

增加產量(標籤數/秒)和最大控制器和標籤計數

減少系統流量
  • 透過使用非經要求訊息從 Logix 5000 控制器推送資料來減少系統流量
  • 加快斷開/重新連接和容錯加快斷開/重新連接和容錯移轉復原時間
提取資料
  • 直接從許多 CIP 裝置中提取資料,以最大限度地減少對控制器的衝擊
  • 從 RSLinx® Classic 中提取資料以存取其他系統
改善支援
  • 使用 FactoryTalk Linx 和 FactoryTalk Services Platform 來支援分散式和備援資料伺服器端

資源

Resource Resource Type Catalog Number Language
FactoryTalk Linx Gateway Getting Results Guide 手冊 FTLGATE-GR001
English

使用 OperationSuite 提高效能

旨在提供關聯式角色型資訊,這些資訊可以用來改善系統或流程。

探索 OperationSuite 中的其他產品

FactoryTalk View - 人機介面軟體
軟體
FactoryTalk View - 人機介面軟體

透過 FactoryTalk® View 軟體,您可以取得清楚一致的概況,從單機層級的人機介面,到涵蓋您整個企業的分散式視覺化解決方案。

使用入門
FactoryTalk ThinManager
軟體
FactoryTalk ThinManager

我們的 ThinManager® Thin Client 管理軟體可讓客戶透過安全集中地管理應用程式與視覺來源將營運最佳化。全部都可從單一使用者介面進行。

使用入門
FactoryTalk Analytics LogixAI
軟體
FactoryTalk Analytics LogixAI

使用 FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®,利用機器學習的力量來預測生產流程中的異常情況

立即開始

準備好訂購您的軟體了嗎?

訂購選項
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
訂購選項

針對軟體和訂閱服務的一站式購物。

流覽訂購選項
與顧問交談
DistributorDistributor
與顧問交談

與您當地的 Rockwell Automation 銷售顧問一起討論您的軟體需求。

聯絡我們
  1. Chevron LeftChevron Left 台灣, 中國 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 軟體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 通訊 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Linx Gateway Chevron RightChevron Right