Loading
成功案例
Recent ActivityRecent Activity

實際運作的解決方案:Newfoil Machines Limited

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
實際運作的解決方案:Newfoil Machines Limited hero image

解決方案

  • Allen-Bradley Kinetix 5500 伺服驅動器
  • Allen-Bradley PanelView Plus 人機介面

Newfoil Machines Limited 於 1982 年成立,成為捲筒進紙燙金標籤印刷及加工機的全球領導廠商,在全球 90 個國家安裝 1,500 台以上的設備。其主要客戶包括多家全球標籤印刷商,特別是服務葡萄酒、烈酒及電子產業的廠商。

Newfoil 自 1982 年於英國伯明罕 (Birmingham) 標籤博覽會 (Label Expo) 推出首台機器以來,就持續開發及擴充一系列的機器與選項,時至今日成為高品質加工的業界標準。Newfoil Machines 確實是第一家生產自黏雷射全像標籤的公司,於 1986 年 Drupa 展覽推出。

Servo 系列印刷機結合公司頂尖的技術發展成果,採用最新開發的伺服技術,提供整合運動及安全控制系統,將機器的各種動態及控制元件合而為一。其中使用人機介面觸控螢幕控制台,讓操作員在最短的時間內設定及最佳化標籤參數,並儲存資料以供重複使用。

所有 Newfoil 機器的設計與建造,都是在公司佔地 2,000 m2 的英國工廠進行。這座現代設施配備最新的 CAD 設計系統、CNC 工具機及生產設備。95% 的機器工程內容由公司內部生產負責,而先進的伺服控制系統,則是由運動控制技術的市場領導廠商 Rockwell Automation 供應。由於公司能夠完全掌控製程,讓 Newfoil 機器在可靠性及品質方面聲譽卓著,無可比擬。

Servo 系列產品包含七款機器,捲筒紙寬度介於 175 至 330 mm 之間。每款機型都採用電子伺服捲筒紙進紙控制,每小時能夠達到 18,000 次循環,並將完成的標籤回捲及移除紙型。機器運作時,需要將空白或預印的材料放上進紙捲筒,然後透過七個步驟 (再對齊、燙印、壓凸、覆膜、模切、封條及回捲) 提供完成的自黏式標籤,並於出紙處燙印及壓凸。

機器核心為 Allen-Bradley® 控制套件 (由 Rockwell Automation 供應),透過 EtherNet/IP 網路執行。主要控制是透過 Allen-Bradley CompactLogix™ 控制器 (PAC) 提供,用於控制四或六軸的伺服索引系統 (由 Allen-Bradley Kinetix® 5500 伺服驅動器控制)。Allen-Bradley PowerFlex 變速驅動器構成完整的動作元件,而 Allen-Bradley PanelView™ Plus 人機介面則提供操作員介面。

Newfoil Machines 總經理暨所有人 Derrick Evans 表示:「公司機器可生產非常高價值的標籤,用於各種頂級產品,所以我們必須擁有自動化解決方案,因應公司要求的正確性及品質程度。Rockwell Automation 能夠透過關鍵設計及開發期間提供我們完整支援,並以實用的解決方案因應罕見問題。」

Derrick 繼續表示:「由於採用整合式 Allen-Bradley 解決方案,我們縮短了設計時間、減少程式設計工作,並讓故障檢測更加容易。我們也持續提升彈性,協助公司以最少的工程工作,演進發展機器設計。」

Derrick 最後表示:「公司客戶能夠更輕鬆地進行維護及故障檢測,同時享有更佳的人員及機器安全。採用 Rockwell Automation 產品確實大幅提升生產力,投資回報也增加了 80%。」

上述結果為這家客戶搭配其他產品使用洛克威爾 產品與服務的特定案例,其他客戶的實際結果可能有所不同。

Allen-Bradley、CompactLogix 及 PanelView 為 Rockwell Automation, Inc 商標。

已發佈 2016年5月10日

主題: Print & Publishing
訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱
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
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例 Chevron RightChevron Right